Bredd | 68 tum 1730 millimeter |
Kapacitet | 0.4 yd³ 0.33 m³ |
Vikt | 474 lb 215 kg |
Höjd | 21.9 tum 557 millimeter |
Längd | 29.5 tum 749 millimeter |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 millimeter |
Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 millimeter |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 68 tum 1730 millimeter |
Kapacitet | 0.4 yd³ 0.33 m³ |
Vikt | 474 lb 215 kg |
Höjd | 21.9 tum 557 millimeter |
Längd | 29.5 tum 749 millimeter |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 millimeter |
Skärkantens tjocklek | 0.6 tum 16 millimeter |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger