988 XE

Stora hjullastare 988 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt - ISO 14396:2002
580 hp
432 K/W
Arbetsvikt
116362 lb
52781 kg
Skopkapacitetsområde
4,7–13 m3 (6,2–17 yd3)
4,7–13 m3 (6,2–17 yd3)

Översikt

FLYTTA MER MATERIAL EFFEKTIVT OCH TILL EN LÄGRE KOSTNAD

Flytta mer material på kortare tid för en låg kostnad per ton med hjullastaren Cat® 988 XE. Eldrivna 988 XE är snabbare och effektivare än 988 med powershift i tillämpningar som kräver högre prestanda och produktion. Få en snabb avkastning på din investering med utmärkt bränsleeffektivitet och inbyggd slitstyrka i flera livscykler.

Fördelar

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Kortare cykeltider vid lastning och transport tillsammans med förbättrad stabilitet och snabbare manövrering med ett motviktstillval resulterar i ökad produktivitet

MINDRE DRIVLINEUNDERHÅLL

Minska underhållet för din drivlina med 50 % med serviceintervall på 2 000 timmar och ingen ombyggnad av komponenter förrän efter 17 500 timmar

EFFEKTIVARE GRÄVCYKLER

Utformad för enklare maskindrift med en pedal med dynamisk bromsning och funktioner för förarassistans, för snabbare utbildning av nya förare





 

Produktspecifikation för 988 XE

Motoreffekt - ISO 14396:2002 580 hp 432 K/W
Motormodell Cat® C18™ Cat® C18™
Nominellt motorvarvtal 1700varv/min 1700varv/min
Varvtal för maximal effekt 1500varv/min 1500varv/min
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 538 hp 401 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 588 hp 436 K/W
Cylinderdiameter 5.7 tum 145 millimeter
Slaglängd 7.2 tum 183 millimeter
Slagvolym 1105 tum³ 18.1 l
Vridmomentstegring 58% 58%
Emissioner U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014 U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014
Arbetsvikt 116362 lb 52781 kg
Skopkapacitetsområde 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3) 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3)
Typ av transmission Eldrift med reluktansstegmotorteknik (SR) från Cat Eldrift med reluktansstegmotorteknik (SR) från Cat
Framåt 1 (virtuell) 4.3 km/h 7 km/h
Framåt 2 (virtuell) 7 km/h 11.3 km/h
Framåt 3 (virtuell) 13.8 km/h 22.2 km/h
Framåt 4 (virtuell) 20 km/h 32.1 km/h
Bakåt 1 (virtuell) 4.3 km/h 7 km/h
Bakåt 2 (virtuell) 7 km/h 11.3 km/h
Bakåt 3 (virtuell) 17.5 km/h 28.2 km/h
Lyft/tiltsystem – krets EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde EH – Positiv flödeskontroll, delat flöde
Lyft/tiltsystem – Pump Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1400-1600 varv/min 153 gal/min 580 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4757 psi 32800 kPa
Lyftcylinder – cylinderdiameter 8.7 tum 210 millimeter
Lyftcylinder – slaglängd 41.3 tum 1050 millimeter
Tiltcylinder – cylinderdiameter 8.7 tum 269 millimeter
Tiltcylinder – slaglängd 27 tum 685 millimeter
Bakåttiltning 4.5 s 4.5 s
Lyft 8 s 8 s
Tömning 2.2 s 2.2 s
Sänkning med flytläge 3.5 s 3.5 s
Hydraulisk cykeltid, totalt 18.2 s 18.2 s
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1400-1600 varv/min 71.3 gal/min 270 l/min
Styrningens frånkopplingstryck 4351 psi 30000 kPa
Total styrningsvinkel 86° 86°
Styrning, cykeltid – hög tomgång 3.4 s 3.4 s
Styrning, cykeltid – låg tomgång 5.6 s 5.6 s
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,8 kg kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,574ton.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 13° 13°
Bromsar ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS-skydd ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 Nivå II ROPS/FOPS-skydden uppfyller kraven i ISO 3471:2008 och ISO 3449:2005 Nivå II
Bränsletank 147 gal (US) 555 l
Kylsystem – kylmantelvatten 30 gal (US) 112 l
Kylsystem – drivlina 8 gal (US) 30 l
Motorns vevhus 16 gal (US) 60 l
AdBlue, vätsketank 8.7 gal (US) 33 l
Transmission 16 gal (US) 60 l
Differential - slutväxlar - fram 49 gal (US) 186 l
Differential - slutväxlar - bak 49 gal (US) 186 l
Hydrauliskt system – redskap/styrning 126 gal (US) 475 l
Obs! Alla dieselmotorer för offroad-körning som uppfyller kraven i Tier 4 Final/Stage V måste uppfylla följande: – Maskinen har flexibilliteten att köras på dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD med 15 ppm svavel eller mindre). – Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara och alternativa biodieselbränslen* som minskar mängden växthusgaser: Upp till B20-biodiesel (FAME)** Upp till 100 % HVO och GTL förnybara bränslen* Följ riktlinjerna för korrekt tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna i Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Använd endast DEF som uppfyller ISO 22241-1-standarder. Alla dieselmotorer för offroad-körning som uppfyller kraven i Tier 4 Final/Stage V måste uppfylla följande: – Maskinen har flexibilliteten att köras på dieselbränsle med mycket låg svavelhalt (ULSD med 15 ppm svavel eller mindre). – Cat-motorer är kompatibla med följande förnybara och alternativa biodieselbränslen* som minskar mängden växthusgaser: Upp till B20-biodiesel (FAME)** Upp till 100 % HVO och GTL förnybara bränslen* Följ riktlinjerna för korrekt tillämpning. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. – Cat DEO-ULS™ eller oljor som uppfyller specifikationerna i Cat ECF-3, API CJ-4 och ACEA E9 krävs. – Använd endast DEF som uppfyller ISO 22241-1-standarder.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.8 ft 4202 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 14.8 ft 4498 millimeter
Höjd till huvens överkant 10.9 ft 3334 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 3.1 ft 933 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.5 ft 3187 millimeter
Framaxelns mittlinje till skopans spets 14 ft 14 millimeter
Hjulbas 14.9 ft 4550 millimeter
Maximal total längd 39.3 ft 11991 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 1.9 ft 568 millimeter
Markfrigång till axelmitt 3.2 ft 978 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 11.9 ft 3641 millimeter
B-pinnens höjd – max. lyft 18 ft 5479 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 24.5 ft 7455 millimeter
Räckvidd – max. lyft 6.5 ft 1981 millimeter
Obs! Specifikationerna är beräknade med en 6,9 m3 (9,0 yd3) bergskopa och Michelin XLDD2 med 978 mm (3,2 fot) mittlinje vid bakaxelhöjd. Specifikationerna är beräknade med en 6,9 m3 (9,0 yd3) bergskopa och Michelin XLDD2 med 978 mm (3,2 fot) mittlinje vid bakaxelhöjd.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.8 ft 4202 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 14.8 ft 4498 millimeter
Höjd till huvens överkant 10.9 ft 3334 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 3.1 ft 933 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.5 ft 3187 millimeter
Framaxelns mittlinje till skopans spets 15.3 ft 4661 millimeter
Hjulbas 14.9 ft 4550 millimeter
Maximal total längd 40.7 ft 12398 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 1.9 ft 568 millimeter
Markfrigång till axelmitt 3.2 ft 978 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 13.3 ft 4043 millimeter
B-pinnens höjd – max. lyft 19.3 ft 5881 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 25.8 ft 7849 millimeter
Räckvidd – max. lyft 6.8 ft 2062 millimeter
Obs! Specifikationerna är beräknade med en 6,9 m3 (9,0 yd3) bergskopa och Michelin XLDD2 med 978 mm (3,2 fot) mittlinje vid bakaxelhöjd. Specifikationerna är beräknade med en 6,9 m3 (9,0 yd3) bergskopa och Michelin XLDD2 med 978 mm (3,2 fot) mittlinje vid bakaxelhöjd.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 13.8 ft 4221 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 13.8 ft 4214 millimeter
Höjd till huvens överkant 10.9 ft 3334 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 3.1 ft 933 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 10.5 ft 3187 millimeter
Framaxelns mittlinje till gaffelns spets 16.5 ft 5023 millimeter
Hjulbas 14.9 ft 4550 millimeter
Maximal total längd 41.9 ft 12761 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 1.9 ft 568 millimeter
Markfrigång till framaxelns mitt 3.2 ft 978 millimeter
Gaffelhöjd med armar i horisontellt läge 8.1 ft 2474 millimeter
Öppning för gaffelns gripklo 13.1 ft 4006 millimeter
Gaffelhöjd vid maximal lyftning 17.2 ft 5242 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 16.1 ft 4918 millimeter
Tömningsvinkel vid max. lyft -39.4 ° -39.4 °
Obs! (1) Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Ljudtrycksnivån vid föraren uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå uppmättes enligt de testprocedurer och förhållanden som anges i ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (2) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Återvinningsbarhet 96% 96%
Skopvolymer 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3) 4,7–13 m3 (6,2–17 yd3)

988 XE Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Generator, enkel 150 A
  • Batterier, torra
  • Omvandlare, 10/15A, 24 till 12V
  • Belysningssystem (LED, arbetsbelysning, åtkomst- och serviceplattformsbelysning)
  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Starthjälpsuttag
  • Startmotorspärr i stötfångare
  • Transmissionsspärr i stötfångare
  • Lampa för farliga spänningar

FÖRARMILJÖ

  • Grafisk informationsdisplay som visar driftsinformation i realtid, gör kalibreringar och anpassar förarinställningarna
  • Luftkonditionering
  • Cat Vision, system med bakåtriktad kamera
  • Hytten är ljuddämpad och trycksatt med integrerat överrullningsskydd (ROPS/FOPS), förberedd för radio, inklusive antenn, högtalare och omvandlare (12V, 5A) och eluttag
  • Reglage, lyft- och tiltfunktion
  • Värmare och defroster
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering, mätare
    – Kylvätsketemperatur
    – Timmätare
    – Hydraulikens oljetemperatur
    – Drivlinans oljetemperatur
  • Hyttbelysning
  • Lunchbox och dryckeshållare
  • Förberedd för kommunikationsradio
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Dragkraftkontrollsystem
  • Säte, deluxe
  • Bältespåminnare
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • STIC-styrsystem
  • UV-glas
  • Virtuell växelindikator
  • Vital Information Management System (VIMS) med grafisk informationsdisplay: extern dataport, anpassningsbara förarprofiler, cykeltimer och inbyggt system för nyttolastkontroll
  • Våtarmstorkare med spolare (fram och bak)
    – Intervalltorkare fram och bak
  • Körriktningsvisare

DRIVLINA

  • Bromsar, oljekylda, flerskiviga, färd/nöd
  • Avtappningssilar
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Motor, C18 MEUI diesel, turboladdad/efterkyld
  • Motoravstängningsbrytare på marknivå
  • Förrenare av turbintyp på motorns luftintag
  • Kylare, AMR (Aluminum Modular Radiator)
  • Starthjälp, eter, automatisk
  • Elektronisk gasreglagespärr
  • Manuell och automatisk bränsleurluftning
  • Cat Production Measurement-förberedd
  • Generator/pumpdrivning med reluktansstegmotorteknik (SR) från Cat
  • Elmotor med reluktansstegmotorteknik (SR) från Cat
  • Integrerad Cat-elektronik
  • Automatisk retarderstyrning

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • I maskinens grundpris ingår en uppsättning däck
  • Hydrauldriven, behovsstyrd fläkt
  • Kopplingar, Cat O-ringstätningar
  • Låsbara serviceluckor
  • Ekologiska avtappningar för motor, kylare och hydraultank
  • Bränsletank, 555 l (147 gal)
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Filtrerings- och silningssystem för hydraul-, styrnings- och bromssystemen
  • Cats modul för rena emissioner
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Färdigblandad 50 % koncentrerad, kylvätska med extra lång livslängd som ger frysskydd ner till -34°C (-29°F)
  • Bakre insteg till hytt och serviceplattform
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås

988 XE Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Frostskydd -50°C (-58°F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120V eller 240V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara
  • Cat Production Measurement
  • Vevhusskydd
  • Motorbroms, programvaruaktiverat tillbehör (SEA)

FÖRARMILJÖ

  • Hyttförrenare
  • Cat Detect, objektdetekteringssystem
  • Cat Production Measurement
  • Radio, AM/FM/CD/MP3 Bluetooth® med Sirius XM satellitradio
  • Varningsljus med lysdioder
  • Rullgardin
  • Ledstångsmonterade speglar

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)
  • Paket för kall väderlek: extra startmotor och 2 batterier, motorblockvärmare 120 V eller 240 V, uppvärmda bränsleledningar
  • Motorrumsbelysning
  • Autosmörjning med automatisk avstängning
  • LED-belysning med hög prestanda
  • Hjulkilar
  • Förarcoachning
  • Övervakningssystem för däcktryck
  • AutoDig, skydd mot däckslirning, automatisk inställning av däcken och skydd mot lyftstopp
  • Extra motvikt

Andra tillvalskonfigurationer

  • Hantering av ballastmaterial
  • Lastning och transport
  • Sågverk

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare

    Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Bakåtriktad objektdetektering för hjullastare är ett tvådelat system som ger bättre sikt i döda vinkeln. Radar ger visuella varningar och ljudsignaler när objekt detekteras inom säkerhetszonerna och en kamera ger föraren möjlighet att se området bakom maskinen när den backar.

Upptäck tekniken
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® Productivity är en lättanvänd molnbaserad plattform som samlar in och sammanfattar maskintelematik och arbetsplatsdata från all din utrustning. Praktiska prestandadata överförs till webbplattformen så att användarna kan komma åt dem när och var som helst via en mobil, surfplatta eller stationär enhet – på eller utanför arbetsplatsen.

Upptäck tekniken

Mediegalleri

988 XE stor hjullastare

988 XE stor hjullastare

988 XE stor hjullastare

988 XE stor hjullastare

988 XE stor hjullastare

988K XE stor hjullastare med sågverkskonfiguration

988 XE stor hjullastare
988 XE stor hjullastare
988 XE stor hjullastare
988 XE stor hjullastare
988 XE stor hjullastare
988K XE stor hjullastare med sågverkskonfiguration

360 View
360 View
360 View
360 View

Jämför 988 XE med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER