Studiobilder
NYTT

Lågprofilskopor 1 421 mm (56 tum), bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
56 tum
1421 millimeter
Kapacitet
0.4 yd³
0.27 m³
Vikt
359.4 lb
163 kg

Översikt

Konstruerade för mindre krävande urschaktningsarbeten.

Produktspecifikation för 1 421 mm (56 tum), bultmonterat skärstål

Bredd 56 tum 1421 millimeter
Kapacitet 0.4 yd³ 0.27 m³
Vikt 359.4 lb 163 kg
Höjd 21.7 tum 551 millimeter
Längd 29.5 tum 750 millimeter
Bottenkantens tjocklek 0.6 tum 16 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.5 tum 12.7 millimeter

Jämför 1 421 mm (56 tum), bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.