Studiobilder

Universalborstar BU118

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
83.3 tum
2115 millimeter
Sopbredd
70.9 tum
1800 millimeter
Borstdiameter
26.2 tum
665 millimeter

Översikt

Cat®:s universalborste sopar och samlar upp lätt skräp på jämna underlag i körning framåt eller bakåt.

Produktspecifikation för BU118

Total bredd 83.3 tum 2115 millimeter
Sopbredd 70.9 tum 1800 millimeter
Borstdiameter 26.2 tum 665 millimeter
Hydraulik Standardflöde utan elektronik Standardflöde utan elektronik
Höjd 31.2 tum 793 millimeter
Längd 60.2 tum 1530 millimeter
Vikt 1069.2 lb 485 kg
Optimalt hydraultryck 145–235 bar (2 100–3 400 psi) 145–235 bar (2 100–3 400 psi)
Motordeplacement 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 210 RPM 210 RPM
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning

Jämför BU118 med produkter som ofta jämförs.