920

Kompakta hjullastare 920

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
121 hp
90 K/W
Arbetsvikt
21742 lb
9865 kg
Skopvolymer
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 920 kompakt hjullastare har en C3.6-motor, Cats optimerade lastarlänkage med Z-balk, olika arbetsredskap, ett toppmodernt elektrohydrauliskt system, en justerad drivlina, en hytt med god sikt runtom, förlängda serviceintervall och utmärkt åtkomst för service samt standardfunktioner för bränslebesparingar.

Fördelar

10% Större nyttolast*

*Endast 920 lastare för hantering av ballastmaterial.

Stora alternativ Liten hjullastare

4% Högre effekt

Produktspecifikation för 920

Maximal bruttoeffekt 121 hp 90 K/W
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal 2200 rpm 2200 rpm
Maximal bruttoeffekt – angivet motorvarvtal 2200 rpm 2200 rpm
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 120 hp 90 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 122 hp 122 hp
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 118 hp 88 K/W
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 372 ft·lbf 505 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 369 ft·lbf 500 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 366 ft·lbf 496 N·m
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 363 ft·lbf 493 N·m
Slagvolym 220 tum³ 3.6 l
Cylinderdiameter 3.85 tum 98 millimeter
Slaglängd 4.72 tum 120 millimeter
Motormodell Cat C3.6 Cat C3.6
Emissioner Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V. Motorn uppfyller emissionsnormerna Tier 4 Final och Steg V.
Obs! Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator. Uppgiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet plus främre drivningens redskapspump när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare och generator.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 121 hp 90 K/W
Skopvolymer 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3) 1,3–3,5 m3 (1,7–4,6 yd3)
Skopvolymer – lastarskopa 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³) 1,3–1,9m³ (1,7–2,5yd³)
Skopvolymer – lätta material 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³) 2,5–3,5 m³ (3,3–4,6 yd³)
Arbetsvikt 21742 lb 9865 kg
Maximalt arbetstryck – styrpump 3190 psi 22000 kPa
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 2 350 varv/min: 90 varv/min rattrotation 2.3 s 2.3 s
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40 ° 40 °
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.4 varv 3.4 varv
Maximalt flöde – styrpump 21.7 gal/min 82 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder 4641 psi 32000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion, maximalt flöde, standard 25 gal/min 95 l/min
Maximalt flöde – redskapspump 43.6 gal/min 165 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – 4:e funktionens avlastningstryck 4641 psi 32000 kPa
Hydrauliska cykeltider – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Obs! Alla cykeltider gäller med cylinderdämpningen avstängd. Alla cykeltider gäller med cylinderdämpningen avstängd.
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 11.5 s 11.5 s
Hydraulisk cykeltid – bakåttiltning 2.2 s 2.2 s
Maximalt flöde – redskapspump – 4:e funktion, maximalt flöde 25 gal/min 95 l/min
Hydrauliska cykeltider – tippning, vid maximal räckvidd 1.8 s 1.8 s
Hydrauliska cykeltider – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 4.8 s 4.8 s
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion, maximalt flöde, högt 40 gal/min 150 l/min
Transmission 0.8 gal (US) 3.2 l
Motorns vevhus 2.6 gal (US) 10 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 4.8 gal (US) 18 l
Axlar – bak 4.5 gal (US) 17 l
KYLSYSTEM 5.7 gal (US) 21.5 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 25.9 gal (US) 98 l
Axlar – fram 4.5 gal (US) 17 l
Bränsletank 43.6 gal (US) 165 l
Hydraultank 14.5 gal (US) 55 l
Obs! DEF som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO-standaren 22241-1. DEF som används i Cats system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) måste uppfylla kraven som beskrivs i ISO-standaren 22241-1.
Obs! *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1. *Krypkörningsreglaget möjliggör hastighetsstyrning från stillastående upp till 10 km/h (6,3 mph). Krypkörningsreglaget fungerar endast i område 1.
Framåt och bakåt – växelintervall 3 25 km/h 40 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 2* 12.5 km/h 20 km/h
Framåt och bakåt – växelintervall 1* 6.3 km/h 10 km/h
Bak Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard) Pendlande ±11 grader: differentialspärr (standard)
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 ISO 3449:2005
Obs! (3) Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A). Den angivna ljudnivån för CE-märkta konfigurationer uppmätt enligt de testprocedurer och förhållanden som specificeras i 2000/14/EG (med ändringar enligt 2005/88/EG) är 103 dB(A).
Obs! (2) De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A). De angivna dynamiska ljudnivåerna för föraren enligt ISO 6396:2008*, vid korrekt montering och underhåll av hytten, är 77dB(A).
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (4) *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor. *Mätningarna utfördes med stängda hyttdörrar och hyttrutor.
Andra alternativ 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow; 20.5 R25 L2 Snow; 17.5 R25 Solid 17.5 R25 L3 XHA2; 20.5 R25 L3 XHA3; 17.5-25 L2/L3 SGL; 20.5-25 L2/L3 SGL; 17.5-25 L3 HRL D/L-3A; 17.5 R25 L2 Snow; 20.5 R25 L2 Snow; 17.5 R25 Solid
Standardstorlek 17.5 R25 L2 XTLA 17.5 R25 L2 XTLA
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Återvinningsbarhet 95% 95%

Jämför 920 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!
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
Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken