980 XE

Medelstora hjullastare 980 XE

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
66877 lb
30344 kg
Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002
| 426 hp (metrisk)
| 426 hp (metrisk)
Motormodell
Cat® C13
Cat® C13

Översikt

Höga prestanda med oöverträffad effektivitet

Hjullastaren Cat® 980 XE levererar bränsleeffektivitet, premiumprestanda och standardmonterad, lättanvänd teknik för mer effektiva förare, och bibehåller lägre underhållskostnader. Denna maskin är konstruerad för att uppfylla utsläppsstandarder utan att störa driften, och levererar fantastisk prestanda, pålitlighet, hållbarhet och mångsidighet, vilket ger en maskin som är byggd för dina behov.

Fördelar

Effektiv produktivitet

Cat steglös transmission ger avancerad dragkraftsreglering och utökat växelintervall.* Lägre bränsleförbrukning ger högre effektivitet.** Djup integrering av transmission, motor, hydrauliskt system och kylsystem ger kraftigt förbättrad prestanda och bränsleeffektivitet.

* 980 XE (14B) jämfört med 980 XE (14A)
** 980 XE (14B) jämfört med 980 (14A)

Assisterad drift

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

Inbyggd säkerhet

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak, med ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet och ett fyrpunktsbälte med bältesindragare för utökad säkerhet.

Produktspecifikation för 980 XE

Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002 | 426 hp (metrisk) | 426 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoeffekt – 1 700 rpm SAE J1995:2014 | 431 hp (metrisk) | 431 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 1 700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metrisk) | 398 hp (metrisk)
Motorvridmoment – 1 200 rpm – ISO 14396:2002 1612 lbf ft 2185 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1 200 rpm – SAE J1995:2004 1627 hp 2206 N·m
Nettovridmoment – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf ft 2086 N·m
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt USA EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea steg V och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för detaljer. *Kontakta din Cat-återförsäljare för användning av blandningar med mer än 20 % biodielsel. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Högsta bruttovridmoment vid 1,200 rpm - SAE J1995:2004 1627 lb/ft 2206 N·m
Nettoeffekt – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Motorvridmoment - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Bruttoeffekt - 1,700 rpm - SAE J1995:2014 425 hp 317 K/W
Obs! (3) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Motoreffekt - 1,700 rpm - ISO 14396:2002 420 hp 313 K/W
Arbetsvikt 66877 lb 30344 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29.5 R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29.5 R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.4 km/h 7 km/h
Framåt - 3,2 8.4 km/h 13.6 km/h
Framåt - 3 14.9 km/h 24 km/h
Framåt - 4 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 5 km/h 8.1 km/h
Bakåt - 3,21 9.6 km/h 15.5 km/h
Bakåt - 3 18.3 km/h 29.5 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 935 mm (37 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 935 mm (37 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 110 dB(A) 110 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 70 dB(A) 70 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 107 dB(A) 107 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK.
Obs! (2) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701. ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 43432 lb 19706 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 46208 lb 20965 kg
Brytkraft 51008 lbf 227 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 143971:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 112.5 gal (US) 426 l
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Vevhus 9.8 gal (US) 37 l
Transmission 20.3 gal (US) 77 l
Differential - slutväxlar - fram 22.2 gal (US) 84 l
Differential - slutväxlar - bak 22.2 gal (US) 84 l
Hydraultank 40.4 gal (US) 153 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 1 400 varv/min 121 gal/min 457 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4975 psi 34300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 10.1 s 10.1 s
Hydraulisk cykeltid - totalt 10,1 sekunder 10,1 sekunder
Höjd - huvens överkant 10.08 ft 3064 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.58 ft 3829 millimeter
Markfrigång 1.42 ft 456 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 26.83 ft 8155 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2 ft 632 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.92 ft 4554 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.67 ft 3881 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 61 ° 61 °
Bakåttiltning - bärläge 48 ° 48 °
Maximal bredd över däck (lastad) 10.75 ft 3260 millimeter
Spårvidd 8 ft 2440 millimeter
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck.
Höjd - huvens överkant 10.08 ft 3064 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.58 ft 3829 millimeter
Markfrigång 1.42 ft 456 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 27.42 ft 8355 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2.17 ft 682 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.58 ft 4775 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.5 ft 4125 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 61 ° 61 °
Bakåttiltning - bärläge 50 ° 50 °
Maximal bredd över däck (lastad) 10.75 ft 3260 millimeter
Spårvidd 8 ft 2440 millimeter
Obs! Alla mått är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck. Alla mått är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m3 (7,1 yd3) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck.

980 XE Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Speglar, uppvärmda
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönster, främre, säkerhetslaminerat rundat glas

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM (finns ej tillgänglig på alla språk)
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärruppdatering

DRIVLINA

  • Cat C13-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen differential
  • Axlar, ekologiska avtappningar
  • Transmission, steglös
  • Dragkraftskontroll
  • Gasreglagespärr
  • Kvarhållning och farthållare i sluttningar
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord

HYDRAULIK

  • Redskapssystem, elektrohydrauliskt med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor
  • Lampor: vägbelysning med körriktningsvisare

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om underhåll

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

SÄKERHET

  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

980 XE Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Fotstöd
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Fönster, fram, kraftiga

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer med viktkvitto

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, differential med begränsad slirning
  • Axlar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bränsletank för snabbtankning
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med bältesindragare
  • Blinkande backljus (inte kompatibelt med vägkörningskonfigurationer)
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Elektrisk nödstyrning (standard där det krävs)
  • Hjulkilar
  • Roterande varningsljus

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och skrot
  • Skogsbruks-

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 980 XE med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE

980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE
980 XE