990

Stora hjullastare 990

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motoreffekt - ISO 14396:2002
786 hp
586 K/W
Arbetsvikt – Standard
178517 lb
80974 kg
Skopkapacitetsområde
8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³)
8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³)

Översikt

Höjer ribban för produktivitet och kraft

Hjullastaren Cat® 990 hjälper dig att flytta mer material på kortare tid för en låg kostnad per ton och snabbare avkastning på din investering. Den här maskinen erbjuder betydande bränslebesparingar, låga underhållskostnader samt produktivitet och slitstyrka för fler livscykler.

Fördelar

BÄTTRE BRÄNSLEEFFEKTIVITET

Flytta mer material med mindre bränsle med ekonomiläget

LÄGRE UNDERHÅLLSKOSTNADER

Gör regelbundet underhåll enklare med grupperade servicepunkter.

MER PRODUKTIVITET

Få nästan alltid högre produktivitet vid lastning när du använder skopor i Performance-serien med ökade kapaciteter

Produktspecifikation för 990

Motoreffekt - ISO 14396:2002 786 hp 586 K/W
Motormodell Cat® C27 Cat® C27
Emissioner Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V Alternativ 1 – U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 801 hp 597 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – standardomgivningstemperatur 732 hp 546 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – hög omgivningstemperatur 681 hp 508 K/W
Emissioner Alternativ 2 – utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2 Alternativ 2 – utsläppsnivåer motsvarande U.S. EPA Tier 2
Nominellt motorvarvtal 1 800 varv/min 1 800 varv/min
Motoreffekt - ISO 14396:2002 752 hp 561 K/W
Bruttoeffekt – SAE J1995:2014 766 hp 571 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – standardomgivningstemperatur 699 hp 521 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349:2011 – hög omgivningstemperatur 648 hp 483 K/W
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 1649.5 tum³ 27.03 l
Högsta vridmoment – 1200varv/min 2624 lb/ft 3557 N·m
Vridmomentstegring 18 % 18 %
Obs! Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator. Angiven nettoeffekt är den tillgängliga effekten på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt vid lägsta hastighet, luftintagssystem, avgassystem och generator.
Typ av transmission Cat powershift-transmission av planettyp Cat powershift-transmission av planettyp
Framåt - 1,6 4.6 km/h 7.4 km/h
Framåt - 3,2 8.2 km/h 13.2 km/h
Framåt - 3 14.5 km/h 23.3 km/h
Bakåt - 1,6 5.1 km/h 8.15 km/h
Bakåt - 3,21 9.1 km/h 14.6 km/h
Bakåt - 3 16 km/h 25.7 km/h
Direktdrivning – Framåt 1 Lockup inaktiverad Lockup inaktiverad
Direktdrivning – Framåt 2 8.2 km/h 13.2 km/h
Direktdrivning – Framåt 3 14.5 km/h 23.3 km/h
Direktdrivning – Bakåt 1 5.1 km/h 8.15 km/h
Direktdrivning – Bakåt 2 9.1 km/h 14.6 km/h
Direktdrivning – Bakåt 3 16 km/h 25.7 km/h
Obs! Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck. Körhastigheter baseras på Michelin 45/65R39 LD D2** L5-däck.
Arbetsvikt – Standard 178517 lb 80974 kg
Skopkapacitetsområde 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³) 8,6 m³–10,0 m³ (11,25 yd³–13,0 yd³)
Nominell nyttolast – standard 17.5 ton (US) 15.9 t
Nominell nyttolast – Höglyftsutförande 17.5 ton (US) 15.9 t
Matchning med Cat-truck – standard 773-775 773-775
Matchning med Cat-truck – höga lyft 775-777 775-777
Lyft/tiltsystem – krets Positiv flödeskontroll Positiv flödeskontroll
Lyft/tiltsystem Kolvpump med variabel slagvolym Kolvpump med variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1,800 varv/min 240 gal/min 910 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning – lyft/tilt 4786 psi 33000 kPa
Cylindrar, dubbelverkande – lyft, cylinderdiameter och slaglängd 235mm × 1287mm (9,3tum × 50,7tum) 235mm × 1287mm (9,3tum × 50,7tum)
Dubbelverkande cylindrar – tilt, cylinderdiameter och slaglängd 292,1mm × 820mm (11,5tum × 32,3tum) 292,1mm × 820mm (11,5tum × 32,3tum)
Pilotsystem Öppen krets och tryckreducering Öppen krets och tryckreducering
Inställning för pilottryckbegränsning 507 psi 3500 kPa
Bakåttiltning 4.3 s 4.3 s
Lyft 8.6 s 8.6 s
Tömning 2.9 s 2.9 s
Lägre 3.7 s 3.7 s
Sänkning med flytläge 3.7 s 3.7 s
Total hydraulisk cykeltid – tom skopa 13.8 s 13.8 s
Styrsystem – krets Pilot, lastkännande Pilot, lastkännande
Styrsystem – pump Kolv, variabel slagvolym Kolv, variabel slagvolym
Maximalt flöde vid 1400varv/min 96.2 gal/min 364 l/min
Tryckbegränsningsventilens inställning - styrning 5004 psi 34500 kPa
Total styrningsvinkel 70° 70°
Luftkonditionering • Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. • Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2,7 kg (5,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 3,861 ton (4,256 short tons) koldioxid. • Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a eller R1234yf med fluorerade växthusgaser. Se märkningen eller handboken för att identifiera gasen. • Om R134a (global uppvärmningspotential = 1 430) används innehåller systemet 2,7 kg (5,9 lb) kylmedel, vilket motsvarar 3,861 ton (4,256 short tons) koldioxid.
Fram Fast Fast
Bak Ok Ok
Pendlingsvinkel 8.5° 8.5°
Bromsar ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Bränsletank 281 gal (US) 1064 l
KYLSYSTEM 54.9 gal (US) 208 l
Motorns vevhus 20 gal (US) 75.7 l
Transmission 29.1 gal (US) 110 l
Differential - slutväxlar - fram 71.6 gal (US) 271 l
Differential - slutväxlar - bak 68.9 gal (US) 261 l
Fabriksfyllt hydraulsystem 210 gal (US) 795 l
Hydraultank – redskaps- och hydraulfläkt 68.9 gal (US) 261 l
Hydraultank – styrning och bromsning 34.9 gal (US) 132 l
Obs! Cat®-dieselmotorer som följer U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006. Cat®-dieselmotorer som följer U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg V ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt på maximalt 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet**, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnybar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller ”Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) för detaljer. * Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel (kontakta en Cat-återförsäljare om du vill använda högre blandningar än 20 % biodiesel). ** Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre kolintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. – Cat DEO-ULS™ eller olja som uppfyller specifikationerna för Cat ECF-3, API CJ-4, API CK-4, och/eller ACEA E9 krävs. – Dieselavgasvätska (DEF) som uppfyller samtliga krav som definieras i ISO 22241-1:2006.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Obs! (1) *Utrustad med ljuddämpning *Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008) 116 dB(A) 116 dB(A)
Ljudtrycksnivå vid förarplats (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Maskinens ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 114 dB(A) 114 dB(A)
Obs! (1) *Utrustad med ljuddämpning *Utrustad med ljuddämpning
Obs! (2) Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Maskinens ljudeffektnivå mättes enligt ISO 6395:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (3) Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal. Operatörens ljudtrycksnivå mättes enligt ISO 6396:2008. Mätningen utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala varvtal.
Obs! (4) Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning. Hörselskydd kan behövas om maskinen används med en hytt som inte är rätt underhållen, eller om dörrar eller fönster är öppna under längre tidsperioder, eller i en bullrig omgivning.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 17.2 ft 5240 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 16.6 ft 5049 millimeter
Höjd till huvens överkant 12.7 ft 3862 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 3.5 ft 1079 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 12.5 ft 3795 millimeter
Framaxelns mittlinje till skopans spets 15.4 ft 4689 millimeter
Hjulbas 15.1 ft 4600 millimeter
Maximal total längd 42.9 ft 13084 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 2 ft 596 millimeter
Markfrigång till framaxelns mitt 4.2 ft 1290 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 7.2 ft 4044 millimeter
Bakåttiltningsvinkel på marknivå 40.4° 40.4°
Bakåttiltningsvinkel i bärläge 48.8° 48.8°
B-pinnens höjd – max. lyft 19.7 ft 6009 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 27.2 ft 8281 millimeter
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 63.7° 63.7°
Tömningsvinkel vid max. lyft 45° 45°
Räckvidd – max. lyft 7.2 ft 2194 millimeter
Obs! Specifikationer beräknas med en bergskopa på 9,0 m3 (11,8 yd3) och Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star-däck. Specifikationer beräknas med en bergskopa på 9,0 m3 (11,8 yd3) och Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star-däck.
Höjd till ROPS-skyddets överkant 17.2 ft 5240 millimeter
Höjd till avgasrörens överkant 16.6 ft 5049 millimeter
Höjd till huvens överkant 12.7 ft 3862 millimeter
Markfrigång till stötfångaren 3.5 ft 1079 millimeter
Bakaxel – centrumlinje till stötfångare 12.5 ft 3795 millimeter
Framaxelns mittlinje till skopans spets 17.8 ft 5425 millimeter
Hjulbas 15.1 ft 4600 millimeter
Maximal total längd 45.3 ft 13820 millimeter
Markfrigång till ramledens undersida 2 ft 596 millimeter
Markfrigång till framaxelns mitt 4.2 ft 1290 millimeter
Avstånd vid maximal lyfthöjd 14.8 ft 4521 millimeter
Bakåttiltningsvinkel på marknivå 39.9° 39.9°
Bakåttiltningsvinkel i bärläge 49.3° 49.3°
B-pinnens höjd – max. lyft 21.2 ft 6470 millimeter
Maximal total höjd – höjd skopa 28.7 ft 8742 millimeter
Bakåttiltningsvinkel vid max. lyft 60.6° 60.6°
Tömningsvinkel vid max. lyft 51° 51°
Räckvidd – max. lyft 8.5 ft 2583 millimeter
Obs! Specifikationer beräknas med en bergskopa på 9,0 m3 (11,8 yd3) och Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star-däck. Specifikationer beräknas med en bergskopa på 9,0 m3 (11,8 yd3) och Bridgestone 45/65R39 VSDL One Star-däck.

990 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

FÖRARMILJÖ

  • Luftkonditionering och värmeaggregat med automatisk temperaturreglering
  • Ljuddämpad och trycksatt hytt med skyddsstruktur mot vältning/skyddsstruktur mot fallande föremål (ROPS/FOPS)
  • Cat Vision, system med bakåtriktad kamera
  • 12-V uttag
  • Klädkrok
  • Förrenare med drivning för hytt
  • Elektrohydrauliska reglage för lutning och lyftning (sätesmonterade)
  • Uppfällbart armstöd
  • Värmeanläggning och defroster
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Signalhorn, elektriskt
  • Redskapshydraulik, låsning
  • Instrumentering, mätare:
    – Motorns kylvätsketemperatur
    – Bränslenivå
    – Körhastighet
    – Växel
    – Hydrauloljetemperatur
    – Hastighetsmätare/varvräknare
    – Momentomvandlarens temperatur
  • Instrumentering, varningsindikatorer:
    – Åtgärdsvarningssystem, tre kategorier
    – Automatväxlingsläge, aktiveringsstatus
    – Bromsfel
    – Skopflytläge, status
    – Fördröjd motoravstängning, status
    – Tomgångsavstängning av motor, status
    – Motorfel
    – Bränsleekonomiläge, aktiveringsstatus
    – Hydraullås
    – Lockup-koppling, aktiveringsstatus
    – Låg bränslenivå
    – Parkeringsbroms, status
    – Dragkraftskontroll, aktiveringsstatus
    – Säkerhetsbälte, varning
    – Nödstyrning (i förekommande fall)
    – Gasreglagespärr, status
    – Växelläge
  • Knappsats, reglage med varningslampor:
    – Automatväxelläge med gruppväxel
    – Automatväxelläge/manuellt växelläge
    – Bränsleekonomiläge
    – Redskapsfrånslag
    – Lockup-koppling
    – Minskad dragkraft
    – Gasreglagespärr
  • Hyttbelysning
  • Hållare för matlåda och mugg
  • Speglar, backspeglar (externt monterade)
  • Premiumsäte i läder med uppvärmning och nedkylning, justerbart svankstöd, luftfjädrad dyna och ryggstöd, lutning och längdjustering av dynan
  • Säkerhetsbälte av rulltyp, 76mm (3tum) brett
  • STIC™-system (Steering and Transmission Integrated Control System) med styrlås
  • Tonade rutor
  • Instruktörsstol med midjebälte
  • Vital Information Management System (VIMS™) med grafisk informationsdisplay: extern dataport, programmerbara förarprofiler, körcykeltimer och integrerat system för Cat Production Measurement
    – Våtarmstorkare med spolare (fram, bak och hörn), intervalltorkare fram

DRIVLINA

  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, oljebad, skivtyp
  • Axel, färdbroms i oljebad, skivtyp
  • Elektrohydraulisk parkeringsbroms
  • Avtappningssilar
  • Cats modul för rena utsläpp (CEM) – (endast Tier 4)
  • Behovsstyrd fläkt
  • Motor Cat C27
  • Bränsleurluftningspump, elektrisk
  • Avstängningsströmställare på marknivå
  • Ljuddämpare (under huven) (endast motsvarande Tier 2)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Kylare, aluminium, modulär (AMR)
  • Separat kylsystem
  • Starthjälp (eter), manuell förbikoppling
  • Låsning av gasreglage
  • Momentomvandlare, kompressorhjulskoppling (ICTC) med lockup-koppling (LUC) och system för dragkraftkontroll
  • Transmission, 534mm (21tum), powershift av planettyp (elektronisk) (3 framåt/3 bakåt)

ELSYSTEM

  • Backvarningslarm
  • Växelströmsgenerator – 150 A
  • Batterier, underhållsfria (2 – 1400 CCA)
  • Omvandlare, 10/15A, 24 till 12V
  • Deutsch-komponentanslutningar
  • Elsystem, 24V
  • Elektronisk transmissionsstyrning
  • Belysningssystem, halogen (fram och bak), trappstegsbelysning, motorrumsbelysning
  • Startmotor, elektrisk
  • Extra hjälpstartuttag

ÖVRIGT

  • Automatiskt lyftfrånslag och skopplacerare
  • Givare för axeltemperatur
  • Batterifrånskiljare och starthjälpsuttag, stötfångare
  • Koppling, Caterpillar O-ringstätningar
  • Ekonomiläge med behovsstyrt gaspådrag
  • Nödutgång från plattformen
  • Motor, vevhus, 500-timmarsintervall med CH4
  • Regleringssystem för tomgångskörning, funktioner:
    – Automatisk inkoppling av låg tomgång
    – Fördröjd motoravstängning
    – Tomgångsavstängning av motor
  • Skärmar, stål (fram)
  • Skydd, vevhus och drivlina
  • Låsbar strömbrytare på marknivå
  • Grupperade/märkta smörjpunkter
  • Draganordning med dragbult
  • Slangar, Cat XT™
  • Oljeprovtagningsventiler
  • Hydraulsystem med positiv flödeskontroll
  • Product Link™
  • Synglas: hydraultankar, styrning/fläkt och redskap/broms samt transmission
  • Trappstege, vänster och höger bak
  • Styrning, lastkännande
  • Sparkplåtar
  • Vandaliseringsskydd med hänglås
  • Venturiavgasrör för dammutsugning
  • Förblandad 50-procentig koncentration av långtidsverkande kylvätska med frostskydd ned till -34°C (-29°F)

990 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta din Cat®-återförsäljare om du vill ha mer information.

DRIVLINA

  • Frostskydd -50°C (-58°F)
  • System för snabba motoroljebyten, Wiggins
  • Motorvärmare, 120V eller 240V
  • Kylsystem för hög omgivningstemperatur – programvara

FÖRARMILJÖ

  • Cat Detect, objektdetekteringssystem
  • Radio, AM/FM/CD/MP3
  • Sirius satellitradio med Bluetooth®
  • Varningsljus med lysdioder
  • Uppvärmda speglar
  • Rullgardin

ÖVRIGT

  • Främre och bakre skärmar för vägkörning
  • System för snabbfyllning av bränsle (Shaw-Aero)

ANDRA TILLVALSKONFIGURATIONER

  • Sågverk
  • Stålverk

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat fjärrstyrd blinksignal

    Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

  • Cat Product Link

    Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Fjärrstyrd blinksignal skickar en varning från din Cat-återförsäljare för att du ska uppdatera programvaran i din maskin. För att minimera nedtiden kan uppdateringar installeras på arbetsplatsen så att du slipper vänta på att återförsäljarens tekniker ska anlända. Fjärrstyrd blinksignal minskar underhållstiden och håller resurserna igång med maximal effektivitet.

Upptäck tekniken

Cat® Inspect ger dig tillgång till information om din utrustning direkt i din mobila enhet. Den här lättanvända appen samlar inspektionsdata och integreras enkelt med andra Cat-datasystem, för att du ska kunna hålla koll på din maskinpark. Mer än en miljon inspektioner genomförs varje år, för att underlätta för och ge ansvarsskyldighet åt utrustningens ägare.

Upptäck tekniken

Med Cat® Product Link™ ansluter du trådlöst till din utrustning, vilket ger dig värdefull inblick i hur maskinen eller maskinparken presterar. Information som position, drifttimmar, bränsleförbrukning, produktivitet, tomgångstid och diagnoskoder visas online så att du kan fatta faktabaserade beslut i tid för att maximera effektiviteten, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna för maskinparken. Systemet finns tillgängligt för satellit- och mobilanslutning.

Upptäck tekniken

Mediegalleri

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare

990 Stor hjullastare för sågverk

990 Stor hjullastare för sågverk

990 Stor hjullastare för stålverk

990 Stor hjullastare för stålverk

990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare
990 Stor hjullastare för sågverk
990 Stor hjullastare för sågverk
990 Stor hjullastare för stålverk
990 Stor hjullastare för stålverk

360 View
360 View
360 View
360 View

Jämför 990 med produkter som ofta jämförs.