Studiobilder

Uppsamlingsborstar BP115C

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Total bredd
78.3 tum
1990 millimeter
Sopbredd
60 tum
1524 millimeter
Borstdiameter
26 tum
660 millimeter

Översikt

Cat®:s uppsamlingsborstar samlar upp smuts och skräp från allehanda underlag.

Produktspecifikation för BP115C

Total bredd 78.3 tum 1990 millimeter
Sopbredd 60 tum 1524 millimeter
Borstdiameter 26 tum 660 millimeter
Hydraulik Standardflöde Standardflöde
Höjd 34.3 tum 872 millimeter
Längd 72.3 tum 1837 millimeter
Vikt 1159.6 lb 526 kg
Optimalt hydraultryck 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Motordeplacement 24.7 in³/rev 405 cm³/rev
Borsthastighet vid maximalt flöde 199 rpm 199 rpm
Trågkapacitet 0.5 yd³ 0.4 m³
Drivmetod Direktdrivning Direktdrivning

Jämför BP115C med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Cat®:s uppsamlingsborste i arbete (visas med tillvalen dammkontrollsats, vattentanksats och rännstensborste)

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
Cat®:s uppsamlingsborste i arbete (visas med tillvalen dammkontrollsats, vattentanksats och rännstensborste)

Cat®:s vinklingsbara sopborste och universalborste för kompakt utrustning i arbete

Cat®-borstar i arbete

Översikt över Cat®:s uppsamlingsborste och universalborste

Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

Cat®:s vinklingsbara sopborste och universalborste för kompakt utrustning i arbete
Cat®-borstar i arbete
Översikt över Cat®:s uppsamlingsborste och universalborste
Ett tillbehör för varje jobb – arbetsredskap från Cat®

360 View