980

Medelstora hjullastare 980

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Arbetsvikt
66877 lb
30344 kg
Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002
| 426 hp (metrisk)
| 426 hp (metrisk)
Motormodell
Cat® C13
Cat® C13

Översikt

Mycket effektiv, utmärkt prestanda

Cat® hjullastare 980 ger dig premiumprestanda med användarvänlig teknik som medför mer effektiva förare, konsekvent hög skopfyllningsfaktor och en totalt sett ökad produktivitet. Långa serviceintervall hjälper dig hålla nere stilleståndstiden. Detta är en maskin som är konstruerad för att uppfylla emissionsnormerna utan att kompromissa med prestanda, tillförlitlighet, tålighet eller mångsidighet. En maskin byggd för dina behov.
​​​​​​​

Fördelar

Enastående produktivitet

Maskinen är försedd med en förbättrad frikoppling som garanterar jämn i- och urkoppling med IBS-pedalen samt uppdaterad inbyggd förarhjälp* för optimala prestanda.

* 980 (14B) jämfört med 980 (14A)

Effektiv drift

Spara tid och pengar med långa serviceintervall, underhållspåminnelser från hytten, däcktrycksövervakningssystem och utökade fjärrtjänster.

Inbyggd säkerhet

Rymlig hytt med vindruta från golv till tak, med ett extra fotstöd till vänster för bättre stabilitet och ett fyrpunktsbälte med bältesindragare för utökad säkerhet.

Produktspecifikation för 980

Motoreffekt – 1 700 rpm – ISO 14396:2002 | 426 hp (metrisk) | 426 hp (metrisk)
Motormodell Cat® C13 Cat® C13
Bruttoeffekt – 1 700 rpm SAE J1995:2014 | 431 hp (metrisk) | 431 hp (metrisk)
Nettoeffekt – 1 700 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 398 hp (metrisk) | 398 hp (metrisk)
Motorvridmoment – 1 200 rpm – ISO 14396:2002 1612 lbf ft 2185 N·m
Högsta bruttovridmoment – 1 200 rpm – SAE J1995:2004 1627 lbf ft 2206 K/W
Nettovridmoment – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lbf ft 2086 N·m
Slagvolym 763 tum³ 12.5 l
Emissioner Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V, Korea Stage V, China Nonroad Stage IV och Japan 2014.
Kan köras på biodiesel Upp till B20¹ Upp till B20¹
Obs! (1) Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling. Angiven nettoeffekt är den effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är utrustad med fläkt, luftrenare, ljuddämpare, generator och efterbehandling.
Obs! (2) ¹Cat®-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat®-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen. ¹Cat®-motorer är kompatibla med dieselbränsle utblandat med följande mindre koldioxidintensiva bränslen upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat®-återförsäljare eller "Caterpillars vätskerekommendationer" (SEBU6250) för mer information. **Växthusgasemissioner vid avgasröret från bränslen med lägre koldioxidintensitet är i princip desamma som från traditionella bränslen.
Motoreffekt - 1,700 rpm - ISO 14396:2002 429 hp 313 K/W
Obs! (3) Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel. Cat-dieselmotorer ska använda ULSD (dieselbränsle med ultralåg svavelhalt med högst 15 ppm svavel eller mindre) eller ULSD blandat med följande bränslen med lägre kolintensitet, upp till: • 20 % FAME-biodiesel (fettsyrametylestrar)* • 100 % förnyelsebar diesel, HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) och GTL-bränsle (gas-to-liquid). Information om hur dessa bränslen används på bästa sätt finns i instruktionerna. Kontakta din Cat-återförsäljare eller läs Caterpillars vätskerekommendationer (SEBU6250) för mer information. *Motorer utan någon enhet för efterbehandling kan använda högre blandningar med upp till 100 % biodiesel.
Högsta bruttovridmoment vid 1,200 rpm - SAE J1995:2004 1627 lb/ft 2206 N·m
Nettoeffekt – 1 100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1539 lb/ft 2086 N·m
Bruttoeffekt - 1,700 rpm - SAE J1995:2014 425 hp 317 K/W
Motorvridmoment - 1,200 rpm - ISO 14396:2002 1612 lb/ft 2185 N·m
Slagvolym 12,5 L 12,5 L
Arbetsvikt 66877 lb 30344 kg
Obs! Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE. Vikt baserat på en maskinkonfiguration med Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 radialdäck, fyllda tankar, förare, standardmotvikt, lastarmsfjädring, kallstart, stänkskärmar för körning på väg, Product Link™, axlar med öppen differential (fram/bak), nödstyrning, ljuddämpning och en 5,4 m³ (7,1 yd³) lastarskopa med BOCE.
Framåt - 1,6 4.3 km/h 6.9 km/h
Framåt - 3,2 8.3 km/h 13.3 km/h
Framåt - 3 14.6 km/h 23.5 km/h
Framåt - 4 24.5 km/h 39.5 km/h
Bakåt - 1,6 4.8 km/h 7.8 km/h
Bakåt - 3,21 9.4 km/h 15.2 km/h
Bakåt - 3 16.7 km/h 26.9 km/h
Bakåt - 6,4 24.5 km/h 39.5 km/h
Obs! Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 935 mm (37 tum) rullradie. Maximal körhastighet i standardfordon med tom skopa och standarddäck (L4) med 935 mm (37 tum) rullradie.
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå - ISO6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Ljudtrycknivå vid förarplats - ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Utvändig ljudeffektnivå – ISO6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Obs! (1) ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK. ¹Inklusive länder som följer EU-direktiven och direktivein i UK.
Obs! (2) ²Utvändig ljudnivå - EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 170-1. ²Utvändig ljudnivå - EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 170-1.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,6 kg kylmedel med en CO2-ekvivalent på 2,288 ton.
Statisk tipplast - full sväng, 40° - med däcknedtryckning 43432 lb 19706 kg
Statisk tipplast - full sväng, 40° - ingen däcknedsjunkning 46208 lb 20965 kg
Brytkraft 51008 lbf 227 kN
Obs! (1) För en maskin i utförande enligt ”Vikt”. För en maskin i utförande enligt ”Vikt”.
Obs! (2) Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test. Uppfyller alla krav i ISO 14397-1:2007, avsnitt 1 tom. 6, vilket kräver 2 % verifiering mellan beräkningar och test.
Bränsletank 112.5 gal (US) 426 l
DEF-tank 5.5 gal (US) 21 l
KYLSYSTEM 13.7 gal (US) 52 l
Vevhus 9.8 gal (US) 37 l
Transmission 20.3 gal (US) 77 l
Differential - slutväxlar - fram 22.2 gal (US) 84 l
Differential - slutväxlar - bak 22.2 gal (US) 84 l
Hydraultank 40.4 gal (US) 153 l
Redskapssystem – maximal pumpkapacitet vid 2,250 varv/min 119 gal/min 449 l/min
Redskapssystem - maximalt arbetstryck 4975 psi 34300 kPa
Hydraulisk cykeltid - totalt 10.1 s 10.1 s
Höjd - huvens överkant 10.08 ft 3064 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.58 ft 3829 millimeter
Markfrigång 1.42 ft 456 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 26.83 ft 8155 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2 ft 632 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 14.92 ft 4554 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 12.67 ft 3881 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 61 ° 61 °
Bakåttiltning - bärläge 48 ° 48 °
Maximal bredd över däck (lastad) 10.75 ft 3260 millimeter
Spårvidd 8 ft 2440 millimeter
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m³ (7,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m³ (7,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck.
Bakåttiltning - bärläge 50 grader 50 grader
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader
Bakåttiltning - max. lyft 61 grader 61 grader
Höjd - huvens överkant 10.08 ft 3064 millimeter
Höjd - ROPS-skyddets överkant 12.58 ft 3829 millimeter
Markfrigång 1.42 ft 456 millimeter
Hjulbas 12.5 ft 3800 millimeter
Total längd - utan skopa 27.42 ft 8355 millimeter
Ledbultshöjd vid bärläget 2.17 ft 682 millimeter
Ledbultshöjd vid maximal lyftning 15.58 ft 4775 millimeter
Lyftarmens frigång vid maximal lyftning 13.5 ft 4125 millimeter
Bakåttiltning - max. lyft 61 ° 61 °
Bakåttiltning - bärläge 50 ° 50 °
Maximal bredd över däck (lastad) 10.75 ft 3260 millimeter
Spårvidd 8 ft 2440 millimeter
Obs! Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m³ (7,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck. Alla dimensioner är ungefärliga och baseras på en maskin utrustad med en lastarskopa på 5,4 m³ (7,1 yd³) med BOCE och Bridgestone 29,5 R25 VSNT L4 radialdäck.
Bakåttiltning - max. lyft 61 grader 61 grader
Bakåttiltning vid marken 40 grader 40 grader
Bakåttiltning - bärläge 50 grader 50 grader

980 Standardutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Hytt med övertrycksventilation och ljuddämpning
  • Dörr, fjärröppningssystem
  • EH-redskapsreglage, parkeringsbroms
  • Styrning, joystick
  • Säkerhetsbälten övervakning
  • Stol, tyg, luftfjädring
  • Pekskärm
  • Knappsats, programmerbara knappar
  • Luftkonditionering, värmeaggregat och defroster (automatisk temperaturkontroll och fläkt)
  • Solskydd, främre, infällbart
  • Solskydd, bakre, infällbart
  • Fönster, främre, säkerhetslaminerat rundat glas

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Payload-våg
  • Autodig-funktion med automatisk inställning av däck
  • Förar-ID och maskinsäkerhet
  • Tillämpningsprofiler
  • Förarhjälp
  • Reglagehjälp och eOMM (finns ej tillgänglig på alla språk)
  • Information om viktiga funktioner
  • Visning av skopvikt
  • Fjärrstyrd blinksignal

DRIVLINA

  • Cat C13-motor
  • Elektrisk bränsleurluftningspump
  • Vattenavskiljare och sekundärt bränslefilter
  • Motor, luftförrenare
  • Axlar, öppen differential
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp
  • Momentomvandlare med låsning
  • Färdbromsar, hydrauliska, slutna med våta skivor, slitageindikator
  • Integrerat bromssystem (IBS)
  • Parkeringsbroms, ok på framaxlarna, fjäderansatt, tryckfrigjord
  • Bromspedalfrikoppling med varvminskningsfunktion

HYDRAULIK

  • Lastavkännande redskapssystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastavkännande styrsystem med kolvpump med variabel slagvolym
  • Lastarmsfjädring, dubbla ackumulatorer
  • Oljeprovtagningsventiler, Cat XT™-slangar

ELSYSTEM

  • Start- och laddningssystem, 24 V
  • Startmotor, elektrisk, extra kraftig
  • Lampor: halogen, 4 arbetslampor, 2 främre väglampor med blinkers, 2 bakåtriktade lampor

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Främre instrumentpanel med analoga mätare, LCD-display och varningslampor
  • Huvudpekskärm (Cat Payload, fyra skärmar, maskininställningar och meddelanden)
  • Påminnelser om förebyggande underhåll

LÄNKAGE

  • Standardlyft, Z-balk
  • Kickout: lyft och tilt

SÄKERHET

  • Sikt: speglar, bakåtriktad kamera
  • Fönsterrengöringsplattform, fram

980 Tillvalsutrustning

Obs!

  • Standardutrustning och tillval kan variera. Kontakta Cat-återförsäljaren om du vill ha mer information.

Förarmiljö

  • Fotstöd
  • HMU-ratt
  • Redskapsjoystick (endast 2V, 3V)
  • Underhållningsradio (FM, AM, USB, BT)
  • Underhållningsradio (DAB+)
  • Förberedd för kommunikationsradio, CB
  • Säte, mocka/textil, luftfjädring, uppvärmt
  • Säte, skinn/textil, luftfjädring, uppvärmt/kylt
  • Speglar, uppvärmda
  • Fönster, fram, kraftiga eller fullt skyddade

INBYGGD TEKNIK

  • Cat Advanced Payload
  • Cat® Payload Printer med viktkvitto

DRIVLINA

  • Turbin, förrenare
  • Kylare, hög skräpnivå
  • Kylfläkt, reversibel
  • Axlar, differential med begränsad slirning
  • Axlar, ekologiska avtappningar, AOC-förberedda, tätningar för extrema temperaturer
  • Axlar, oljekylare
  • Kraftig transmission

HYDRAULIK

  • 3:e funktion med lastarmsfjädring
  • Reglage för redskapsfäste

ELSYSTEM

  • Kallstart – 120 V eller 240 V
  • Lampor: lysdiod

ÖVERVAKNINGSSYSTEM

  • Däcktrycksövervakning

LÄNKAGE

  • Höglyft, Z-balk

YTTERLIGARE UTRUSTNING

  • Cat-autosmörjsystem
  • Stänkskärmar, förlängda eller för vägkörning
  • Skydd: drivlina, vevhus, hytt, cylindrar, bak
  • Miljöanpassad hydraulolja
  • System för snabba oljebyten
  • Bakre hyttåtkomst
  • Bränsletank för snabbtankning
  • Verktygslåda

SÄKERHET

  • Cat Detect-system med bakre radar
  • Dedikerad skärm för sikt bakåt
  • Multiview (360°) kamerasystem
  • Fyrpunktssäkerhetsbälte med bältesindragare
  • Backljus (inte kompatiblal med vägkörningskonfigurationer)
  • Varningslampa för säkerhetsbälte
  • Elektrisk nödstyrning (standard där det krävs)
  • Hjulkilar
  • Roterande varningsljus

SPECIALKONFIGURATIONER

  • Ballastmaterialhantering
  • Avfall och skrot
  • Skogsbruks-
  • Stålverk
  • Block handler

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken

Jämför 980 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980