Studiobilder

Universalskopor 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
81.1 tum
2060 millimeter
Vikt
1397.7 lb
634 kg
Höjd
36.7 tum
933 millimeter

Översikt

Den vridbara gripkonstruktionen ger överlägsen prestanda i en rad olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder

Bredd 81.1 tum 2060 millimeter
Vikt 1397.7 lb 634 kg
Höjd 36.7 tum 933 millimeter
Längd 39.2 tum 996 millimeter
Kapacitet 1.2 yd³ 0.9 m³
Käftöppning 24.3 tum 616 millimeter
Gripvinkel 76 grader 76 grader
Bottenkantens tjocklek 0.8 tum 20 millimeter
Typ av gränssnitt Atlasfäste Atlasfäste

Jämför 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO-fäste, bultmonterade tänder med produkter som ofta jämförs.