930K

Малые колесные погрузчики 930K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная полная мощность
162 л. с.
119 кВт
Эксплуатационная масса
28945 фунты
13130 кг
Вместимости ковшей
2,1–5,0 м3 (2,7–6,5 ярда3)
2,1–5,0 м3 (2,7–6,5 ярда3)

Обзор

Создан для успеха

Колесные погрузчики малой мощности Cat® 930K устанавливают стандарт производительности, топливной эффективности и комфорта оператора. Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм погрузчика обеспечивает высокую скорость погрузки, характерную для обычного бруса Z-образного профиля с функциями параллельного подъема и работы с грузами, присущими базовым машинам. Низкооборотный двигатель C7.1 с высоким крутящим моментом и интеллектуальная гидростатическая силовая передача обеспечивают высокую топливную эффективность.

Характеристики продукции 930K

Максимальная полная мощность 162 л. с. 119 кВт
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 152 л. с. 113 кВт
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон скоростей 1–3*) 148 л. с. 110 кВт
Номинальная полезная мощность 156 л. с. 116 кВт
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (DIN) (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 154 л. с. 113 кВт
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 561 фунт/фут 761 Н·м
Рабочий объем (в режиме высокой производительности: диапазон передач 1–4) 427 дюймов³ 7.01 л
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 160 л. с. 119 кВт
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 580 фунт/фут 787 Н·м
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в режиме высокой производительности: Диапазон скоростей 1–4) 159 л. с. 117 кВт
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии.
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: Диапазон скоростей 1–4) 156 л. с. 116 кВт
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (DIN) (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 162 л. с. 119 кВт
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 555 фунт/фут 753 Н·м
Примечание (2) *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности. *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности.
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в стандартном режиме: диапазон скоростей 1–3*) 151 л. с. 111 кВт
Рабочий объем (в стандартном режиме: диапазон передач 1–3*) 427 дюймов³ 7.01 л
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 580 фунт/фут 787 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 555 фунт/фут 753 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 561 фунт/фут 761 Н·м
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем.
Примечание *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности. *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности.
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE 9249 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 151 л. с. 151 л. с.
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 154 л. с. 154 л. с.
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 156 л. с. 116 кВт
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 162 л. с. 162 л. с.
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 148 л. с. 110 кВт
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 159 л. с. 159 л. с.
Вместимости ковшей 2,1–5,0 м3 (2,7–6,5 ярда3) 2,1–5,0 м3 (2,7–6,5 ярда3)
Вместимость ковша — общего назначения 2,1–2,7 м3 (2,7–3,5 ярда3) 2,1–2,7 м3 (2,7–3,5 ярда3)
Вместимость ковша — для легких материалов 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда3) 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда3)
Эксплуатационная масса 28945 фунты 13130 кг
Эксплуатационная масса (1) Стандартный подъем — 13 130 кг (28 945 фунтов) Стандартный подъем — 13 130 кг (28 945 фунтов)
Эксплуатационная масса (2) Высокий подъем — 13 622 кг (30 029 фунтов) Высокий подъем — 13 622 кг (30 029 фунтов)
Защита при опрокидывании (ROPS) SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) SAE J/ISO 3449 APR98 уровень II, ISO 3449 1992 уровень II SAE J/ISO 3449 APR98 уровень II, ISO 3449 1992 уровень II
Примечание (2) Доступна опция полукабины. Доступна опция полукабины.
Примечание (1) Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию. Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию.
Система охлаждения 8.5 галл. (США) 32 л
Гидросистема (включая бак) 43.6 галл. (США) 165 л
Топливный бак 51.5 галл. (США) 195 л
Коробка передач — редуктор 2.2 галл. (США) 8.5 л
Картер двигателя 5.2 галл. (США) 19.5 л
Мосты — задний 6.6 галл. (США) 25 л
Мосты — передний 6.9 галл. (США) 26 л
Гидробак 23.8 галл. (США) 90 л
Другие варианты варьируются в зависимости от региона 20,5-25 16 PR (L-3) 20,5-25 16 PR (L-3)
Примечание (2) При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин.
Примечание (3) Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках.
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (1) 20.5 R25, радиальные (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, радиальные (L-5); 600/65 R25 радиальные (L-3) 20.5 R25, радиальные (L-2); 20.5-25 16PR (L-5); 20.5 R25, радиальные (L-5); 600/65 R25 радиальные (L-3)
Размер в стандартной комплектации 20,5 R25, радиальные (L-3) 20,5 R25, радиальные (L-3)
Примечание (1) Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (2) 20,5 -25 12 PR (L-2); трелевочный/сельскохозяйственный трактор; 20,5 -25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II 20,5 -25 12 PR (L-2); трелевочный/сельскохозяйственный трактор; 20,5 -25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II
Максимальный расход насоса системы рулевого управления 34 галлонов/мин 130 л/мин
Максимальный момент поворота управляемых колес – 0° (без поворота машины) 37155 фунт/фут 50375 Н·м
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Количество поворотов рулевого колеса — из крайнего левого положения в крайнее правое или наоборот 3.5 обороты 3.5 обороты
Максимальный момент поворота управляемых колес — 40° (полный поворот) 27747 фунт/фут 37620 Н·м
Продолжительность цикла рулевого управления — из крайнего левого положения в крайнее правое — при 1800 об/мин: скорость поворота рулевого колеса 90 об/мин 2.4 с 2.4 с
Угол поворота шарнирного сочленения в каждом направлении 40° 40°
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.7 с 2.7 с
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — время полного цикла 10.1 с 10.1 с
Максимальное рабочее давление насоса навесного оборудования 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.5 с 1.5 с
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.7 с 5.7 с
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.1 с 5.1 с
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 4-й функции* 40 галлонов/мин 150 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.7 с 1.7 с
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — время полного цикла 9.3 с 9.3 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 3-й функции 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Максимальный расход — насос навесного оборудования 50 галлонов/мин 190 л/мин
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Максимальный расход насоса рабочего оборудования — 3-я функция* 50 галлонов/мин 190 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин – опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.7 с 2.7 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 4-й функции 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Примечание *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии). *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии).
Задняя ось Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах) Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах)
Прямая лопата Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно) Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно)
Передний и задний ход: 4-я передача 25 миля/ч 40 км/ч
Примечание *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче.
Передний и задний ход: 2-я передача 8 миля/ч 13 км/ч
Передний и задний ход: 3-я передача 17 миля/ч 27 км/ч
Передний и задний ход: 1-я передача* 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч) 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч)
Примечания Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч). Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч).
Примечание (3) Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A). Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A).
Примечание (2) Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины.
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума для закрытой кабины. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума для закрытой кабины.

930K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Функция автоматического выключения двигателя на холостом ходу
  • Двигатель Cat C7.1
    • Режимы мощности (стандартный и высокой мощности)
    • Мощность в зависимости от диапазона (высокая мощность на 4-й передаче)
    • Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
    • Фильтр сапуна картера двигателя
  • Запуск двигателя при введении кода (необходим вспомогательный дисплей)
  • Охлаждающая жидкость с улучшенными характеристиками, –34 °C (–29 °F)
  • Герметичные тормоза с маслопогруженными дисками и полностью гидравлическим приводом
  • Автоматический топливоподкачивающий насос
  • Автоматический вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Гидростатическая коробка передач с электронным управлением
    • Режимы управления (Default, TC, Hystat и Ice)
    • Интенсивность переключения передач при изменении направления движения (быстро, средне, медленно)
    • Управление тяговым усилием, регулировка крутящего момента
    • Управление медленным перемещением, регулировка скорости движения
  • Электрический стояночный тормоз
  • Система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости, шесть широких ребер на дюйм
  • Блокировка дроссельной заслонки и ограничитель максимальной скорости

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Автоматические ограничители подъема и перемещения ковша, настройка из кабины
  • Режим использования ковша/вил, настройка из кабины
  • Демпфирование в цилиндре на ограничителе и механические концевые ограничители
  • Точное управление (высокая, средняя, низкая скорость) в режиме работы вил
  • Настройка времени отклика гидросистемы (низкое, среднее, высокое)
  • Диагностические разъемы гидросистемы и отверстия S·O·S℠
  • Гидросистема и система рулевого управления с регулированием по нагрузке

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор повышенной мощности, 115 А
  • Две электрические розетки в кабине, 12 В
  • Аккумуляторные батареи, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А (2), электрическая система 24 В, выключатель "массы"
  • Сигнал заднего хода
  • аварийный выключатель двигателя.
  • Галогеновые фонари движения по дорогам и рабочего освещения, светодиодные задние фонари
  • Вынесенный блок для запуска от внешнего источника
  • Автоматические выключатели для защиты основных и критических функций (с возможностью возврата в первоначальное положение)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Ремень безопасности с инерционной катушкой 75 мм (3 дюйма), со звуковой сигнализацией и индикатором
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Наружные зеркала заднего вида с нижним параболическим элементом
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Внутреннее освещение кабины, двери и потолок
  • Внутренние зеркала заднего вида (2)
  • Отсек для хранения сумки с обедом
  • Динамики для подключения к радиоприемнику
  • Регулируемые органы управления навесным оборудованием, установленные на сиденье
  • Многофункциональные переключатели, установленные на рулевой колонке — управление световыми приборами, стеклоочистителями и указателями поворота
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Тонированное ветровое стекло

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Увеличенные двери с регулируемым усилием открывания/закрывания
  • Рычажный механизм погрузчика с параллельным подъемом

930K Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки, включена во вспомогательный дисплей
  • Вспомогательный поток, третья и четвертая функции, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Маячок проблесковый
  • Кабина, "Делюкс"
    • Камера переднего вида с отдельным дисплеем, установленная на крыше*
    • Обогреватель заднего стекла (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Вспомогательный дисплей для настройки параметров (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Передний и задний противосолнечный козырек
    • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели, задний и передний
  • Камера заднего вида (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • Комплект для облегчения холодного пуска
  • Пакет коррозионной защиты
  • Противовес (тяжелый, увеличенной длины)
  • Устройство для смены навесного оборудования (Fusion™ и ISO 23727)
  • Пакеты для сбора мусора (низкий, средний, высокий уровень)
  • Блокировка дифференциала, передний мост
  • Крылья (удлиненная крышка и полный охват)
  • Защитные устройства (машины и оператора)
  • Рычажный механизм, высокий подъем
  • Вспомогательные фонари, галогенные и светодиодные с лампами подсветки отсека двигателя
  • Фары светодиодные передние для движения по дорогам
  • Гидрозамки
  • Компонент Object Detection
  • Product Link™ PRO и ELITE с возможностями автоматического развертывания программного обеспечения, регистрации данных, составления гистограмм и карт тенденций
  • Радиоприемники различных комплектаций
  • Задний стеклоочиститель
  • Система регулирования плавности хода, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Сиденья
    • Сиденье Deluxe — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой обивкой, средней спинкой и механической регулировкой поясничной опоры.
  • Сиденья
    • Сиденье Premium — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой и кожаной обивкой, высокой спинкой и поясничной опорой на основе воздушных подушек. Подушка и спинка сиденья с обогревом и вентиляцией.
  • Рулевое управление
    • Сдвоенный режим и вспомогательное управление
  • Сертификат CE (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции.
  • *Система камер переднего обзора может потребоваться по местным нормам ЕС.
  • За дополнительной информацией обращайтесь к местному дилеру компании Cat.

Узнайте результаты сравнения 930K с популярной продукцией.
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
Колесный погрузчик малой мощности 930K

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Колесный погрузчик малой мощности 930K
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями