Студийный снимок

Ковши для легких материалов Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
108.1 дюймы
2747 мм
Высота
60.6 дюймы
1538 мм
Масса
3172.4 фунты
1439 кг

Обзор

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Характеристики продукции Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 108.1 дюймы 2747 мм
Высота 60.6 дюймы 1538 мм
Масса 3172.4 фунты 1439 кг
Длина 66 дюймы 1676 мм
Вместимость 5.5 ярды³ 4.2 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 4,2 м3 (5,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.