938

Малые колесные погрузчики 938

Найти дилера

Ключевые характеристики

Номинальная мощность двигателя — ISO 14396
188 л. с.
140 кВт
Эксплуатационная масса
33948 фунты
15399 кг
Вместимости ковшей
2,5–5,0 м3 (3,3–6,5 ярда3)
2,5–5,0 м3 (3,3–6,5 ярда3)

Обзор

Создан для успеха

Малые колесные погрузчики Cat® 938 устанавливают стандарт производительности, топливной эффективности, комфорта оператора и снижения эксплуатационных расходов. Новый стандарт в отрасли.

Характеристики продукции 938

Номинальная мощность двигателя — ISO 14396 188 л. с. 140 кВт
Модель двигателя Cat C7.1* Cat C7.1*
Режим производительности Автоматический режим Автоматический режим
Номинальная полная мощность: номинальная частота вращения двигателя 1800 об/мин 1800 об/мин
Номинальная мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 190 л. с. (метр.) 190 л. с. (метр.)
Номинальная полезная мощность по SAE J1349 при минимальной частоте вращения вентилятора 182 л. с. 136 кВт
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 при минимальной частоте вращения вентилятора 182 л. с. 136 кВт
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 (DIN) при минимальной частоте вращения вентилятора 188 л. с. (метр.) 188 л. с. (метр.)
Максимальный полный крутящий момент — частота вращения двигателя 1400 об/мин 1400 об/мин
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 672 фунт-сила-фут 912 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 646 фунт-сила-фут 876 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 653 фунт-сила-фут 886 Н·м
Рабочий объем 427 дюймов³ 7.01 л
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Примечание * Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. * Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) Значения полезной мощности определены при указанных в стандарте условиях и обозначают мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, компонентами системы выхлопа и вентилятором, работающим на заданной скорости. Значения полезной мощности определены при указанных в стандарте условиях и обозначают мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором, воздухоочистителем, компонентами системы выхлопа и вентилятором, работающим на заданной скорости.
Эксплуатационная масса 33948 фунты 15399 кг
Эксплуатационная масса — высокий подъем 34426 фунты 15615 кг
Вместимости ковшей 2,5–5,0 м3 (3,3–6,5 ярда3) 2,5–5,0 м3 (3,3–6,5 ярда3)
Гидроцилиндр рулевого управления — диаметр 3.1 дюймы 80 мм
Гидроцилиндр рулевого управления — диаметр штока 2 дюймы 50 мм
Гидроцилиндр рулевого управления — рабочий ход 15.7 дюймы 399 мм
Максимальный расход насоса системы рулевого управления 34 галлонов/мин 130 л/мин
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Время цикла рулевого управления (из крайнего левого в крайнее правое положение), минимальная частота вращения: расход насоса ограничен 3.1 с 3.1 с
Продолжительность цикла рулевого управления (из крайнего левого положения в крайнее правое), максимальная скорость поворота рулевого колеса: 90 об/мин 2.3 с 2.3 с
Максимальный расход — насос навесного оборудования 50 галлонов/мин 190 л/мин
Максимальный расход насоса навесного оборудования: максимальный расход 3-й функции* 50 галлонов/мин 190 л/мин
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 4-й функции* 42 галлонов/мин 160 л/мин
Максимальное рабочее давление насоса навесного оборудования 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона 4351 фунтов на кв. дюйм 30000 кПа
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона — максимальное рабочее давление 3-й и 4-й функции 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона — разгрузочное давление 3-й и 4-й функции 4351 фунтов на кв. дюйм 30000 кПа
Подъемный цилиндр: стандартное подъемное рычажное устройство — диаметр отверстия 4.7 дюймы 120 мм
Подъемный цилиндр: стандартное подъемное рычажное устройство — диаметр штока 2.6 дюймы 65 мм
Подъемный цилиндр: стандартное подъемное рычажное устройство — ход 31.1 дюймы 789 мм
Гидроцилиндр наклона: стандартное подъемное рычажное устройство — диаметр отверстия 5.9 дюймы 150 мм
Гидроцилиндр наклона: стандартное подъемное рычажное устройство — диаметр штока 3.5 дюймы 90 мм
Гидроцилиндр наклона: стандартное подъемное рычажное устройство — ход 21.9 дюймы 555 мм
Продолжительность цикла работы гидравлической системы: подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.5 с 5.5 с
Продолжительность гидравлического цикла — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.5 с 1.5 с
Продолжительность цикла работы гидравлической системы: опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.7 с 2.7 с
Продолжительность гидравлического цикла — время полного цикла 9.7 с 9.7 с
Примечание * Расход 3-й и 4-й функции регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии). * Расход 3-й и 4-й функции регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии).
Топливный бак 51.5 галл. (США) 195 л
Система охлаждения 8.5 галл. (США) 32 л
Картер двигателя 5.2 галл. (США) 19.5 л
Коробка передач — редуктор 2.2 галл. (США) 8.5 л
Передние оси 9.2 галл. (США) 35 л
Задние мосты 9.2 галл. (США) 35 л
Гидросистема (включая бак) 45 галл. (США) 170 л
Гидробак 23.8 галл. (США) 90 л
Передний и задний ход: 1-я передача* 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч) 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч)
Передний и задний ход: 2-я передача 8 миля/ч 13 км/ч
Передний и задний ход: 3-я передача 17 миля/ч 27 км/ч
Передний и задний ход: 4-я передача 25 миля/ч 40 км/ч
Примечание * Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее (при наличии) позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до 13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч). * Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее (при наличии) позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до 13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч).
Размер в стандартной комплектации 20,5 R25, радиальные (L-3) 20,5 R25, радиальные (L-3)
Другие варианты 20.5 R25, радиальные (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, радиальные (L-3) 20.5 R25, радиальные (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, радиальные (L-3)
Примечание (1) Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Примечание (2) При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин.
Примечание (3) Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках.
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005, УРОВЕНЬ II ISO 3449:2005, УРОВЕНЬ II
Прямая лопата Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно) Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно)
Задняя ось Качающаяся (±11 градусов); открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно) Качающаяся (±11 градусов); открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно)
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). В системе содержится 1,9 кг (4,2 фунта) хладагента, что соответствует 2,717 метрической тонны (2,99 т США) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). В системе содержится 1,9 кг (4,2 фунта) хладагента, что соответствует 2,717 метрической тонны (2,99 т США) CO2.
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 68 дБ(А) 68 дБ(А)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 101 дБ(А) 101 дБ(А)
Примечание (1) Измерения проводились при правильно установленных и обслуживаемых дверях и закрытых окнах кабины. Измерения проводились при правильно установленных и обслуживаемых дверях и закрытых окнах кабины.
Возможность повторного использования 96% 96%
Высота от уровня земли до кабины** 131.5 дюймы 3340 мм
Высота: от уровня земли до проблескового маячка** 146 дюймы 3707 мм
Высота: от уровня земли до средней части моста** 26.9 дюймы 685 мм
Высота — дорожный просвет** 15.1 дюймы 386 мм
Габаритная длина* 301.8 дюймы 7666 мм
Длина — от заднего моста до бампера 77.4 дюймы 1968 мм
Длина: от сцепного устройства до переднего моста 60 дюймы 1525 мм
Длина — колесная база 120 дюймы 3050 мм
Дорожный просвет: ковш под углом 45°* 111.1 дюймы 2822 мм
Зазор: высота вылета стрелы** 132 дюймы 3354 мм
Дорожный просвет: ковш в горизонтальном положении** 143.3 дюймы 3642 мм
Высота до пальца ковша** 156.2 дюймы 3969 мм
Высота: габаритная** 208.7 дюймы 5301 мм
Вылет ковша под углом 45°* 45.1 дюймы 1146 мм
Высота в транспортном положении: до пальца ковша 16.4 дюймы 418 мм
Глубина копания** 3.9 дюймы 100 мм
Ширина — ковш 108.2 дюймы 2750 мм
Ширина по центру протектора 82 дюймы 2083 мм
Радиус поворота по кромке ковша 241.2 дюймы 6127 мм
Ширина по наружной стороне шин 106 дюймы 2693 мм
Радиус поворота: по наружной стороне шин 218.3 дюймы 5546 мм
Радиус поворота по внутренней стороне шин 111.9 дюймы 2843 мм
Угол наклона ковша при полном подъеме 54 ° 54 °
Угол разгрузки при полном подъеме 49 ° 49 °
Угол наклона ковша в транспортном положении 44 ° 44 °
Угол съезда 33 ° 33 °
Угол поворота шарнирного соединения 40 ° 40 °
Опрокидывающая нагрузка — прямое положение (ISO 14397-1:2007)* 26017 фунты 11801 кг
Опрокидывающая нагрузка — полный поворот (ISO 14397-1:2007)* 22318 фунты 10123 кг
Вырывное усилие* 28841 фунты 13082 кг
Эксплуатационная масса 33948 фунты 15399 кг
Примечание (1) *Зависит от типа ковша. *Зависит от типа ковша.
Примечание (2) **Зависит от типа шин. **Зависит от типа шин.
Примечание (3) Указанные размеры действительны для машин, оснащенных тяжелыми противовесами, с шинами Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, оператором весом 80 кг (176 фунтов) и кожухом силовой передачи. Значения приведены для серии ковшей общего назначения высокопроизводительной серии объемом 2,7 м3 (3,5 ярда3), оборудованных режущей кромкой с болтовым креплением. Указанные размеры действительны для машин, оснащенных тяжелыми противовесами, с шинами Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, оператором весом 80 кг (176 фунтов) и кожухом силовой передачи. Значения приведены для серии ковшей общего назначения высокопроизводительной серии объемом 2,7 м3 (3,5 ярда3), оборудованных режущей кромкой с болтовым креплением.
Высота от уровня земли до кабины** 131.5 дюймы 3340 мм
Высота: от уровня земли до проблескового маячка** 146 дюймы 3707 мм
Высота: от уровня земли до средней части моста** 26.9 дюймы 685 мм
Высота — дорожный просвет** 15.1 дюймы 386 мм
Габаритная длина* 331 дюймы 8406 мм
Длина — от заднего моста до бампера 77.4 дюймы 1968 мм
Длина: от сцепного устройства до переднего моста 60 дюймы 1525 мм
Длина — колесная база 120 дюймы 3050 мм
Дорожный просвет: ковш под углом 45°* 134 дюймы 3403 мм
Зазор: высота вылета стрелы** 132.3 дюймы 3561 мм
Дорожный просвет: ковш в горизонтальном положении** 166.2 дюймы 4223 мм
Высота до пальца ковша** 179.1 дюймы 4550 мм
Высота: габаритная** 231.5 дюймы 5881 мм
Вылет ковша под углом 45°* 55.6 дюймы 1413 мм
Высота в транспортном положении: до пальца ковша 24.9 дюймы 633 мм
Глубина копания** 5.3 дюймы 135 мм
Ширина — ковш 108.2 дюймы 2750 мм
Ширина по центру протектора 82 дюймы 2083 мм
Радиус поворота по кромке ковша 255.4 дюймы 6488 мм
Ширина по наружной стороне шин 106 дюймы 2693 мм
Радиус поворота: по наружной стороне шин 218.3 дюймы 5546 мм
Радиус поворота по внутренней стороне шин 111.9 дюймы 2843 мм
Угол наклона ковша при полном подъеме 53 ° 53 °
Угол разгрузки при полном подъеме 47 ° 47 °
Угол наклона ковша в транспортном положении 49 ° 49 °
Угол съезда 33 ° 33 °
Угол поворота шарнирного соединения 40 ° 40 °
Опрокидывающая нагрузка — прямое положение (ISO 14397-1:2007)* 19392 фунты 8796 кг
Опрокидывающая нагрузка — полный поворот (ISO 14397-1:2007)* 16484 фунты 7477 кг
Вырывное усилие* 27723 фунты 12575 кг
Эксплуатационная масса 34426 фунты 15616 кг
Примечание (1) *Зависит от типа ковша. *Зависит от типа ковша.
Примечание (2) **Зависит от типа шин. **Зависит от типа шин.
Примечание (3) Указанные размеры действительны для машин, оснащенных тяжелыми противовесами, с шинами Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, оператором весом 80 кг (176 фунтов) и кожухом силовой передачи. Значения приведены для серии ковшей общего назначения высокопроизводительной серии объемом 2,7 м3 (3,5 ярда3), оборудованных режущей кромкой с болтовым креплением. Указанные размеры действительны для машин, оснащенных тяжелыми противовесами, с шинами Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, оператором весом 80 кг (176 фунтов) и кожухом силовой передачи. Значения приведены для серии ковшей общего назначения высокопроизводительной серии объемом 2,7 м3 (3,5 ярда3), оборудованных режущей кромкой с болтовым креплением.

938 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, 75 мм (3 дюйма)
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Кабина с ROPS/FOPS, герметичная и шумоизолированная
  • Запуск с помощью кнопки
  • Сенсорный экран, 8 дюймов
  • Программируемый джойстик
  • Подстаканники
  • Наружные зеркала заднего вида с нижним параболическим элементом
  • Замок двери кабины, доступный с уровня земли
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Внутреннее освещение кабины, двери
  • Отсек для хранения сумки с обедом
  • Динамики для подключения к радиоприемнику
  • Регулируемые органы управления навесным оборудованием, установленные на сиденье
  • Раздвижные стекла в боковых окнах
  • Многофункциональные переключатели, установленные на рулевой колонке — управление световыми приборами, стеклоочистителями и указателями поворота
  • Сиденье с пневмоподвеской и тканевой обивкой
  • Рулевое колесо с регулируемым наклоном
  • Тонированное ветровое стекло
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели ветрового стекла, 2 скорости и прерывистый режим работы
  • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели заднего стекла
  • Приспособление для крепления
  • Цифровой счетчик моточасов, одометр и тахометр
  • Цифровой наземный спидометр и указатель поворота
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Уровни топлива и жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
  • Датчик температуры гидравлического масла
  • Уровни топлива и жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
  • Датчик температуры гидравлического масла

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C7.1
  • Функция автоматического выключения двигателя на холостом ходу
  • Автоматическое управление частотой вращения двигателя
  • Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  • Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
  • Фильтр сапуна картера двигателя
  • Режимы мощности (стандартный и высокой мощности)
  • Воздухоочиститель сухого типа
  • Охлаждающая жидкость с улучшенными характеристиками, –34 °C (–29 °F)
  • Автоматический топливоподкачивающий насос
  • Водоотделитель топливной системы
  • Щитки сальников моста
  • Герметичные тормоза с маслопогруженными дисками и полностью гидравлическим приводом
  • Электрический стояночный тормоз
  • Приводные валы, смазанные на весь срок службы
  • Гидростатическая коробка передач с электронным управлением
  • Режимы управления (TC, Hystat, Single Pedal и Ice)
  • Интенсивность переключения передач при изменении направления движения (быстро, средне, медленно)
  • Автоматический контроль крутящего момента колес, регулировка крутящего момента колес
  • Управление медленным перемещением, регулировка скорости движения
  • Система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости, 6 широких ребер на дюйм
  • Автоматический вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Отверстия для планового взятия проб масла (S·O·S℠): двигатель, охлаждающая жидкость, коробка передач

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Автоматические ограничители подъема и перемещения ковша, настройка из кабины
  • Режим использования ковша/вил, настройка из кабины
  • Демпфирование в цилиндре на ограничителе и механические концевые ограничители
  • Точное управление (высокая, средняя, низкая скорость)
  • Настройка времени отклика гидросистемы (низкое, среднее, высокое)
  • Диагностические разъемы гидросистемы и отверстия S·O·S
  • Смотровой указатель уровня масла в гидросистеме
  • Гидросистема и система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Установленные на сиденье органы управления гидравлическими функциями

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор повышенной мощности, 115 А
  • Две электрические розетки в кабине, 12 В
  • Аккумуляторные батареи, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А (2), электрическая система 24 В, выключатель "массы"
  • Звуковой сигнал заднего хода
  • аварийный выключатель двигателя.
  • Светодиодные задние стоп-сигналы и поворотники
  • Усиленный стартер с редуктором
  • Система Product Link™
  • Вынесенный блок для запуска от внешнего источника
  • Автоматические выключатели для защиты основных и критических функций (с возможностью возврата в первоначальное положение)
  • Фары для движения по дорогам, передние и задние

ПРОЧЕЕ

  • Увеличенные двери с регулируемым усилием открывания/закрывания
  • Рычажный механизм погрузчика с параллельным подъемом
  • Аварийное сцепное устройство с пальцем
  • Вынесенные точки смазки
  • Запирающиеся отсеки

938 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Джойстик рулевого управления — скорость до 25 миль в час (40 км/ч)
  • Радиоприемники различных комплектаций
  • Телескопическая рулевая колонка
  • Сиденье "Делюкс" — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой обивкой и средней спинкой
  • Сиденье Premium — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой и кожаной обивкой, высокой спинкой и поясничной опорой на основе воздушных подушек. Подушка и спинка сиденья с обогревом и вентиляцией.
  • Система обнаружения объектов позади машины
  • Многоракурсная камера
  • Камера переднего вида, установленная на крыше
  • Внешние зеркала с подогревом (2)
  • Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом (2)
  • Внутренние зеркала (2)
  • Передний и задний противосолнечный козырек
  • Система определения присутствия оператора
  • Механический фильтр предварительной очистки воздуха кабины
  • Ограждения кабины

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Дифференциал повышенного трения, задний мост
  • Блокировка дифференциала переднего моста
  • Ограждение силовой передачи
  • Ассортимент шин
  • Крылья (удлиненная крышка и полный охват)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Вспомогательный поток, третья и четвертая функция
  • Соединение под давлением, разъединение
  • Система регулирования плавности хода, регулировка с помощью дисплея
  • Функция автоматической смазки, интегрированная в дисплей
  • Пакеты для сбора мусора (низкий, средний, высокий уровень)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Комплект для облегчения холодного пуска
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира, подогреватель блока цилиндров с дополнительными аккумуляторными батареями, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 A (4 шт.)
  • Вспомогательные фонари, галогенные и светодиодные с лампами подсветки отсека двигателя
  • Маячок проблесковый
  • Защитные ограждения световых приборов

ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Соединительная муфта (Fusion)
  • Тяжелый противовес
  • Принтер Cat Payload
  • Ограждение цилиндра
  • Широкий спектр навесного оборудования

Узнайте результаты сравнения 938 с популярной продукцией.