Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
116 дюймы
2950 мм
Высота
51.7 дюймы
1314 мм
Масса
2491.2 фунты
1130 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 116 дюймы 2950 мм
Высота 51.7 дюймы 1314 мм
Масса 2491.2 фунты 1130 кг
Длина 51.7 дюймы 1313 мм
Вместимость 3.4 ярды³ 2.6 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,6 м3 (3,4 ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.