Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.4 дюймы
2524 мм
Высота
65.8 дюймы
1671 мм
Масса
3877.9 фунты
1759 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 99.4 дюймы 2524 мм
Высота 65.8 дюймы 1671 мм
Масса 3877.9 фунты 1759 кг
Длина 73 дюймы 1853 мм
Вместимость 3.9 ярды³ 3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.