Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.2 дюймы
2723 мм
Высота
67.6 дюймы
1716 мм
Масса
3851.5 фунты
1747 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 107.2 дюймы 2723 мм
Высота 67.6 дюймы 1716 мм
Масса 3851.5 фунты 1747 кг
Длина 73.9 дюймы 1877 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Горизонтальная соединительная муфта с пальцевым фиксатором (L50) Горизонтальная соединительная муфта с пальцевым фиксатором (L50)
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.