Студийный снимок

Прямые снежные отвалы 3,66 м (12 футов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
144 дюймы
3658 мм
Масса
2786.6 фунты
1264 кг
Длина
76.6 дюймы
1945 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 3,66 м (12 футов)

Рабочая ширина 144 дюймы 3658 мм
Масса 2786.6 фунты 1264 кг
Длина 76.6 дюймы 1945 мм
Высота отвала 34.6 дюймы 878 мм
Габаритная высота 42.8 дюймы 1086 мм
Тип сопряжения Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер
Тип подвижных кромок Стальные подвижные кромки Стальные подвижные кромки
Высота подвижной кромки 7.6 дюймы 193.5 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Габаритная ширина 150.7 дюймы 3829 мм

Узнайте результаты сравнения 3,66 м (12 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.