Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюймы
3032 мм
Высота
74 дюймы
1879 мм
Масса
5145.6 фунты
2334 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюймы 3032 мм
Высота 74 дюймы 1879 мм
Масса 5145.6 фунты 2334 кг
Длина 80.9 дюймы 2054 мм
Вместимость 6.5 ярды³ 5 м³
Толщина базовой кромки 1.6 дюймы 40 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.