Студийный снимок

Грабли для погрузчика Грабли 3048 мм (120 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
120 дюймы
3048 мм
Масса
4936.1 фунты
2239 кг
Габаритная высота
73.8 дюймы
1874 мм

Обзор

Грабли для погрузчика предназначены для удаления корней из земли и складирования ветвей, бревен или корней во время очистки поверхности земли.

Характеристики продукции Грабли 3048 мм (120 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 120 дюймы 3048 мм
Масса 4936.1 фунты 2239 кг
Габаритная высота 73.8 дюймы 1874 мм
Габаритная длина 41 дюймы 1042 мм
Расстояние между зубьями 11.8 дюймы 300 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Количество зубьев 9 9
Тип сопряжения Fusion™ Fusion™
Конструкция верхнего зажима Двойной верхний зажим Двойной верхний зажим
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Грабли 3048 мм (120 дюймов), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.