Студийный снимок

Скелетные ковши 2532 мм (100 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Масса
2422.9 фунты
1099 кг
Высота
51.2 дюймы
1301 мм

Обзор

Решетчатые ковши используются для удаления камней и крупного мусора из почвы и песка.

Характеристики продукции 2532 мм (100 дюймов), с пластинчатыми зубьями

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Масса 2422.9 фунты 1099 кг
Высота 51.2 дюймы 1301 мм
Длина 46.3 дюймы 1176 мм
Толщина боковой стенки 0.3 дюймы 8 мм
Расстояние между зубьями 6 дюймы 152 мм
Толщина зубьев 1.6 дюймы 40 мм
Количество зубьев 12 12
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™