938K

Малые колесные погрузчики 938K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная полная мощность
188 л. с.
140 кВт
Эксплуатационная масса
33689 фунты
15282 кг
Вместимости ковшей
2,5–5,0 м³ (3,2–6,5 ярда³)
2,5–5,0 м³ (3,2–6,5 ярда³)

Обзор

Создан для успеха

Колесные погрузчики малой мощности Cat® 938K устанавливают стандарт производительности, топливной эффективности и комфорта оператора. Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм погрузчика обеспечивает высокую скорость погрузки, характерную для обычного бруса Z-образного профиля с функциями параллельного подъема и работы с грузами, присущими базовым машинам. Низкооборотный двигатель C7.1 с высоким крутящим моментом и интеллектуальная гидростатическая силовая передача обеспечивают высокую топливную эффективность.

Характеристики продукции 938K

Максимальная полная мощность 188 л. с. 140 кВт
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 188 л. с. 140 кВт
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в стандартном режиме: диапазон скоростей 1–3*) 173 л. с. 127 кВт
Номинальная полезная мощность 182 л. с. 136 кВт
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон скоростей 1–3*) 169 л. с. 126 кВт
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 173 л. с. 129 кВт
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (DIN) (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 175 л. с. 129 кВт
Примечание (2) *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности. *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности.
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем.
Примечание *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности. *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности.
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 190 л. с. 190 л. с.
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 182 л. с. 136 кВт
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE 9249 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 173 л. с. 173 л. с.
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 188 л. с. 188 л. с.
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 169 л. с. 126 кВт
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 175 л. с. 175 л. с.
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 660 фунт/фут 896 Н·м
Рабочий объем (в стандартном режиме: диапазон передач 1–3*) 427 дюймов³ 7.01 л
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 641 фунт/фут 870 Н·м
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии.
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 672 фунт/фут 912 Н·м
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в режиме высокой производительности: Диапазон скоростей 1–4) 188 л. с. 138 кВт
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 634 фунт/фут 860 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 653 фунт/фут 886 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 646 фунт/фут 876 Н·м
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (DIN) (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 190 л. с. 140 кВт
Рабочий объем (в режиме высокой производительности: диапазон передач 1–4) 427 дюймов³ 7.01 л
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: Диапазон скоростей 1–4) 182 л. с. 136 кВт
Вместимости ковшей 2,5–5,0 м³ (3,2–6,5 ярда³) 2,5–5,0 м³ (3,2–6,5 ярда³)
Вместимость ковша — общего назначения 2,5–3,2 м³ (3,2–4,2 ярда³) 2,5–3,2 м³ (3,2–4,2 ярда³)
Вместимость ковша — для легких материалов 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда³) 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда³)
Эксплуатационная масса 33689 фунты 15282 кг
Защита при опрокидывании (ROPS) SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994 SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) SAE J/ISO 3449 APR98 уровень II, ISO 3449 1992 уровень II SAE J/ISO 3449 APR98 уровень II, ISO 3449 1992 уровень II
Примечание (1) Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию. Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию.
Примечание (2) Доступна опция полукабины. Доступна опция полукабины.
Мосты — передний 9.2 галл. (США) 35 л
Картер двигателя 5.2 галл. (США) 19.5 л
Топливный бак 51.5 галл. (США) 195 л
Гидробак 23.8 галл. (США) 90 л
Гидросистема (включая бак) 44.9 галл. (США) 170 л
Коробка передач — редуктор 2.9 галл. (США) 11 л
Мосты — задний 9.2 галл. (США) 35 л
Система охлаждения 8.5 галл. (США) 32 л
Количество поворотов рулевого колеса — из крайнего левого положения в крайнее правое или наоборот 3.1 обороты 3.1 обороты
Продолжительность цикла рулевого управления — из крайнего левого положения в крайнее правое — при 1800 об/мин: скорость поворота рулевого колеса 90 об/мин 2.2 с 2.2 с
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Максимальный расход насоса системы рулевого управления 34 галлонов/мин 130 л/мин
Максимальный момент поворота управляемых колес — 40° (полный поворот) 31398 фунт/фут 42570 Н·м
Максимальный момент поворота управляемых колес – 0° (без поворота машины) 42506 фунт/фут 57630 Н·м
Угол поворота шарнирного сочленения в каждом направлении 40° 40°
Максимальный расход насоса рабочего оборудования — 3-я функция* 50 галлонов/мин 190 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.7 с 2.7 с
Максимальное рабочее давление насоса навесного оборудования 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — время полного цикла 10.6 с 10.6 с
Максимальный расход — насос навесного оборудования 50 галлонов/мин 190 л/мин
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 4-й функции 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.7 с 1.7 с
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 4-й функции* 40 галлонов/мин 150 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.5 с 1.5 с
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — время полного цикла 9.7 с 9.7 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 3-й функции 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 6.2 с 6.2 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона 4351 фунтов на кв. дюйм 30000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин – опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.7 с 2.7 с
Примечание *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии). *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии).
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.5 с 5.5 с
Максимальный расход насоса навесного оборудования: максимальный расход 3-й функции* 50 галлонов/мин 190 л/мин
Прямая лопата Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно) Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно)
Задняя ось Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах) Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах)
Передний и задний ход: 2-я передача 8 миля/ч 13 км/ч
Передний и задний ход: 4-я передача 25 миля/ч 40 км/ч
Передний и задний ход: 3-я передача 17 миля/ч 27 км/ч
Примечание *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее (при наличии) позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до 13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч). *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее (при наличии) позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до 13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч).
Примечания Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч). Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч).
Передний и задний ход: 1-я передача* 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч) 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч)
Примечание (1) Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (1) 20,5-25 16 PR (L-3) 20,5-25 16 PR (L-3)
Примечание (3) Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках.
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (2) 20,5 -25 12 PR (L-2); трелевочный/сельскохозяйственный трактор; 20,5 -25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II 20,5 -25 12 PR (L-2); трелевочный/сельскохозяйственный трактор; 20,5 -25 12PR (L-3); Flexport™ Gen II
Примечание (2) При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин.
Размер в стандартной комплектации 20,5 R25, радиальные (L-3) 20,5 R25, радиальные (L-3)
Примечание (3) Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с методикой проведения динамических испытаний и условиями, определенными в стандарте ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A). Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с методикой проведения динамических испытаний и условиями, определенными в стандарте ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A).
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении уровня шума для закрытой кабины в соответствии с методикой ISO 6396:2008.
Примечание (2) Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Уровень шума может отличаться при другой частоте вращения вентилятора системы охлаждения двигателя.

938K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Функция автоматического выключения двигателя на холостом ходу
  • Двигатель Cat C7.1
    • Режимы мощности (стандартный и высокой мощности)
    • Мощность в зависимости от диапазона (высокая мощность на 4-й передаче)
    • Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
    • Фильтр сапуна картера двигателя
  • Запуск двигателя при введении кода (необходим вспомогательный дисплей)
  • Охлаждающая жидкость с улучшенными характеристиками, –34 °C (–29 °F)
  • Герметичные тормоза с маслопогруженными дисками и полностью гидравлическим приводом
  • Автоматический топливоподкачивающий насос
  • Автоматический вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Гидростатическая коробка передач с электронным управлением
    • Режимы управления (Default, TC, Hystat и Ice)
    • Интенсивность переключения передач при изменении направления движения (быстро, средне, медленно)
    • Управление тяговым усилием, регулировка крутящего момента
    • Управление медленным перемещением, регулировка скорости движения
  • Электрический стояночный тормоз
  • Система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости, шесть широких ребер на дюйм
  • Блокировка дроссельной заслонки и ограничитель максимальной скорости

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Автоматические ограничители подъема и перемещения ковша, настройка из кабины
  • Режим использования ковша/вил, настройка из кабины
  • Демпфирование в цилиндре на ограничителе и механические концевые ограничители
  • Точное управление (высокая, средняя, низкая скорость) в режиме работы вил
  • Настройка времени отклика гидросистемы (низкое, среднее, высокое)
  • Диагностические разъемы гидросистемы и отверстия для взятия проб масла по программе S·O·SSM
  • Гидросистема и система рулевого управления с регулированием по нагрузке

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор повышенной мощности, 115 А
  • Две электрические розетки в кабине, 12 В
  • Аккумуляторные батареи, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А (2), электрическая система 24 В, выключатель "массы"
  • Сигнал заднего хода
  • аварийный выключатель двигателя.
  • Галогеновые фонари движения по дорогам и рабочего освещения, светодиодные задние фонари
  • Вынесенный блок для запуска от внешнего источника
  • Автоматические выключатели для защиты основных и критических функций (с возможностью возврата в первоначальное положение)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Ремень безопасности с инерционной катушкой 75 мм (3 дюйма), со звуковой сигнализацией и индикатором
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Наружные зеркала заднего вида с нижним параболическим элементом
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Внутреннее освещение кабины, двери и потолок
  • Внутренние зеркала заднего вида (2)
  • Отсек для хранения сумки с обедом
  • Динамики для подключения к радиоприемнику
  • Регулируемые органы управления навесным оборудованием, установленные на сиденье
  • Многофункциональные переключатели, установленные на рулевой колонке — управление световыми приборами, стеклоочистителями и указателями поворота
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Тонированное ветровое стекло

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Увеличенные двери с регулируемым усилием открывания/закрывания
  • Рычажный механизм погрузчика с параллельным подъемом

938K Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки, включена во вспомогательный дисплей
  • Вспомогательный поток, третья и четвертая функции, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Маячок проблесковый
  • Кабина, "Делюкс"
    • Камера переднего вида с отдельным дисплеем, установленная на крыше*
    • Обогреватель заднего стекла (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Вспомогательный дисплей для настройки параметров (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Передний и задний противосолнечный козырек
    • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели, задний и передний
    *Система камер переднего обзора может потребоваться по местным нормам ЕС. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дилеру компании Cat.
  • Камера заднего вида (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • Комплект для облегчения холодного пуска
  • Пакет коррозионной защиты
  • Противовес (тяжелый, увеличенной длины)
  • Устройство для смены навесного оборудования (Fusion™ и ISO 23727)
  • Пакеты для сбора мусора (низкий, средний, высокий уровень)
  • Блокировка дифференциала, передний мост
  • Крылья (удлиненная крышка и полный охват)
  • Защитные устройства (машины и оператора)
  • Рычажный механизм, высокий подъем
  • Вспомогательные фонари, галогенные и светодиодные с лампами подсветки отсека двигателя
  • Фары светодиодные передние для движения по дорогам
  • Гидрозамки
  • Компонент Object Detection
  • Product Link™ PRO и ELITE с возможностями автоматического развертывания программного обеспечения, регистрации данных, составления гистограмм и карт тенденций
  • Радиоприемники различных комплектаций
  • Задний стеклоочиститель
  • Система регулирования плавности хода, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Сиденья
    • Сиденье Deluxe — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой обивкой, средней спинкой и механической регулировкой поясничной опоры.
    • Сиденье Premium — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой и кожаной обивкой, высокой спинкой и поясничной опорой на основе воздушных подушек. Подушка и спинка сиденья с обогревом и вентиляцией.
  • Рулевое управление
    • Сдвоенный режим и вспомогательное управление
  • Сертификат CE (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции.

Узнайте результаты сравнения 938K с популярной продукцией.
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
Колесный погрузчик малой мощности 938K

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Колесный погрузчик малой мощности 938K

Студийный снимок
Колесный погрузчик малой мощности 938K
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Колесный погрузчик малой мощности 938K

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями