Engine
Полезная мощность — ISO 9249 | 202 л. с. 151 кВт |
Ход поршня | 5.3 дюймы 135 мм |
Ключевые характеристики
Колесный погрузчик Cat® 950 GC специально разработан для выполнения всех работ на вашей площадке: от погрузочно-разгрузочных работ и загрузки самосвалов до работ по типовому строительству и устройства отвалов. Высокая производительность машины в сочетании с низкими расходами на владение и эксплуатацию делают модель 950 GC идеальным выбором для вашего бизнеса.
Благодаря системе управления холостым ходом двигателя (Engine Idle Management System, EIMS), автоматическому выключению двигателя на холостом ходу (Auto Engine Idle Shutdown, EIS), вентилятору с регулируемой частотой вращения и гидросистеме с регулированием мощности по нагрузке эта машина отличается низким расходом топлива.
Интуитивно понятное расположение органов управления и отличный обзор гарантируют комфортную рабочую среду для эффективной работы в течение всей смены. Централизованные узлы технического обслуживания и смотровые указатели облегчают ежедневное техническое обслуживание.
Специально разработан для выполнения всех работ на вашей площадке: от погрузочно-разгрузочных работ и загрузки самосвалов до типовых строительных работ. Он идеально подойдет для любых ваших производственных задач.
Полезная мощность — ISO 9249 | 202 л. с. 151 кВт |
Ход поршня | 5.3 дюймы 135 мм |
Модель двигателя | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Диаметр цилиндра | 4.1 дюймы 105 мм |
Рабочий объем | 427.8 дюймов³ 7.01 л |
Максимальный полный крутящий момент — 1400 об/мин | 752 футо-фунт 1020 Н·м |
Номинальная полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 | 202 л. с. 151 кВт |
Номинальная полная мощность — 2200 об/мин — ISO 14396 | 225 л. с. 168 кВт |
Максимальная полная мощность — 2000 об/мин — ISO 14396 | 229 л. с. 171 кВт |
Максимальный полезный крутящий момент 1300 об/мин | 687 футо-фунт 931 Н·м |
Вместимости ковшей | 2,5–4,4 м³ (3,3–5,75 ярда³) 2,5–4,4 м³ (3,3–5,75 ярда³) |
Примечание (1) | **Соответствие стандарту ISO (2007) 14397-1, разделы 1–5. **Соответствие стандарту ISO (2007) 14397-1, разделы 1–5. |
Примечание (2) | *Полное соответствие стандарту ISO (2007) 14397-1, разделы 1–6, который требует, чтобы расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превышало 2%. *Полное соответствие стандарту ISO (2007) 14397-1, разделы 1–6, который требует, чтобы расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превышало 2%. |
1-я передача переднего хода | 4.4 миля/ч 7 км/ч |
2-я передача переднего хода | 7.8 миля/ч 12.5 км/ч |
3-я передача переднего хода | 13.7 миля/ч 22 км/ч |
4-я передача переднего хода | 21.1 миля/ч 34 км/ч |
1-я передача заднего хода | 4.4 миля/ч 7 км/ч |
2-я передача заднего хода | 7.8 миля/ч 12.5 км/ч |
3-я передача заднего хода | 13.7 миля/ч 22 км/ч |
Система рулевого управления — Тип насоса | Поршневой Поршневой |
Продолжительность цикла работы гидросистемы — разгрузка, при максимальном подъеме | 1.2 с 1.2 с |
Продолжительность гидравлического цикла — время полного цикла | 10.1 с 10.1 с |
Продолжительность гидравлического цикла — опускание, пустой ковш, под действием собственного веса | 2.8 с 2.8 с |
Продолжительность гидравлического цикла — подъем из транспортного положения | 6.1 с 6.1 с |
Система рабочего оборудования — дополнительная 3-я функция, максимальный расход | 74 галлонов/мин 280 л/мин |
Система рабочего оборудования: максимальная производительность насоса (2 200 об/мин) | 65.5 галлонов/мин 248 л/мин |
Тип насоса системы рабочего оборудования | Поршневой Поршневой |
Система навесного оборудования: максимальное рабочее давление при 50 ± 1,5 л/мин (13,2 + 0,4 галл./мин) | 4047 фунтов на кв. дюйм 27900 кПа |
Тормоза | Тормоза соответствуют требованиям стандарта ISO 3450 Тормоза соответствуют требованиям стандарта ISO 3450 |
Варианты | Доступные варианты: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone) Доступные варианты: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone) |
ROPS/FOPS | Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471 и ISO 3449 уровень II Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471 и ISO 3449 уровень II |
Дифференциал — бортовые редукторы — передние | 10.6 галл. (США) 40 л |
Картер двигателя | 5.3 галл. (США) 20 л |
Размер топливного бака | 76.6 галл. (США) 290 л |
Дифференциал — бортовые редукторы — задние | 10 галл. (США) 38 л |
Коробка передач | 11.9 галл. (США) 45 л |
Гидробак | 31.7 галл. (США) 120 л |
Система охлаждения | 12.7 галл. (США) 48 л |
Высота нижнего шарнира ковша | 13.7 фут 4188 мм |
Высота нижнего шарнира ковша в транспортном положении | 2.2 фут 655 мм |
Высота подъема стрелы | 12 фут 3649 мм |
Расстояние от осевой линии заднего моста до края противовеса | 6.6 фут 2001 мм |
Высота до верха конструкции ROPS | 11.4 фут 3458 мм |
Высота до верха выхлопной трубы | 11.8 фут 3596 мм |
Высота до верха капота | 8.4 фут 2568 мм |
Колесная база | 10.8 фут 3300 мм |
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства | 5.4 фут 1650 мм |
Поворот ковша назад при максимальном подъеме | 60 ° 60 ° |
Угол разгрузки при максимальном подъёме | 52 ° 52 ° |
Поворот ковша назад в транспортном положении | 45 ° 45 ° |
Угол поворота ковша назад на земле | 40 ° 40 ° |
Высота до средней линии моста | 2.5 фут 750 мм |
Дорожный просвет | 1.5 фут 460 мм |
Радиус поворота по внутренней стороне шины | 11.2 фут 3419 мм |
Радиус поворота по наружным краям противовеса | 20.3 фут 6190 мм |
Радиус поворота: по наружным шинам | 20.2 фут 6164 мм |
Ширина по наружной стороне шин | 9 фут 2745 мм |
Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.
Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.
Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.
Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.
Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.
VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Средний колесный погрузчик 950 GC
Средний колесный погрузчик 950 GC
Средний колесный погрузчик 950 GC
Средний колесный погрузчик 950 GC
Колесный погрузчик Cat® 950 GC