Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.2 дюймы
2723 мм
Высота
67.6 дюймы
1716 мм
Масса
4049.9 фунты
1837 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 107.2 дюймы 2723 мм
Высота 67.6 дюймы 1716 мм
Масса 4049.9 фунты 1837 кг
Длина 74 дюймы 1880 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,5 м3 (4,6 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.