914

Компактные колесные погрузчики 914

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная полная мощность
100 л. с.
75 кВт
Эксплуатационная масса
18884 фунты
8568 кг
Вместимости ковшей
1,6–3,5 м3 (2,1–4,6 ярда3)
1,6–3,5 м3 (2,1–4,6 ярда3)

Обзор

Создан для успеха

В усовершенствованном Z-образном рычажном механизме компактных колесных погрузчиков Cat® 914 сочетаются эффективность при выемке грунта, присущая стандартным Z-образным конструкциям, и возможности базовой машины. Это гарантирует повышенную производительность и универсальность. Функция параллельного подъема и высокие усилия наклона в любых рабочих условиях обеспечивают безопасную работу с грузами и точность управления.

Характеристики продукции 914

Максимальная полная мощность 100 л. с. 75 кВт
Модель двигателя Cat C4.4 Cat C4.4
Максимальная полная мощность: максимальная частота вращения двигателя 2350 об/мин 2350 об/мин
Стандартная полная мощность — SAE J1995 102 л. с. 76 кВт
Максимальная полная мощность — ISO 14396 100 л. с. 75 кВт
Максимальная полная мощность — ISO 14396 (DIN) 102 л. с. 75 кВт
Номинальная полезная мощность: номинальная частота вращения двигателя 2200 об/мин 2200 об/мин
Номинальная полезная мощность — SAE J1349 98 л. с. 73 кВт
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 99 л. с. 74 кВт
Номинальная полезная мощность по ISO 9249 (DIN) 101 л. с. 74 кВт
Рабочий объем 268 дюймов³ 4.4 л
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Максимальный полный крутящий момент: SAE J1995 306 фунт-сила-фут 415 Н·м
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 302 фунт-сила-фут 410 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 295 фунт-сила-фут 400 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 299 фунт-сила-фут 405 Н·м
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС. Двигатель соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
Примечание Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, а также насосе рабочего оборудования переднего привода, если двигатель оборудован вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, а также насосе рабочего оборудования переднего привода, если двигатель оборудован вентилятором, воздухоочистителем, глушителем и генератором.
Эксплуатационная масса 18884 фунты 8568 кг
Вместимости ковшей 1,6–3,5 м3 (2,1–4,6 ярда3) 1,6–3,5 м3 (2,1–4,6 ярда3)
Общего назначения 1,6–1,9 м3 (2,1–2,5 ярда3) 1,6–1,9 м3 (2,1–2,5 ярда3)
Для легких материалов 2,5–3,5 м³ (3,2–4,6 ярда³) 2,5–3,5 м³ (3,2–4,6 ярда³)
Угол поворота шарнирного сочленения в каждом направлении 40 ° 40 °
Максимальный расход насоса системы рулевого управления 22 галлонов/мин 82 л/мин
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 2901 фунтов на кв. дюйм 20000 кПа
Продолжительность цикла рулевого управления — от упора до упора — при 2350об/мин 2.3 с 2.3 с
Число поворотов рулевого колеса — от упора до упора 3.4 оборота 3.4 оборота
Максимальный расход — насос навесного оборудования 39 галлонов/мин 148 л/мин
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 3-й функции, стандартный 25 галлонов/мин 95 л/мин
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 3-й функции, высокий 32 галлонов/мин 120 л/мин
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 4-й функции 25 галлонов/мин 95 л/мин
Максимальное рабочее давление насоса навесного оборудования 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона 4641 фунтов на кв. дюйм 32000 кПа
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона — максимальное рабочее давление 3-й и 4-й функции 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Разгрузочное давление — гидроцилиндр наклона — разгрузочное давление 3-й и 4-й функции 3626 фунтов на кв. дюйм 25000 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — максимальная частота вращения коленвала двигателя — подъем ковша (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.2 с 5.2 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — максимальная частота вращения коленвала двигателя — разгрузка, при максимальном вылете 1.4 с 1.4 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — максимальная частота вращения коленвала двигателя — поворот ковша назад 2.2 с 2.2 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — максимальная частота вращения коленвала двигателя — опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 3.7 с 3.7 с
Продолжительность гидравлического цикла — максимальная частота вращения коленвала двигателя — время полного цикла 12.5 с 12.5 с
Топливный бак 40.7 галл. (США) 154 л
Система охлаждения 5.7 галл. (США) 21.5 л
Картер двигателя 2.4 галл. (США) 9 л
Мосты: передний центральный дифференциал 2 галл. (США) 7.5 л
Мосты: задний центральный дифференциал 2 галл. (США) 7.5 л
Гидросистема (включая бак) 25.9 галл. (США) 98 л
Гидробак 14.5 галл. (США) 55 л
Коробка передач 0.9 галл. (США) 3.4 л
Передний и задний ход: низкий диапазон, 1-я передача* 6.3 миля/ч 10 км/ч
Передний и задний ход: низкий диапазон, 2-я передача* 12.5 миля/ч 20 км/ч
Примечание *Управление медленным перемещением позволяет устанавливать скорость из остановленного положения до 10км/ч (6,3мили/ч). Управление медленным перемещением может использоваться только на 1-ой передаче. *Управление медленным перемещением позволяет устанавливать скорость из остановленного положения до 10км/ч (6,3мили/ч). Управление медленным перемещением может использоваться только на 1-ой передаче.
Размер в стандартной комплектации 17.5-25 16 PR (L-3) 17.5-25 16 PR (L-3)
Другие варианты 17.5-25 12 PR (L-2), 1PC с ободом; 17.5-25 12 PR (L-3), 1PC с ободом; 17.5R-25, радиальные (L-3), 1 или 3PC с ободом 17.5-25 12 PR (L-2), 1PC с ободом; 17.5-25 12 PR (L-3), 1PC с ободом; 17.5R-25, радиальные (L-3), 1 или 3PC с ободом
Примечание (1) Варианты шин зависят от региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Варианты шин зависят от региона. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Примечание (2) При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин.
Примечание (3) Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках.
Защита при опрокидывании (ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) ISO 3449:2005 уровень II ISO 3449:2005 уровень II
Примечание (1) Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию. Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию.
Примечание (2) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии с ISO 6396:2008* для правильно установленной и обслуживаемой кабины составляет 77 дБ(A). Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, в соответствии с ISO 6396:2008* для правильно установленной и обслуживаемой кабины составляет 77 дБ(A).
Примечание (3) Уровень звуковой мощности на машинах конфигурации CE составляет 103 дБ(А). Измерения проводились согласно стандарту 2000/14/EC. Уровень звуковой мощности на машинах конфигурации CE составляет 103 дБ(А). Измерения проводились согласно стандарту 2000/14/EC.
Примечание (4) *Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины. *Измерения проводились при закрытых дверях и окнах кабины.
Прямая лопата Фиксированная; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Фиксированная; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация)
Задняя ось Качающаяся ±11 градусов; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация) Качающаяся ±11 градусов; блокирующийся дифференциал (стандартная комплектация)

914 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C4.4 с механическим управлением
  • Электрический топливный насос с топливным фильтром, 4 микрона
  • Отверстие для отбора проб S·O·SSM, масло коробки передач
  • Гидростатическая коробка передач, 20 км/ч (12,5 мили/ч)
  • Карданные шарниры, смазанные на весь срок службы
  • Передний ход — нейтраль — задний ход на джойстике
  • 100% блокировка дифференциалов во время движения
  • Тормоза, рабочие:
    — герметичные, с маслопогруженными дисками
  • Тормозная система, стояночный тормоз (в том числе вспомогательная тормозная система)
  • Радиатор, обслуживаемая сердцевина, элементы расположены в одной плоскости
  • Воздухоочиститель, радиальное уплотнение, двойные фильтры
  • Нагреватель воздухозаборника, устройство облегчения пуска двигателя
  • Вентилятор системы охлаждения, гидравлический
  • Расширительный бак радиатора
  • Шины 17.5-25, 16PR (L-3)

ПОГРУЗЧИК

  • Погрузчик с параллельным подъемом стрелы и рычагом Z-образного профиля
  • Точки смазки, доступные с уровня земли

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Автоматические ограничители подъема
  • Приоритет рулевого управления
  • Гидравлика, два гидрораспределителя, один джойстик
  • Диагностические штуцеры для измерения давления в гидравлической системе
  • Отверстие для отбора проб S·O·S, гидравлическое масло
  • Охладитель гидравлического масла — элементы, расположенные в одной плоскости
  • Вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Поршневой насос переменной производительности

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор, 80 А
  • Одна необслуживаемая аккумуляторная батарея (сила тока для холодного запуска двигателя 850 А)
  • Галогенные фонари рабочего освещения (передние и задние)
  • Указатели поворотов (передние и задние)
  • Электростартер, 12 В пост. тока
  • Ключ зажигания, переключатель пуска и остановки двигателя
  • Ключ выключателя "массы" аккумуляторной батареи
  • Проводка для установки системы Product Link™

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Кабина ROPS/FOPS, герметичная и шумоизолированная
  • Блокировка рычага управления гидросистемой
  • Указатели:
    — температура охлаждающей жидкости двигателя;
    — температура гидравлического масла;
    — уровень топлива;
    — спидометр;
    — цифровой счетчик моточасов.
  • Индикаторы системы оповещения оператора:
    — низкое давление питания тормозной системы;
    — неисправность двигателя;
    — стояночный тормоз включен;
    — низкое напряжение в электрической системе;
    — перепускной контур фильтра гидросистемы;
    — индикатор неисправности.
  • Внутреннее освещение кабины
  • Door (дверь).
  • Сиденье:
    — только обивка из ткани;
    — регулируемые высота, спинка, подлокотник;
    — ремень безопасности с инерционной катушкой (51 мм/2 дюйма).
  • Нагреватель/оттаиватель
  • Передний стеклоочиститель и стеклоомыватель (прерывистый режим работы)
  • Задний стеклоочиститель и стеклоомыватель
  • Тонированное ветровое стекло, многослойное
  • Регулируемая рулевая колонка
  • Наружные зеркала заднего вида (два)
  • Замок двери, доступный с уровня земли

ЖИДКОСТИ

  • Антифриз с увеличенным сроком службы, с возможностью работы при температуре до -36°C (-33°F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

ШАССИ

  • Крылья, передние
  • Корпус двигателя — запираемый
  • Аварийное сцепное устройство
  • Запирающиеся обслуживаемые узлы с антивандальной защитой
  • Противовес

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (при необходимости)

  • Аварийная сигнализация, резервная сигнализация
  • Крепление номерного знака
  • Серийный номер, штамп на блоке цилиндров

914 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Многофункциональный погрузчик с набором навесного оборудования, стандартное устройство смены навесного оборудования
  • Фары для движения по дорогам, ближний свет
  • Фонари рабочего освещения, установленные на кабине (четыре штуки)
  • Пакет функций для управления нагрузкой
    — возврат в положение копания, ограничение подъема, модуляция навесного оборудования, блокировка дроссельной заслонки, управление тяговым усилием, настройка скорости отклика гидростата
  • Пакет функций для движения по дорогам
    — система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, модуляция рабочего оборудования, блокировка дроссельной заслонки, управление тяговым усилием, настройка скорости отклика гидростата, управление медленным перемещением
  • Пакет функций для управления нагрузкой и движения по дорогам
    — система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования, возврат в положение копания, ограничение подъема, модуляция рабочего оборудования, блокировка дроссельной заслонки, управление тяговым усилием, настройка скорости отклика гидростата, управление медленным перемещением
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 75 мм (3 дюйма)
  • Отопитель и кондиционер
  • Противоугонная система машины
  • Табличка с датой выпуска
  • Вращающийся проблесковый маячок
  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Система связи Product Link
  • Крепление номерного знака
  • Варианты шин
  • Аварийное рулевое управление
  • Сиденья ("Делюкс"/"Премиум"/виниловая обивка)
  • Вспомогательная гидравлика (3-я и 4-я функции)
  • Аккумуляторная батарея увеличенной емкости
  • Крылья, задние
  • Камера заднего вида
  • Радиоприемник
  • Ящик для инструментов
  • Задняя шторка
  • Щитки (фонари, сцепное устройство, силовая передача, привод, картер)
  • Реверсивный вентилятор
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.

Узнайте результаты сравнения 914 с популярной продукцией.
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
Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями