Студийный снимок

Стрелы для погрузочно-разгрузочных работ Стрела 3941 мм (155 дюймов)

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
25.4 дюймы
646 мм
Максимальная номинальная нагрузка
4618.7 фунты
2095 кг
Максимальный горизонтальный вылет
155.2 дюймы
3941 мм

Обзор

Предназначены для подъема, перемещения и погрузки различных материалов и оборудования при выполнении промышленных, строительных или сельскохозяйственных работ.

Характеристики продукции Стрела 3941 мм (155 дюймов)

Габаритная ширина 25.4 дюймы 646 мм
Максимальная номинальная нагрузка 4618.7 фунты 2095 кг
Максимальный горизонтальный вылет 155.2 дюймы 3941 мм
Масса 899.5 фунты 408 кг
Габаритная высота 32.6 дюймы 829.3 мм
Длина в выдвинутом состоянии 155.2 дюймы 3941 мм
Длина в сложенном состоянии 79 дюймы 2007 мм
Число положений регулировки 3 3
Длина между положениями регулировки 38.1 дюймы 967 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Стрела 3941 мм (155 дюймов) с популярной продукцией.