980

Колесные погрузчики средней мощности 980

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя при 1800 об/мин ― ISO 14396:2002
406 л. с.
303 кВт
Эксплуатационная масса
66877 фунты
30344 кг
Мощность двигателя при 1800 об/мин ― ISO 14396:2002
412 л. с. (метрические)
412 л. с. (метрические)

Обзор

Высокая эффективность, отличная производительность

Колесный погрузчик Cat® 980 отличается высочайшей производительностью и простыми в использовании технологиями, помогающими повысить эффективность работы оператора, обеспечить стабильно высокий коэффициент заполнения ковша и максимальную производительность. Длительные интервалы обслуживания позволяют сократить время простоя. Эта машина соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ в условиях постоянной работы и сможет полностью удовлетворить потребности клиентов благодаря высокой производительности, надежности, долговечности и универсальности.

Преимущества

Отличная производительность

Превосходные эксплуатационные характеристики благодаря обновленным средствам помощи и бортовым руководствам по функциям*, системе Autodig с технологией Auto Set Tires для автоматизированной загрузки, стабильно высоким коэффициентам заполнения и пониженному износу шин, а также широкому спектру конфигураций.

* Модель 980 (14B) по сравнению с моделью 980 (14A).

Эффективная работа

Длительные интервалы обслуживания, напоминания о техническом обслуживании в кабине, система контроля давления в шинах и расширенные возможности дистанционного обслуживания позволяют экономить время и деньги.

Интегрированная безопасность

Просторная кабина с ветровым стеклом от пола до потолка, левая подножка для дополнительной устойчивости, а также комплект 4-точечных ремней безопасности со втягивающими устройствами повышают безопасность работы. Опциональная система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей способствует повышению безопасности персонала на рабочей площадке.

Характеристики продукции 980

Мощность двигателя при 1800 об/мин ― ISO 14396:2002 406 л. с. 303 кВт
Мощность двигателя при 1800 об/мин ― ISO 14396:2002 412 л. с. (метрические) 412 л. с. (метрические)
Модель двигателя Cat® C13 Cat® C13
Полная мощность при 1800 об/мин ― SAE J1995:2014 412 л. с. 307 кВт
Полная мощность при 1800 об/мин ― SAE J1995:2014 417 л. с. (метрические) 417 л. с. (метрические)
Полезная мощность при 1800 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 л. с. 282 кВт
Полезная мощность при 1800 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 383 л. с. (метрические) 383 л. с. (метрические)
Крутящий момент двигателя при 1300 об/мин ― ISO 14396:2002 1602 фунт-сила-фут 2172 Н·м
Полный крутящий момент при 1300 об/мин ― SAE J1995:2014 1617 фунт-сила-фут 2192 л. с.
Полезный крутящий момент при 1000 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1527 фунт-сила-фут 2070 Н·м
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай). Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай).
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Примечание (1) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Примечание (3) Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat.
Рабочий объем 12,5 л 12,5 л
Эксплуатационная масса 66877 фунты 30344 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, устройством облегчения холодного пуска, регулированием плавности хода, крыльями для движения по дороге, системой Product Link™, мостами с открытым дифференциалом (передний/задний), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения 5,4 м³ (7,1 ярда³) с болтовым креплением режущей кромки. Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 29.5R25 VSNT L4, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, устройством облегчения холодного пуска, регулированием плавности хода, крыльями для движения по дороге, системой Product Link™, мостами с открытым дифференциалом (передний/задний), вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения 5,4 м³ (7,1 ярда³) с болтовым креплением режущей кромки.
1-я передача переднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
2-я передача переднего хода 8.3 миля/ч 13.3 км/ч
3-я передача переднего хода 14.6 миля/ч 23.5 км/ч
4-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.8 миля/ч 7.8 км/ч
2-я передача заднего хода 9.4 миля/ч 15.2 км/ч
3-я передача заднего хода 16.7 миля/ч 26.9 км/ч
4-я передача заднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L4 с радиусом качения 935 мм (37 дюймов). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L4 с радиусом качения 935 мм (37 дюймов).
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 75 дБ(А) 75 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008 112 дБ(А) 112 дБ(А)
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 ¹ 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008² 109 дБ(А) 109 дБ(А)
Примечание (1) ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании. ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании.
Примечание (2) ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2.
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — с деформацией шин 43432 фунты 19706 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — без деформации шин 46208 фунты 20965 кг
Вырывное усилие 51008 фунт-сила 227 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Топливный бак 112.5 галл. (США) 426 л
Система охлаждения 13.2 галл. (США) 50 л
Картер двигателя 9.8 галл. (США) 37 л
Коробка передач 20.3 галл. (США) 77 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 22.2 галл. (США) 84 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 22.2 галл. (США) 84 л
Гидробак 40.4 галл. (США) 153 л
Система навесного оборудования: максимальная производительность насоса (2250 об/мин) 119 галлонов/мин 449 л/мин
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4975 фунтов на кв. дюйм 34300 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10.1 с 10.1 с
Высота до верха капота 10.08 фут 3064 мм
Высота до верха конструкции ROPS 12.58 фут 3829 мм
Дорожный просвет 1.42 фут 456 мм
Колесная база 12.5 фут 3800 мм
Габаритная длина (без ковша) 26.83 фут 8155 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2 фут 632 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 14.92 фут 4554 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 12.67 фут 3881 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 61 ° 61 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 48 ° 48 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 10.75 фут 3260 мм
Ширина колеи 8 фут 2440 мм
Примечание Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 61 градус 61 градус
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 40 градусов 40 градусов
Высота до верха капота 10.08 фут 3064 мм
Высота до верха конструкции ROPS 12.58 фут 3829 мм
Дорожный просвет 1.42 фут 456 мм
Колесная база 12.5 фут 3800 мм
Габаритная длина (без ковша) 27.42 фут 8355 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.17 фут 682 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 15.58 фут 4775 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.5 фут 4125 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 61 ° 61 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 ° 50 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 10.75 фут 3260 мм
Ширина колеи 8 фут 2440 мм
Примечание Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4. Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 5,4 м³ (7,1 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 29.5R25 VSNT L4.
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 61 градус 61 градус
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 40 градусов 40 градусов
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов

980 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз
  • Рулевое колесо с гидромеханическим блоком
  • Контроль ремня безопасности
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Клавиатура, программируемые кнопки
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры, вентилятор)
  • Противосолнечный козырек, передний, складной
  • Окна, переднее, многослойное безопасное скругленное стекло

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Весы Cat Payload
  • Система Autodig с функцией автоматической настройки шин
  • Защита идентификационного номера оператора и машины
  • Профили применения
  • Рабочие инструкции
  • Помощь в управлении и электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (доступно не на всех языках)
  • Информация об основных функциях
  • Виджет отображения ковша при перемещении материала
  • Функция Remote Flash

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C13
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Мосты, открытый дифференциал
  • Коробка передач, планетарная, с автоматическим переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, индикаторы износа
  • Объединенная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передних осях, пружинное включение, клапан сброса давления
  • Нейтрализатор педали тормоза с функцией замедления

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT™

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние фары для движения по дорогам с указателями поворота, 2 задних фонаря

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)
  • Напоминания о техническом обслуживании

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартный подъем, брус Z-образного профиля
  • Ограничители: подъем и наклон

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Платформа для очистки стекол, передних

980 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система удаленного открытия двери
  • Подножка
  • Рулевое управление, джойстик
  • Джойстик навесного оборудования (только 2 В, 3 В)
  • Радиоприемник (FM, AM, USB, BT)
  • Радиоприемник (DAB+)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье, замша/ткань, пневмоподвеска, с подогревом
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Зеркала, с подогревом
  • Противосолнечный козырек, задний, складной
  • Окна, переднее усиленное, или полное ограждение

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Технология Cat Advanced Payload
  • Принтер полезной нагрузки Cat с электронными заявками
  • Cat Payload for Trade (Доступно в Европе, Турции, Австралии и Новой Зеландии. Сертификация различается в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.)
  • Дистанционное управление

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной загрязненности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, дифференциал(ы) повышенного трения
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны, комплект для подключения AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Мосты, маслоохладитель
  • Коробка передач для тяжелых условий эксплуатации

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система плавного хода, с двумя аккумуляторами
  • 3-я вспомогательная функция с системой плавного хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары: светодиодные

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Контроль давления в шинах

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Высокий подъем, брус Z-образного профиля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Ограждения силовой передачи, картера, кабины, гидроцилиндров, задней части
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины
  • Топливный бак с системой быстрой заправки
  • Ящик для инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Задняя радиолокационная система Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Система полного обзора (360°)
  • Втягивающее устройство 4-точечного ремня безопасности
  • Проблесковые маячки заднего хода (не совместимы с устройствами для перегона по дорогам)
  • Маячок для контроля ремня безопасности
  • Вспомогательная электрическая система рулевого управления (может входить в стандартную комплектацию в регионах, где это предписано)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Предупредительный маячок
  • Система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Отходы и металлолом
  • Лесозаготовительные работы
  • Сталелитейное производство
  • Подвозчик баланса

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 980 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

980

980

980

980

980

980

980
980
980
980
980
980