924K

Малые колесные погрузчики 924K

Найти дилера

Ключевые характеристики

Максимальная полная мощность
143 л. с.
105 кВт
Эксплуатационная масса
26004 фунты
11795 кг
Вместимости ковшей
1,7–5,0 м3 (2,2–6,5 ярда3)
1,7–5,0 м3 (2,2–6,5 ярда3)

Обзор

Создан для успеха

Колесные погрузчики малой мощности Cat® 924K устанавливают стандарт производительности, топливной эффективности и комфорта оператора. Усовершенствованный Z-образный рычажный механизм погрузчика обеспечивает высокую скорость погрузки, характерную для обычного бруса Z-образного профиля с функциями параллельного подъема и работы с грузами, присущими базовым машинам. Низкооборотный двигатель C7.1 с высоким крутящим моментом и интеллектуальная гидростатическая силовая передача обеспечивают высокую топливную эффективность.

Характеристики продукции 924K

Максимальная полная мощность 143 л. с. 105 кВт
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 137 л. с. 102 кВт
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Максимальная полная мощность — ISO 14396 (DIN) (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 143 л. с. 105 кВт
Номинальная полезная мощность 137 л. с. 102 кВт
Максимальная полная мощность — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 141 л. с. 105 кВт
Рабочий объем (в режиме высокой производительности: диапазон передач 1–4) 427 дюймов³ 7.01 л
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 131 л. с. 98 кВт
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 534 фунт/фут 725 Н·м
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 519 фунт/фут 704 Н·м
Выбросы загрязняющих веществ Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии. Двигатель соответствует требованиям стандартов на выбросы, эквивалентных Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США, Stage IIIA ЕС и MAR-1 Бразилии.
Номинальная полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в режиме высокой производительности: передачи 1–4) 140 л. с. 103 кВт
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 141 л. с. 105 кВт
Примечание *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности. *Мощность на 4-й передаче повышается до значения, соответствующего режиму высокой мощности.
Максимальный полезный крутящий момент — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 519 фунт/фут 704 Н·м
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 135 л. с. 101 кВт
Рабочий объем (в стандартном режиме: диапазон передач 1–3*) 427 дюймов³ 7.01 л
Номинальная полезная мощность — 1600 об/мин — ISO 9249 (DIN) (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 135 л. с. 99 кВт
Максимальная полная мощность — ISO 14396 (DIN) (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 137 л. с. 101 кВт
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 524 фунт/фут 711 Н·м
Максимальный полный крутящий момент — ISO 14396 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 534 фунт/фут 725 Н·м
Максимальная полная мощность — ISO 14396 (в стандартном режиме: передачи 1–3*) 135 л. с. 101 кВт
Примечание (1) Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем. Указанная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного генератором и воздухоочистителем.
Максимальный полезный крутящий момент — ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 524 фунт/фут 711 Н·м
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 137 л. с. 137 л. с.
Максимальная полная мощность — 1800 об/мин — ISO 14396 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 143 л. с. 143 л. с.
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE J1349 (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 131 л. с. 98 кВт
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO 9249 (метрические единицы) (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 140 л. с. 140 л. с.
Полезная мощность — 1800 об/мин — ISO J1349 (в режиме высокой производительности: диапазон 1–4) 137 л. с. 102 кВт
Полезная мощность — 1600 об/мин — SAE 9249 (метрические единицы) (в стандартном режиме: диапазон 1–3*) 135 л. с. 135 л. с.
Вместимости ковшей 1,7–5,0 м3 (2,2–6,5 ярда3) 1,7–5,0 м3 (2,2–6,5 ярда3)
Вместимость ковша — для легких материалов 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда3) 3,1–5,0 м3 (4,0–6,5 ярда3)
Вместимость ковша — общего назначения 1,7-2,5 м3 (2,2-3,2 ярда3) 1,7-2,5 м3 (2,2-3,2 ярда3)
Эксплуатационная масса 26004 фунты 11795 кг
Эксплуатационная масса — шины 20,5 26004 фунты 11795 кг
Эксплуатационная масса — шины 17,5 25196 фунты 11429 кг
Защита при опрокидывании (ROPS) SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994.
Защита оператора от падающих предметов (FOPS) SAE J/ISO 3449 APR98, уровень II, ISO 3449 1992 уровень II. SAE J/ISO 3449 APR98, уровень II, ISO 3449 1992 уровень II.
Примечание (2) Доступна опция полукабины. Доступна опция полукабины.
Примечание (1) Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию. Кабина и конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) входят в стандартную комплектацию.
Гидробак 23.8 галл. (США) 90 л
Система охлаждения 8.5 галл. (США) 32 л
Коробка передач — редуктор 2.2 галл. (США) 8.5 л
Гидросистема (включая бак) 42.3 галл. (США) 160 л
Топливный бак 51.5 галл. (США) 195 л
Передние оси 5.5 галл. (США) 21 л
Картер двигателя 5.2 галл. (США) 19.5 л
Задние мосты 5.5 галл. (США) 21 л
Примечания Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч). Заводские установки — 7 км/ч (4,4 мили/ч).
Примечание *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче. *Управление медленным перемещением на вспомогательном дисплее позволяет устанавливать максимальную скорость в диапазоне от 1 км/ч (0,6 мили/ч) до13 км/ч (8 миль/ч) при движении на 1-й передаче.
Передний и задний ход: 2-я передача 8 миля/ч 13 км/ч
Передний и задний ход: 1-я передача* 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч) 1–13 км/ч (0,6-8 миль/ч)
Передний и задний ход: 4-я передача 25 миля/ч 40 км/ч
Передний и задний ход: 3-я передача 17 миля/ч 27 км/ч
Примечание (1) Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума для закрытой кабины. Заявленный уровень динамического звукового давления, воздействующего на оператора, составляет 72 дБ(A) при измерении в соответствии с методикой ISO 6396:2008, использованной для измерения уровня шума для закрытой кабины.
Примечание (2) Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины.
Примечание (3) Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A). Заявленный уровень внешней звуковой мощности, измеренный в соответствии с ISO 6395:2008, составляет 104 дБ(A).
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (2) 17.5 R25, радиальные (L-2); 17.5 R25, радиальные (L-5); 550/65 R25 радиальные (L-3); Flexport™ Gen II; трелевочный/сельскохозяйственный трактор 17.5 R25, радиальные (L-2); 17.5 R25, радиальные (L-5); 550/65 R25 радиальные (L-3); Flexport™ Gen II; трелевочный/сельскохозяйственный трактор
Другие варианты варьируются в зависимости от региона 17,5 R25, радиальные (L-3); 17,5-25 16 PR (L-3); 20,5-25 16 PR (L-3) 17,5 R25, радиальные (L-3); 17,5-25 16 PR (L-3); 20,5-25 16 PR (L-3)
Примечание (2) При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин. При выполнении некоторых работ нагрузка на погрузчик может превышать ограничения на количество т-км/ч (т-миль/ч) для шин.
Другие варианты отличаются в зависимости от региона (1) 20.5 R25, радиальные (L-2); 20.5 R25 радиальные (L-3); 20.5 R25, радиальные (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5) 20.5 R25, радиальные (L-2); 20.5 R25 радиальные (L-3); 20.5 R25, радиальные (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5)
Примечание (1) Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat. Также доступны другие шины. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
Примечание (3) Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках. Перед выбором шин компания Caterpillar рекомендует проконсультироваться с производителем шин, чтобы получить дополнительную информацию об их характеристиках.
Размер в стандартной комплектации 20,5 R25, радиальные (L-3) 20,5 R25, радиальные (L-3)
Максимальный момент поворота управляемых колес — 40° (полный поворот) 27747 фунт/фут 37620 Н·м
Угол поворота шарнирного сочленения в каждом направлении 40° 40°
Максимальный расход насоса системы рулевого управления 33 галлонов/мин 125 л/мин
Количество поворотов рулевого колеса — из крайнего левого положения в крайнее правое или наоборот 3.5 обороты 3.5 обороты
Максимальный момент поворота управляемых колес – 0° (без поворота машины) 37155 фунт/фут 50375 Н·м
Продолжительность цикла рулевого управления — из крайнего левого положения в крайнее правое — при 1800 об/мин: скорость поворота рулевого колеса 90 об/мин 2.4 с 2.4 с
Максимальное рабочее давление — насос системы рулевого управления 3500 фунтов на кв. дюйм 24130 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — время полного цикла 10.6 с 10.6 с
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин – опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.6 с 2.6 с
Максимальный расход насоса рабочего оборудования: максимальный расход 4-й функции* 40 галлонов/мин 150 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 6.3 с 6.3 с
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — опускание ковша под собственным весом (с максимальной высоты подъема до уровня земли) 2.6 с 2.6 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 3-й функции 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Максимальный расход насоса рабочего оборудования — 3-я функция* 40 галлонов/мин 150 л/мин
Максимальное рабочее давление насоса навесного оборудования 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Максимальный расход — насос навесного оборудования 40 галлонов/мин 150 л/мин
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — время полного цикла 9.5 с 9.5 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона: максимальное рабочее давление 4-й функции 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — подъем (с уровня земли до максимальной высоты подъема) 5.4 с 5.4 с
Разгрузочное давление гидроцилиндра наклона 4061 фунтов на кв. дюйм 28000 кПа
Продолжительность гидравлического цикла: режим высокой мощности при 1800 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.5 с 1.5 с
Продолжительность гидравлического цикла: стандартный режим при 1600 об/мин — разгрузка (при максимальной высоте подъема) 1.7 с 1.7 с
Примечание *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии). *Регулируется в диапазоне от 20 до 100% от максимального расхода на вспомогательном дисплее (при наличии).
Прямая лопата Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно) Неподвижная; открытый дифференциал (стандартный); блокирующийся дифференциал (дополнительно)
Задняя ось Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах) Качающаяся ±11 градусов; открытый дифференциал (стандартный); дифференциал повышенного трения (дополнительно в некоторых регионах)

924K Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Функция автоматического выключения двигателя на холостом ходу
  • Щитки сальников моста
  • Двигатель Cat C7.1
    • Режимы мощности (стандартный и высокой мощности)
    • Мощность в зависимости от диапазона (высокая мощность на 4-й передаче)
    • Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха
    • Фильтр сапуна картера двигателя
  • Запуск двигателя при введении кода (необходим вспомогательный дисплей)
  • Охлаждающая жидкость с улучшенными характеристиками, –34 °C (–29 °F)
  • Герметичные тормоза с маслопогруженными дисками и полностью гидравлическим приводом
  • Автоматический топливоподкачивающий насос
  • Автоматический вентилятор охлаждения с гидроприводом
  • Гидростатическая коробка передач с электронным управлением
    • Режимы управления (Default, TC, Hystat и Ice)
    • Интенсивность переключения передач при изменении направления движения (быстро, средне, медленно)
    • Управление тяговым усилием, регулировка крутящего момента
    • Управление медленным перемещением, регулировка скорости движения
  • Электрический стояночный тормоз
  • Система охлаждения с элементами, расположенными в одной плоскости, шесть широких ребер на дюйм
  • Блокировка дроссельной заслонки и ограничитель максимальной скорости

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Автоматические ограничители подъема, опускания и наклона, настройка из кабины
  • Режим использования ковша/вил, настройка из кабины
  • Демпфирование в цилиндре на ограничителе и механические концевые ограничители
  • Точное управление (высокая, средняя, низкая скорость) в режиме работы вил
  • Настройка времени отклика гидросистемы (низкое, среднее, высокое)
  • Диагностические разъемы гидросистемы и отверстия S·O·S℠
  • Гидросистема и система рулевого управления с регулированием по нагрузке

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Генератор повышенной мощности, 115 А
  • Две электрические розетки в кабине, 12 В
  • Аккумуляторные батареи, сила тока для холодного запуска двигателя 1000 А (2), электрическая система 24 В, выключатель "массы"
  • Сигнал заднего хода
  • аварийный выключатель двигателя.
  • Галогеновые фонари движения по дорогам и рабочего освещения, светодиодные задние фонари
  • Вынесенный блок для запуска от внешнего источника
  • Автоматические выключатели для защиты основных и критических функций (с возможностью возврата в первоначальное положение)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Ремень безопасности с инерционной катушкой 75 мм (3 дюйма), со звуковой сигнализацией и индикатором
  • Автоматическая регулировка температуры
  • Наружные зеркала заднего вида с нижним параболическим элементом
  • Блокировка органов управления гидросистемой
  • Внутреннее освещение кабины, двери и потолок
  • Внутренние зеркала заднего вида (2)
  • Отсек для хранения сумки с обедом
  • Динамики для подключения к радиоприемнику
  • Регулируемые органы управления навесным оборудованием, установленные на сиденье
  • Многофункциональные переключатели, установленные на рулевой колонке — управление световыми приборами, стеклоочистителями и указателями поворота
  • Телескопическая рулевая колонка с регулировкой наклона и высоты рулевого колеса
  • Тонированное ветровое стекло

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Увеличенные двери с регулируемым усилием открывания/закрывания
  • Рычажный механизм погрузчика с параллельным подъемом

924K Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Система автоматической смазки, включена во вспомогательный дисплей
  • Вспомогательный поток, третья и четвертая функции, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Маячок проблесковый
  • Кабина, "Делюкс"
    • Камера переднего вида с отдельным дисплеем, установленная на крыше*
    • Обогреватель заднего стекла (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Вспомогательный дисплей для настройки параметров (входит в стандартную комплектацию в Европе)
    • Передний и задний противосолнечный козырек
    • Стеклоочистители и вмонтированные в рычаги стеклоочистителей омыватели, задний и передний
  • Камера заднего вида (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • Комплект для облегчения холодного пуска
  • Пакет коррозионной защиты
  • Противовес (тяжелый, увеличенной длины)
  • Устройство для смены навесного оборудования (Fusion™ и ISO 23727)
  • Пакеты для сбора мусора (низкий, средний, высокий уровень)
  • Блокировка дифференциала, передний мост
  • Крылья (удлиненная крышка и полный охват)
  • Защитные устройства (машины и оператора)
  • Вспомогательные фонари, галогенные и светодиодные с лампами подсветки отсека двигателя
  • Фары светодиодные передние для движения по дорогам
  • Гидрозамки
  • Компонент Object Detection
  • Product Link™ PRO и ELITE с возможностями автоматического развертывания программного обеспечения, регистрации данных, составления гистограмм и карт тенденций
  • Радиоприемники различных комплектаций
  • Задний стеклоочиститель
  • Система регулирования плавности хода, регулировка с помощью вспомогательного дисплея
  • Сиденья
    • Сиденье Deluxe — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой обивкой, средней спинкой и механической регулировкой поясничной опоры.
    • Сиденье Premium — полностью регулируемое сиденье с пневмоподвеской, тканевой и кожаной обивкой, высокой спинкой и поясничной опорой на основе воздушных подушек. Подушка и спинка сиденья с обогревом и вентиляцией.
  • Рулевое управление
    • Сдвоенный режим и вспомогательное управление
  • Сертификат CE (входит в стандартную комплектацию в Европе)
  • ПРИМЕЧАНИЕ. Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции.
  • *Система камер переднего обзора может потребоваться по местным нормам ЕС.
  • За дополнительной информацией обращайтесь к местному дилеру компании Cat.

Узнайте результаты сравнения 924K с популярной продукцией.
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
Колесный погрузчик малой мощности 924K

Колесный погрузчик малой мощности 924K

Студийный снимок
Колесный погрузчик малой мощности 924K
Колесный погрузчик малой мощности 924K

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями