Студийный снимок

Поворотные щетки Щетка с ручной регулировкой BA25, полипропилен/проволока

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
106 дюймы
2700 мм
Рабочая ширина щетки
98.4 дюймы
2500 мм
Диаметр щетки
27.6 дюймы
700 мм

Обзор

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.

Характеристики продукции Щетка с ручной регулировкой BA25, полипропилен/проволока

Габаритная ширина 106 дюймы 2700 мм
Рабочая ширина щетки 98.4 дюймы 2500 мм
Диаметр щетки 27.6 дюймы 700 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 51.2 дюймы 1300 мм
Длина 60.4 дюймы 1535 мм
Масса 948 фунты 430 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–150 л/мин (11–40 галл/мин) 40–150 л/мин (11–40 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм) 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм)
Рабочий объем гидромотора 11.9 дюйм³/об 195 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 385 об/мин 385 об/мин
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 86.6 дюймы 2200 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 94.5 дюймы 2400 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Узел крепления навесного оборудования Узел крепления навесного оборудования

Узнайте результаты сравнения Щетка с ручной регулировкой BA25, полипропилен/проволока с популярной продукцией.