988 XE

Колесные погрузчики большой мощности 988 XE

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя (ISO 14396:2002)
580 л. с.
432 кВт
Эксплуатационная масса
116362 фунты
52781 кг
Диапазон емкости ковша
4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3)
4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3)

Обзор

ЭФФЕКТИВНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА МАТЕРИАЛОВ ПРИ МЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ

Перемещайте больше материала за меньшее время при низких затратах на тонну с помощью колесного погрузчика Cat® 988 XE. Колесный погрузчик 988 XE с электроприводом работает быстрее и эффективнее, чем модель 988 с силовым переключением передач, в областях применения, требующих высокой производительности. Добейтесь быстрой окупаемости благодаря высокой общей топливной эффективности и заложенной в конструкцию долговечности, рассчитанной на несколько жизненных циклов.

Преимущества

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА

Сокращение продолжительности циклов погрузки и перевозки, а также улучшенная устойчивость и более быстрое маневрирование благодаря дополнительному противовесу приводят к повышению производительности.

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Сокращение затрат на техническое обслуживание силовой передачи на 50% благодаря периодичности технического обслуживания 2000 мото-часов и отсутствию необходимости капитального ремонта компонентов в течение 17 500 мото-часов.

ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧИХ ЦИКЛОВ КОПАНИЯ

Упрощенное управление благодаря одной педали с реостатным торможением и функции помощи оператору, ускоряющие обучение новых операторов.





 

Характеристики продукции 988 XE

Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 580 л. с. 432 кВт
Модель двигателя Cat® C18™ Cat® C18™
Номинальная частота вращения 1700 об/мин 1700 об/мин
Частота вращения при максимальной мощности 1500 об/мин 1500 об/мин
Полезная мощность — SAE J1349:2011 538 л. с. 401 кВт
Полная мощность согласно SAE J1995:2014 588 л. с. 436 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Рабочий объем 1105 дюймов³ 18.1 л
Запас крутящего момента 58% 58%
Выбросы загрязняющих веществ Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г. Стандарт Tier 4 Final EPA США, Stage V ЕС и японский стандарт 2014 г.
Эксплуатационная масса 116362 фунты 52781 кг
Диапазон емкости ковша 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3)
Тип коробки передач Коммутируемый реактивный электрический привод Cat Коммутируемый реактивный электрический привод Cat
1-я передача переднего хода (эквивалентная) 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача переднего хода (эквивалентная) 7 миля/ч 11.3 км/ч
3-я передача переднего хода (эквивалентная) 13.8 миля/ч 22.2 км/ч
4-я передача переднего хода (эквивалентная) 20 миля/ч 32.1 км/ч
1-я передача заднего хода (эквивалентная) 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача заднего хода (эквивалентная) 7 миля/ч 11.3 км/ч
3-я передача заднего хода (эквивалентная) 17.5 миля/ч 28.2 км/ч
Система подъема/наклона — контур Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков Электрогидравлика — регулирование положительного потока, распределение потоков
Система подъёма/наклона — насос Поршневой насос переменной производительности Поршневой насос переменной производительности
Максимальный расход при 1400–1600 об/мин 153 галлонов/мин 580 л/мин
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 4757 фунтов на кв. дюйм 32800 кПа
Гидроцилиндр подъема — диаметр 8.7 дюймы 210 мм
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 41.3 дюймы 1050 мм
Гидроцилиндр наклона — диаметр 8.7 дюймы 269 мм
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 27 дюймы 685 мм
Поворот ковша назад 4.5 с 4.5 с
Подъем 8 с 8 с
Разгрузка 2.2 с 2.2 с
Опускание под действием собственного веса 3.5 с 3.5 с
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 18.2 с 18.2 с
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршневой, переменной производительности Поршневой, переменной производительности
Максимальный расход при 1400–1600 об/мин 71.3 галлонов/мин 270 л/мин
Отключение давления рулевого управления 4351 фунтов на кв. дюйм 30000 кПа
Общий угол поворота полурам 86° 86°
Продолжительность цикла рулевого управления — максимальные обороты двигателя на холостом ходу 3.4 с 3.4 с
Продолжительность цикла рулевого управления — минимальная частота вращения на холостом ходу 5.6 с 5.6 с
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,8 кг хладагента, что соответствует 2,574 метрической тонны CO2.
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания 13° 13°
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
ROPS/FOPS Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005 уровня II Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005 уровня II
Топливный бак 147 галл. (США) 555 л
Система охлаждения — вода рубашки охлаждения 30 галл. (США) 112 л
Системы охлаждения — силовая передача 8 галл. (США) 30 л
Картер двигателя 16 галл. (США) 60 л
Бак для жидкости, удерживающей вредные вещества, образованные от сгорания дизельного топлива 8.7 галл. (США) 33 л
Коробка передач 16 галл. (США) 60 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 49 галл. (США) 186 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 49 галл. (США) 186 л
Гидросистема — навесное оборудование и рулевое управление 126 галл. (США) 475 л
Примечание При эксплуатации всех соответствующих требованиям Tier 4 Final и Stage IV дизельных двигателей для внедорожного оборудования необходимо использовать следующее топливо: — Машина может работать на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD, 15 частей на миллион или меньше). — Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)**; до 100% возобновляемых видов топлива HVO и GTL. *Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). — Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. — Используйте только соответствующую стандартам ISO 22241-1 жидкость для очистки дизельных отработавших газов. При эксплуатации всех соответствующих требованиям Tier 4 Final и Stage IV дизельных двигателей для внедорожного оборудования необходимо использовать следующее топливо: — Машина может работать на дизельном топливе с очень низким содержанием серы (ULSD, 15 частей на миллион или меньше). — Двигатели Cat совместимы со следующими возобновляемыми, альтернативными и биодизельными* видами топлива, позволяющими уменьшить объем выбросов парниковых газов: дизельное биотопливо до B20 (FAME)**; до 100% возобновляемых видов топлива HVO и GTL. *Для успешного применения ознакомьтесь с инструкциями. Подробности уточняйте у дилера Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). — Масло Cat DEO-ULS™ или масла, соответствующие техническим условиям Cat ECF-3, API CJ-4 и ACEA E9. — Используйте только соответствующую стандартам ISO 22241-1 жидкость для очистки дизельных отработавших газов.
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 13.8 фут 4202 мм
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 14.8 фут 4498 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 10.9 фут 3334 мм
Дорожный просвет до бампера 3.1 фут 933 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 10.5 фут 3187 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 14 фут 14 мм
Колесная база 14.9 фут 4550 мм
Максимальная габаритная длина 39.3 фут 11991 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 1.9 фут 568 мм
От опорной поверхности до оси 3.2 фут 978 мм
Просвет при максимальном подъёме 11.9 фут 3641 мм
Высота пальца ковша — максимальный подъём 18 фут 5479 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 24.5 фут 7455 мм
Вылет при максимальном подъёме 6.5 фут 1981 мм
Примечание Технические характеристики рассчитаны с учетом скального ковша вместимостью 6,9 м3 (9,0 ярда3) и шин Michelin XLDD2 с высотой средней линии заднего моста 978 мм (3,2 фута). Технические характеристики рассчитаны с учетом скального ковша вместимостью 6,9 м3 (9,0 ярда3) и шин Michelin XLDD2 с высотой средней линии заднего моста 978 мм (3,2 фута).
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 13.8 фут 4202 мм
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 14.8 фут 4498 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 10.9 фут 3334 мм
Дорожный просвет до бампера 3.1 фут 933 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 10.5 фут 3187 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 15.3 фут 4661 мм
Колесная база 14.9 фут 4550 мм
Максимальная габаритная длина 40.7 фут 12398 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 1.9 фут 568 мм
От опорной поверхности до оси 3.2 фут 978 мм
Просвет при максимальном подъёме 13.3 фут 4043 мм
Высота пальца ковша — максимальный подъём 19.3 фут 5881 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 25.8 фут 7849 мм
Вылет при максимальном подъёме 6.8 фут 2062 мм
Примечание Технические характеристики рассчитаны с учетом скального ковша вместимостью 6,9 м3 (9,0 ярда3) и шин Michelin XLDD2 с высотой средней линии заднего моста 978 мм (3,2 фута). Технические характеристики рассчитаны с учетом скального ковша вместимостью 6,9 м3 (9,0 ярда3) и шин Michelin XLDD2 с высотой средней линии заднего моста 978 мм (3,2 фута).
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 13.8 фут 4221 мм
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 13.8 фут 4214 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 10.9 фут 3334 мм
Дорожный просвет до бампера 3.1 фут 933 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 10.5 фут 3187 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до края вил 16.5 фут 5023 мм
Колесная база 14.9 фут 4550 мм
Максимальная габаритная длина 41.9 фут 12761 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 1.9 фут 568 мм
Высота от опорной поверхности до центра переднего моста 3.2 фут 978 мм
Высота вил с подъемными рычагами 8.1 фут 2474 мм
Ширина раскрытия вил с верхним зажимом 13.1 фут 4006 мм
Высота вил при максимальном подъеме 17.2 фут 5242 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 16.1 фут 4918 мм
Угол разгрузки при максимальном подъёме -39.4 ° -39.4 °
Примечание (1) Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звукового давления, воздействующего на оператора, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6396:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (3) Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя. Уровень звуковой мощности, создаваемой машиной, измерялся в соответствии с методикой испытания и условиями, указанными в стандарте ISO 6395:2008. Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты вращения вентилятора охлаждения двигателя.
Примечание (2) Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума. Средства защиты органов слуха могут потребоваться, если техническое обслуживание кабины не выполняется надлежащим образом, а также в случае продолжительной работы при открытых окнах или дверях кабины в условиях повышенного шума.
Возможность повторного использования 96% 96%
Вместимости ковшей 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3) 4,7–13 м3 (6,2–17 ярдов3)

988 XE Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервная
  • Генератор, одиночный, 150 А
  • Аккумуляторные батареи, сухого типа
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Система освещения (светодиодные индикаторы, фонари рабочего освещения, освещение подъемной платформы и площадки технического обслуживания)
  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания
  • Переключатель блокировки стартера в бампере
  • Выключатель блокировки коробки передач в бампере
  • Индикатор опасного напряжения

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Дисплей графической информации отображает эксплуатационные данные в режиме реального времени, позволяет выполнять калибровки и изменения личных настроек оператора
  • Кондиционер воздуха
  • Cat Vision, система камер заднего вида
  • Шумоизолированная кабина с избыточным давлением, со встроенными конструкциями защиты при опрокидывании и защиты от падающих предметов (ROPS/FOPS), с комплектом для подключения радиоприемника с антенной, динамиками, преобразователем (12 В, 5 А) и электрической розеткой.
  • Рычаги управления подъемом стрелы и наклоном ковша
  • Отопитель, оттаиватель
  • Электрический звуковой сигнал
  • Контрольно-измерительные приборы, указатели
    – Температура охлаждающей жидкости
    – Счетчик продолжительности работы двигателя
    – Температура гидравлического масла
    – Температура масла силовой передачи
  • Освещение кабины, потолочный фонарь
  • Держатели для контейнера с едой, подстаканники
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Зеркала заднего вида (наружные)
  • Система регулирования тягового усилия
  • Сиденье Делюкс
  • Устройство управления ремнем безопасности
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой, ширина 76 мм (3 дюйма)
  • Система управления STIC
  • Ультрафиолетовое стекло
  • Индикатор эквивалентной ЗП
  • Система обработки основной информации (VIMS) с графическим информационным дисплеем: внешний порт данных, настраиваемые профили оператора, таймер циклов, встроенная система управления полезной нагрузкой
  • Стеклоочистители со встроенными омывателями (передний и задний)
    – Передний и задний стеклоочистители с прерывистым режимом работы
  • Указатели поворота

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза многодисковые, маслоохлаждаемые, рабочие/вспомогательные
  • Фильтры слива картера
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Дизельный двигатель C18 MEUI, турбонаддув/промежуточное охлаждение наддувного воздуха
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Фильтр предварительной очистки воздуха для турбины, воздухозаборник двигателя
  • Радиатор, модульный, алюминиевый (AMR)
  • Автоматическое устройство облегчения пуска двигателя с впрыском эфира
  • Блокировка дроссельной заслонки, электронная
  • Ручной выключатель и автоматическая подкачка топлива
  • Комплект для подключения системы измерения производительности Cat Production Measurement
  • Коммутируемый реактивный электрический генератор (SR)/привод насоса Cat
  • Коммутируемый приводной электродвигатель (SR) Cat
  • Встроенное электрооборудование с электроприводом Cat
  • Автоматическое управление замедлителем

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическое отключение подъема ковша на заданной высоте/позиционирующие устройства подъема ковша
  • В базовой стоимости машины учтена возможная стоимость шин
  • Автоматический вентилятор с гидроприводом
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы для доступа к точкам обслуживания (с замком)
  • Экологически безопасные сливные краны двигателя, радиатора, гидробака
  • Топливный бак, 555 л (147 галл.)
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги, Cat XT™
  • Гидравлика, система фильтрации контура рулевого управления и тормозного контура
  • Модуль непрерывного контроля выбросов Cat
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50%-ным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы с температурой замерзания –34 °C (-29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Ограждение
  • Замки крышек для защиты от вандализма

988 XE Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Антифриз, –50 °C (–58 °F)
  • Устройство быстрой замены моторного масла (Wiggins)
  • Нагреватель блока цилиндров двигателя — 120 или 240 В
  • Комплектация системы охлаждения для работы при высоких температурах — программное обеспечение
  • Система Cat Production Measurement
  • Защита картера
  • Моторный тормоз, программно-активируемое навесное оборудование (SEA)

РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА

  • Фильтр предварительной очистки кабины
  • Cat Detect, система обнаружения объектов
  • Система Cat Production Measurement
  • Радиоприемник, диапазон AM/FM/CD/MP3 Bluetooth®, со спутниковой системой SiriusXM
  • Предупреждающий светодиодный мигающий фонарь
  • Опускающийся оконный козырек
  • Зеркала, установленные на поручнях

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Передние и задние крылья для движения по дорогам
  • Система быстрой заправки топливом (Shaw-Aero)
  • Комплектация для низких температур: дополнительный стартер и 2 аккумуляторные батареи, нагреватель блока цилиндров 120 В или 240 В, топливопроводы с обогревом
  • Освещение моторного отсека
  • Система автоматической смазки с автоматическим отключением
  • Высокоэффективное светодиодное освещение
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Инструкции для оператора
  • Система контроля давления в шинах
  • Система Autodig, предотвращение проскальзывания колес, автоматическая настройка шин и предотвращение остановки при подъеме
  • Дополнительный противовес

Прочие дополнительные конфигурации

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Погрузка и перевозка
  • Склады лесоматериалов

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков

    Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Галерея изображений

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ

Колесный погрузчик большой мощности 988 XE для складов лесоматериалов

Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ
Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ
Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ
Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ
Колесный погрузчик большой мощности 988 ХЕ
Колесный погрузчик большой мощности 988 XE для складов лесоматериалов

Узнайте результаты сравнения 988 XE с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ