966 GC

Колесные погрузчики средней мощности 966 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
263 л. с.
196 кВт
Эксплуатационная масса
47569 фунты
21577 кг
Модель двигателя
Cat C9.3B
Cat C9.3B

Обзор

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Новый колёсный погрузчик Cat® 966 GC прост во владении и эксплуатации. Среди его особенностей: низкий расход топлива, регулируемый вентилятор, гидравлика с регулированием по нагрузке, интуитивно понятные органы управления и серия высокопроизводительных ковшей. Он идеально подойдет для производственных задач в самых разнообразных сферах. Высокая производительность машины в сочетании с низкими расходами на владение и эксплуатацию делает модель 966 GC идеальным выбором для вашего бизнеса.

Преимущества

Низкие затраты в расчете на 1 час владения

Благодаря системе управления холостым ходом двигателя (Engine Idle Management System, EIMS), автоматическому выключению двигателя на холостом ходу (Auto Engine Idle Shutdown, EIS), вентилятору с регулируемой частотой вращения и гидросистеме с регулированием мощности по нагрузке эта машина отличается низким расходом топлива.

Простота эксплуатации и обслуживания

Интуитивно понятное расположение органов управления и отличный обзор гарантируют комфортную рабочую среду для эффективной работы в течение всей смены. Централизованные узлы технического обслуживания и смотровые указатели облегчают ежедневное техническое обслуживание.

Одна машина — множество функций

Специально разработан для выполнения всех работ на вашей площадке: от погрузочно-разгрузочных работ и загрузки самосвалов до типовых строительных работ. Он идеально подойдет для любых ваших производственных задач.

Характеристики продукции 966 GC

Полезная мощность — ISO 9249 263 л. с. 196 кВт
Модель двигателя Cat C9.3B Cat C9.3B
Ход поршня 5.87 дюймы 149 мм
Рабочий объем 568 дюймов³ 9.3 л
Номинальная полезная мощность — 2200 об/мин — ISO 9249 263 л. с. 196 кВт
Номинальная полная мощность — 2200 об/мин — ISO 14396 294 л. с. 219 кВт
Максимальный полезный крутящий момент — 1200 об/мин — стандарт ISO 14396 1233 фунт-сила-фут 1671 Н·м
Диаметр цилиндра — ISO 9249 4.53 дюймы 115 мм
Максимальная полная мощность — 1600 об/мин — стандарт ISO 14396 321 л. с. 239 кВт
Максимальный полный крутящий момент — 1200 об/мин — стандарт ISO 14396 1312 фунт-сила-фут 1779 Н·м
Эксплуатационная масса 47569 фунты 21577 кг
Вместимости ковшей 3,8–7,1 м³ (5,0–9,25 ярда³) 3,8–7,1 м³ (5,0–9,25 ярда³)
Эксплуатационная масса 47569 фунты 21577 кг
Вырывное усилие 36869 фунт-сила 164 кН
Примечание (1) Для ковшей общего назначения с режущей кромкой на болтах и вместимостью 4,0 м³ (5,2 ярда³). Для ковшей общего назначения с режущей кромкой на болтах и вместимостью 4,0 м³ (5,2 ярда³).
Примечание (3) ** Соответствие стандарту ISO 14397-1:2007, разделы 1–5. ** Соответствие стандарту ISO 14397-1:2007, разделы 1–5.
Примечание (2) * Полное соответствие стандарту ISO 14397-1:2007, разделы 1–6, который требует, чтобы расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превышало 2%. * Полное соответствие стандарту ISO 14397-1:2007, разделы 1–6, который требует, чтобы расхождение между расчетными и экспериментальными данными не превышало 2%.
Опрокидывающая нагрузка — при полном повороте, Rigid Tires** 32117 фунты 14568 кг
Опрокидывающая нагрузка при полном повороте по стандарту ISO 14397-1:2007* 29970 фунты 13594 кг
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008) 75 дБ(А) 75 дБ(А)
При максимальном значении частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешней звуковой мощности (ISO 6395:2008) 110 дБ(А) 110 дБ(А)
При 70% от максимального значения частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень звукового давления на оператора (ISO 6396:2008)* 75 дБ(А) 75 дБ(А)
Примечание (2) ** Директива Европейского союза 2000/14/EC с учетом поправок в документе 2005/88/EC. ** Директива Европейского союза 2000/14/EC с учетом поправок в документе 2005/88/EC.
Примечание (1) * Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС. * Для машин, поставляемых в страны Европейского союза и в страны, которые руководствуются директивами ЕС.
При 70% от максимального значения частоты вращения вентилятора системы охлаждения — уровень внешней звуковой мощности* 108 LWA** 108 LWA**
1-я передача переднего хода 4 миля/ч 6.4 км/ч
2-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12.1 км/ч
3-я передача переднего хода 13 миля/ч 21 км/ч
4-я передача переднего хода 21.6 миля/ч 34.8 км/ч
1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача заднего хода 8.2 миля/ч 13.2 км/ч
3-я передача заднего хода 14.3 миля/ч 23 км/ч
4-я передача заднего хода 22.9 миля/ч 36.9 км/ч
Примечание (1) Максимальная скорость хода (шины 26.5R25). Максимальная скорость хода (шины 26.5R25).
Примечание (2) Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 825 мм (32,5 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 825 мм (32,5 дюйма).
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 15.1 галл. (США) 57 л
Топливный бак 84.5 галл. (США) 320 л
Картер двигателя 6.6 галл. (США) 25 л
Система охлаждения 14 галл. (США) 53 л
Коробка передач 14.5 галл. (США) 55 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 15.1 галл. (США) 57 л
Гидробак 31.7 галл. (США) 120 л
Система рулевого управления — Тип насоса Поршневой Поршневой
Продолжительность гидравлического цикла — подъем из транспортного положения 6.5 с 6.5 с
Продолжительность гидравлического цикла — время полного цикла 12 с 12 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — разгрузка, при максимальном подъеме 2.7 с 2.7 с
Продолжительность гидравлического цикла — опускание, пустой ковш, под действием собственного веса 2.8 с 2.8 с
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4047 фунтов на кв. дюйм 27900 кПа
Система навесного оборудования — 3-я функция, максимальный расход 85 галлонов/мин 320 л/мин
Система навесного оборудования — 3-я функция, максимальное рабочее давление 3408 фунтов на кв. дюйм 23500 кПа
Система навесного оборудования — максимальный расход — 2200 об/мин 85 галлонов/мин 320 л/мин
Варианты Доступные варианты: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25, L3 (TB516); Maxam 26.5R25, L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25, L3 (VJT); Maxam 26.5R25, L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25, L5 (VSDT); Triangle 26.5R25, L5 (TL538S+) Доступные варианты: Triangle 26.5-25 20PR L3 (TL612); Triangle 26.5R25, L3 (TB516); Maxam 26.5R25, L3 (MS302); Bridgestone 26.5R25, L3 (VJT); Maxam 26.5R25, L5 (MS503); Bridgestone 26.5R25, L5 (VSDT); Triangle 26.5R25, L5 (TL538S+)
ROPS/FOPS Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005 уровня II Конструкции ROPS/FOPS соответствуют требованиям стандартов ISO 3471:2008 и ISO 3449:2005 уровня II
Тормоза Тормоза соответствуют требованиям стандартов ISO 3450:2011 Тормоза соответствуют требованиям стандартов ISO 3450:2011
Высота подъема стрелы 12.16 фут 3705 мм
Высота нижнего шарнира ковша 14 фут 4256 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до края противовеса 8 фут 2453 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.75 фут 3582 мм
Высота до верха выхлопной трубы 11.61 фут 3539 мм
Высота до верха капота 9.2 фут 2804 мм
Колесная база 11.65 фут 3550 мм
Расстояние от осевой линии заднего моста до сцепного устройства 5.82 фут 1775 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 ° 62 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 ° 50 °
Угол поворота ковша назад на земле 42 ° 42 °
Дорожный просвет 1.49 фут 455 мм

966 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Система кондиционирования воздуха (ОВКВ) с 10 вентиляционными отверстиями и фильтрующим блоком, расположенным с наружной стороны кабины
  • Устройство блокировки ковша / навесного оборудования
  • Переключатель блокировка устройства перевода коробки передач на нейтраль
  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Камера заднего вида
  • Крючок для одежды
  • Компьютеризированная система контроля
  • Подстаканники и отсек для личных вещей на правой панели управления и за сиденьем
  • Отопитель и оттаиватель
  • Звуковой сигнал
  • Зеркала заднего вида снаружи кабины
  • Гидравлические органы управления, функция подъема стрелы и наклона ковша, два (2) одиночных рычага управления или джойстик
  • Разъем электропитания, 12 В (10 A)
  • Комплект для подключения радиоприемника
  • Конструкция ROPS/FOPS
  • Сиденье Cat Comfort (с тканевой обивкой) на механической подвеске
  • Рулевая колонка с возможностью регулировки угла наклона
  • Сдвижное стекло (слева и справа)
  • Стеклоочистители/стеклоомыватели (передний и задний)

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Тормоза, с полным гидравлическим приводом, герметичные, дисковые маслоохлаждаемые
  • Двигатель Cat C9.3B, эквивалент стандарту Tier 3
  • EIMS (Система управления холостым ходом двигателя)
  • Вентилятор, радиатор, с электронным управлением, гидроприводом и функцией измерения температуры
  • Топливный фильтр грубой/тонкой/сверхтонкой очистки
  • Воздушные фильтры двигателя: грубой и тонкой очистки
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Водоотделитель топливной системы
  • Глушитель для снижения уровня шума
  • Радиатор с сердцевинами (9,5 ребра на дюйм) и промежуточным охладителем наддувного воздуха
  • Гидротрансформатор
  • Коробка передач с автоматическим переключением под нагрузкой (4 передачи переднего хода / 4 передачи заднего хода), с функцией включения пониженной передачи и защитой от превышения максимально допустимой частоты вращения

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Ограничители высоты подъема и возврата ковша в положение копания (электромагнитные), механическая регулировка
  • Z-образный литой рычаг наклона

ГИДРАВЛИКА

  • Специальный поршневой насос тормозной системы и вентилятора
  • Насос системы рулевого управления, переменного объема с регулированием по нагрузке
  • Система управления навесным оборудованием c регулированием по нагрузке и сервоприводом
  • Клапаны для отбора проб масла по программе S·O·SSM

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Аварийная сигнализация, резервный/главный выключатель "массы"
  • Генератор (115 А, щеточный)
  • Аккумуляторные батареи, необслуживаемые (сила тока для холодного запуска двигателя 2×1125 А)
  • Ключ зажигания, пуск и останов двигателя
  • Система освещения: 4 галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине
  • Система освещения: 2 галогенных фонаря рабочего освещения, установленные на стойке погрузчика
  • Стартер электрический повышенной мощности
  • Система пуска и зарядки, 24 В

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Противовес, 700 кг (1545 фунтов)
  • Крылья стальные (передние и задние)
  • Сетчатый фильтр для защиты от мусора, поступающего с воздухом
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Капот, неметаллический, на стальной конструкции
  • Дверцы для доступа к точкам обслуживания (с замком)
  • Шины L3 с диагональным или радиальным кордом
  • Комплект оборудования для установки системы Product Link™

966 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут варьироваться. Подробнее можно узнать у дилера компании Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Радиоприемник
  • Сиденье с пневмоподвеской
  • Вспомогательное рулевое управление с электроприводом

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Реверсивный вентилятор, автоматическое и ручное управление

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования Fusion

ГИДРАВЛИКА

  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования
  • Система гидравлического подрессоривания фронтального рабочего оборудования
  • 3-я функция с дополнительным отдельным одноосевым рычагом управления

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система освещения: 8 галогенных фонарей рабочего освещения, установленные на кабине
  • Система освещения: 4 светодиодных фонаря рабочего освещения, установленные на кабине
  • Фары: предупредительный маячок
  • Фонари дорожного освещения с переключателем дальнего и ближнего света, а также передние и задние указатели поворота

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система
  • Базовое средство облегчения пуска двигателя при низких температурах (система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира)
  • Полный комплект облегчения запуска при низких температурах (аккумуляторные батареи для тяжелых условий эксплуатации — 2 шт. — 1400 А тока холодного пуска, система впрыска эфира, подогреватель воды рубашки охлаждения, рабочие жидкости для низких температур)
  • Удлинители крыльев для движения по дорогам
  • Шины L5 с тяговым протектором
  • Кожух силовой передачи
  • Устройство предварительной очистки, турбина
  • Ящик для инструментов
  • Щиток ветрового стекла

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков

    Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Система обнаружения объектов позади машины для колесных погрузчиков — двухкомпонентная система, предоставляющая дополнительную информацию о слепых зонах. Радар обеспечивает визуальные и звуковые оповещения, когда объекты оказываются в опасной близости от машины, а камера позволяет оператору видеть, что происходит позади машины, не оборачиваясь.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Inspect

    Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

  • Cat Product Link

    Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

Cat Product Link обеспечивает беспроводную связь с оборудованием и ценную аналитику о работе машины или парка техники. Веб-приложения в реальном времени предоставляют информацию о местоположении, часах работы, расходе топлива, производительности, времени простоя и диагностических кодах. Это позволяет принимать своевременные, основанные на фактах решения, которые повышают эффективность и производительность, а также снижают расходы на владение и эксплуатацию. Доступны варианты со спутниковой и сотовой связью.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 966 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Колесный погрузчик средней мощности 966 GC

Колесный погрузчик средней мощности 966 GC

Колесный погрузчик средней мощности 966 GC

Колесный погрузчик средней мощности 966 GC

Колесный погрузчик средней мощности 966 GC
Колесный погрузчик средней мощности 966 GC
Колесный погрузчик средней мощности 966 GC
Колесный погрузчик средней мощности 966 GC