Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюймы
3032 мм
Высота
74 дюймы
1879 мм
Масса
4903.1 фунты
2224 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюймы 3032 мм
Высота 74 дюймы 1879 мм
Масса 4903.1 фунты 2224 кг
Длина 80.7 дюймы 2051 мм
Вместимость 6.5 ярды³ 5 м³
Толщина базовой кромки 1.6 дюймы 40 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Горизонтальная соединительная муфта с пальцевым фиксатором (L50) Горизонтальная соединительная муфта с пальцевым фиксатором (L50)
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 5,0 м3 (6,5 ярда3), соединительная муфта ISO, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.