Студийный снимок

Поворотные щетки Щетка с ручной регулировкой BA30, полипропилен/проволока

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
126 дюймы
3200 мм
Рабочая ширина щетки
118.1 дюймы
3000 мм
Диаметр щетки
36 дюймы
915 мм

Обзор

Используются для уборки парковок, промышленных территорий, складов лесоматериалов, взлетно-посадочных полос, улиц, подъездных путей и проездов.

Характеристики продукции Щетка с ручной регулировкой BA30, полипропилен/проволока

Габаритная ширина 126 дюймы 3200 мм
Рабочая ширина щетки 118.1 дюймы 3000 мм
Диаметр щетки 36 дюймы 915 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Высота 59.8 дюймы 1520 мм
Длина 64.2 дюймы 1630 мм
Масса 1102.3 фунты 500 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 42–300 л/мин (11–80 галл/мин) 42–300 л/мин (11–80 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм) 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм)
Рабочий объем гидромотора 18.9 дюйм³/об 310 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 303 об/мин 303 об/мин
Рабочая ширина — при повороте (±30 градусов) 102.4 дюймы 2600 мм
Габаритная ширина — при повороте (±30 градусов) 110.2 дюймы 2800 мм
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Требуется блок крюка Требуется блок крюка

Узнайте результаты сравнения Щетка с ручной регулировкой BA30, полипропилен/проволока с популярной продукцией.