Студийный снимок

Подборочные щетки BP25, 12 или 24 В

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Габаритная ширина
106.3 дюймы
2700 мм
Рабочая ширина щетки
98.4 дюймы
2500 мм
Диаметр щетки
27.6 дюймы
700 мм

Обзор

Подборочные щетки Cat® предназначены для подбора грязи и мусора с различных поверхностей.

Характеристики продукции BP25, 12 или 24 В

Габаритная ширина 106.3 дюймы 2700 мм
Рабочая ширина щетки 98.4 дюймы 2500 мм
Диаметр щетки 27.6 дюймы 700 мм
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан
Высота 51.2 дюймы 1300 мм
Длина 72 дюймы 1830 мм
Масса 1433 фунты 650 кг
Оптимальный расход гидравлического масла 40–150 л/мин (11–40 галл/мин) 40–150 л/мин (11–40 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм) 150-260 бар (2176-3771 фунтов на квадратный дюйм)
Рабочий объем гидромотора 11.9 дюйм³/об 195 см³/об
Частота вращения щетки при максимальном расходе 385 об/мин 385 об/мин
Вместимость бункера 0.9 ярды³ 0.66 м³
Напряжение 12 и 24 В 12 и 24 В
Тип привода Прямой привод Прямой привод
Тип сопряжения Требуется блок крюка Требуется блок крюка

Узнайте результаты сравнения BP25, 12 или 24 В с популярной продукцией.