Новый стандарт. Новый уровень качества

Колесные погрузчики большой мощности 992

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
814 л. с.
607 кВт
Эксплуатационная масса
233430 фунты
105882 кг
Вместимости ковшей
11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³)
11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³)

Обзор

Новый стандарт. Новый уровень качества.

Большой колесный погрузчик Cat® 992 уже более 50 лет задает стандарт в своем размерном классе и отличается лучшей в отрасли производительностью, беспрецедентной надежностью и долгим сроком службы. Современный погрузчик 992 поднимает планку еще выше. В сравнении с 992K новый погрузчик 992 на 48% более эффективен и на 32% более производителен. Достигается это за счет повышенной полезной нагрузки, улучшенной совместимости с другим оборудованием, увеличения тягового и вырывного усилия, а также оптимизированной конструкции рычажного механизма. Увеличенные интервалы замены компонентов вкупе с более длительным сроком службы фильтров и турбины позволяют снизить затраты на техническое обслуживание. Эти и многие другие улучшения совокупно обеспечивают значительную экономию в течение всего срока службы машины, результатом чего являются самые низкие расходы на владение и эксплуатацию в отрасли. Как в стандартной комплектации, так и в конфигурации с высоким подъемом модель 992 отличается идеальной совместимостью с самосвалами Cat 775, 777 и 785.

Преимущества

Увеличение производительности на 32%

Благодаря более высокой номинальной грузоподъемности, увеличенному на 9,5% тяговому и на 20% вырывному усилию

Повышение эффективности на 48%

Более высокая производительность при нулевом увеличении расхода топлива

Сокращение затрат на техническое обслуживание на 10%

Увеличение срока службы компонентов на 20%, предотвращение проскальзывания колес и автоматическое управление замедлителем

Характеристики продукции 992

Полезная мощность 814 л. с. 607 кВт
Модель двигателя Cat® C32B Cat® C32B
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды США EPA Tier 4 Final и Tier 2 Соответствует стандартам Агентства по охране окружающей среды США EPA Tier 4 Final и Tier 2
Номинальная частота вращения 1750 об/мин 1750 об/мин
Полная мощность — SAE J1995 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC (для стран со строгими экологическими нормами) — стандарт 900 л. с. 671 кВт
Полная мощность — SAE J1995 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 937 л. с. 699 кВт
Полная мощность — SAE J1995 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC (для стран с менее строгими экологическими нормами) — стандарт 907 л. с. 676 кВт
Полная мощность — SAE J1995 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 944 л. с. 704 кВт
Полная мощность — ISO 14396 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC — стандарт 884 л. с. 659 кВт
Полная мощность — ISO 14396 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 921 л. с. 687 кВт
Полная мощность — ISO 14396 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC — стандарт 893 л. с. 666 кВт
Полная мощность — ISO 14396 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 931 л. с. 694 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC — стандарт 814 л. с. 607 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 при 1750 об/мин — Tier 4/HRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 814 л. с. 607 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC — стандарт 823 л. с. 614 кВт
Полезная мощность — SAE J1349 при 1750 об/мин — Tier 2/LRC — для работы при высоких температурах окружающей среды 823 л. с. 614 кВт
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1963.5 дюймов³ 32.1 л
Максимальный крутящий момент — SAE J1995 — Tier 4/HRC — стандарт при 1200 об/мин 3514 фунт-сила-фут 4765 Н·м
Максимальный крутящий момент — SAE J1995 — Tier 4/HRC — для работы при высоких температурах окружающей среды при 1300 об/мин 3555 фунт-сила-фут 4820 Н·м
Максимальный крутящий момент — SAE J1995 — Tier 2/LRC — стандарт при 1200 об/мин 3537 фунт-сила-фут 4796 Н·м
Максимальный крутящий момент — SAE J1995 — Tier 2/LRC — для работы при высоких температурах окружающей среды при 1350 об/мин 3570 фунт-сила-фут 4841 Н·м
Эксплуатационная масса 233430 фунты 105882 кг
Номинальная полезная нагрузка — стандартная 25.5 т (США) 23.1 т
Номинальная полезная нагрузка — стандартная (машина для погрузочно-разгрузочных работ) 30 т (США) 27.2 т
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом 22.5 т (США) 20.4 т
Номинальная полезная нагрузка — модификация с высоким подъемом (машина для погрузочно-разгрузочных работ) 27 т (США) 24.5 т
Диапазон емкости ковша 11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³) 11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³)
Совместимость с самосвалами Cat — стандартная комплектация 775/777 775/777
Совместимость с самосвалами Cat — модификация с высоким подъемом 785 785
Вместимости ковшей 11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³) 11,5–24,5 м³ (15–32 ярда³)
Тип коробки передач Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой Планетарная коробка передач Cat с переключением под нагрузкой
1-я передача переднего хода 4.3 миля/ч 7 км/ч
2-я передача переднего хода 7.4 миля/ч 11.9 км/ч
3-я передача переднего хода 12.7 миля/ч 20.5 км/ч
Прямой привод — 1-я передача переднего хода Выключено Выключено
Прямой привод — 2-я передача переднего хода 8 миля/ч 12.9 км/ч
Прямой привод — 3-я передача переднего хода 14 миля/ч 22.6 км/ч
1-я передача заднего хода 4.7 миля/ч 7.5 км/ч
2-я передача заднего хода 8.1 миля/ч 13 км/ч
3-я передача заднего хода 13.9 миля/ч 22.4 км/ч
Прямой привод — 1-я передача заднего хода 5 миля/ч 8 км/ч
Прямой привод — 2-я передача заднего хода 8.8 миля/ч 14.2 км/ч
Прямой привод — 3-я передача заднего хода 15.3 миля/ч 24.7 км/ч
Система подъема/наклона — контур Регулирование положительного потока Регулирование положительного потока
Система подъёма/наклона — насос Поршневой насос с переменной производительностью Поршневой насос с переменной производительностью
Максимальный расход при 2165 об/мин 250 галлонов/мин 950 л/мин
Настройка предохранительного клапана — подъем/наклон 5000 фунтов на кв. дюйм 34500 кПа
Гидроцилиндр подъема — диаметр 9.3 дюймы 235 мм
Гидроцилиндр подъема — ход поршня 63.5 дюймы 1613 мм
Гидроцилиндр наклона — диаметр 11.5 дюймы 292 мм
Гидроцилиндр наклона — ход поршня 41.5 дюймы 1055 мм
Поворот ковша назад 2.3 с 2.3 с
Поворот ковша назад — модификация с высоким подъёмом 2.3 с 2.3 с
Подъем 9 с 9 с
Подъём — модификация с высоким подъёмом 9 с 9 с
Разгрузка 2.6 с 2.6 с
Разгрузка — модификация с высоким подъёмом 2.6 с 2.6 с
Опускание ковша под собственным весом 3.2 с 3.2 с
Опускание ковша под собственным весом — модификация с высоким подъёмом 3.2 с 3.2 с
Общая продолжительность цикла работы гидросистемы 17.1 с 17.1 с
Топливный бак 385.7 галл. (США) 1460 л
Системы охлаждения 59.4 галл. (США) 225 л
Картер двигателя 31.7 галл. (США) 120 л
Коробка передач 51.5 галл. (США) 195 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 96.4 галл. (США) 365 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 96.4 галл. (США) 365 л
Заводская заправка гидросистемы (навесное оборудование) 104.1 галл. (США) 394 л
Гидробак — навесное оборудование 60.2 галл. (США) 228 л
Заводская заправка гидросистемы (рулевое управление) 32.5 галл. (США) 123 л
Гидробак (только бак системы рулевого управления) 26.3 галл. (США) 99.5 л
Прямая лопата Фиксированное Фиксированное
Задняя ось Цапфа Цапфа
Угол качания ±9° ±9°
Тормоза ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Система рулевого управления — контур Контур управления, регулирование по нагрузке Контур управления, регулирование по нагрузке
Система рулевого управления — насос Поршень, переменная производительность Поршень, переменная производительность
Максимальный расход при 1400–1850 об/мин 70 галлонов/мин 265 л/мин
Отключение давления рулевого управления 4500 фунтов на кв. дюйм 31000 кПа
Общий угол поворота полурам 80° 80°
Продолжительность цикла рулевого управления — минимальная частота вращения на холостом ходу 4.9 с 4.9 с
Продолжительность цикла рулевого управления — максимальные обороты двигателя на холостом ходу 3.1 с 3.1 с
Наддувный вентилятор с гидравлическим приводом для соответствия условиям окружающей среды — стандартный 109.4 °F 43 °C
Наддувный вентилятор с гидравлическим приводом для соответствия условиям окружающей среды — высокий 131 °F 55 °C
Примечание Уровень шума машины (ISO 6396:2008) — 116 дБ(А) Уровень шума машины (ISO 6396:2008) — 116 дБ(А)
Примечание Уровень шума машины (ISO 6396:2008) — 113 дБ(А) Уровень шума машины (ISO 6396:2008) — 113 дБ(А)
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 17 фут 5169 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 18.3 фут 5571 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 13.1 фут 3983 мм
Высота от опорной поверхности до центра переднего моста 4.3 фут 1308 мм
Дорожный просвет до бампера 3.8 фут 1145 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.2 фут 666 мм
Вылет при максимальном подъёме 8.2 фут 2503 мм
Просвет при максимальном подъёме 15.2 фут 4630 мм
Высота пальца ковша — максимальный подъём 22.8 фут 6948 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 30.8 фут 9390 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 13.5 фут 4119 мм
Ширина колеи 10.83 фут 3302 мм
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 56.9 градусов 56.9 градусов
Угол разгрузки при максимальном подъёме –49,5 градуса –49,5 градуса
Угол поворота ковша назад — на уровне земли 40.2 градусов 40.2 градусов
Ширина — по шинам — с выступом 14.74 фут 4493 мм
Колесная база 19.3 фут 5890 мм
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 48.9 градусов 48.9 градусов
Максимальная габаритная длина 50.8 фут 15489 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 18 фут 5480 мм
Ширина колеи 10.83 фут 3302 мм
Угол поворота ковша назад — на уровне земли 42,5 градуса 42,5 градуса
Угол разгрузки при максимальном подъёме –48,1 градуса –48,1 градуса
Угол поворота ковша назад при максимальном подъеме 56,2 градуса 56,2 градуса
Ширина — по шинам — с выступом 14.75 фут 4495 мм
Угол поворота ковша назад в транспортном положении 51.6 градусов 51.6 градусов
Высота от опорной поверхности до верха выхлопных труб 17 фут 5169 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки конструкции ROPS 18.3 фут 5571 мм
Высота от опорной поверхности до верхней точки капота 13.1 фут 3983 мм
Высота от опорной поверхности до центра переднего моста 4.3 фут 1308 мм
Дорожный просвет до бампера 3.8 фут 1145 мм
Дорожный просвет до нижнего пальца шарнирного сочленения 2.2 фут 666 мм
Вылет при максимальном подъёме 7.6 фут 2319 мм
Просвет при максимальном подъёме 17.2 фут 5256 мм
Высота пальца ковша — максимальный подъём 24.5 фут 7465 мм
Максимальная габаритная высота — ковш поднят 32 фут 9759 мм
Задний мост — от средней линии до бампера 13.5 фут 4119 мм
Колесная база 19.3 фут 5890 мм
Максимальная габаритная длина 51.6 фут 15733 мм
Расстояние от средней линии переднего моста до края ковша 18.8 фут 5724 мм

992 Стандартное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель, C32B
  • Топливоподкачивающий насос (электрический)
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Воздушный фильтр предварительной очистки двигателя (над капотом)
  • Модульный алюминиевый радиатор (AMR)
  • Автоматическая система облегчения пуска двигателя (с впрыском эфира)
  • Электронная блокировка дроссельной заслонки
  • Гидротрансформатор с муфтой крыльчатки (ICTC) и муфтой блокировки
  • Система регулирования тягового усилия
  • Коробка передач с планетарным переключением, 3ПХ/3ЗХ электронное управление
  • Функция отсроченного останова двигателя
  • Многодисковые, маслоохлаждаемые вспомогательные тормоза
  • Электрогидравлический стояночный тормоз
  • Автоматическое управление замедлителем
  • Датчик температуры тормоза
  • Автоматическое переключение передач

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Модификация со стандартным подъемом (23 т/25,5 амер. т — первичная порода, 27,2 т/30 амер. т — разрыхленная порода)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

  • Насос навесного оборудования с переменным рабочим объемом
  • Рулевое управление с переменной производительностью и регулированием по нагрузке
  • Насос вентилятора системы охлаждения переменной производительности
  • Муфта блокировки гидротрансформатора
  • Плавающее положение ковша
  • Автоматическое управление ковшом:
    — ограничение подъема
    — возврат в положение копания
  • Функция открывания дроссельной заслонки при необходимости по умолчанию (экономичный режим) с кнопкой режима HP+
  • Выключение двигателя на холостом ходу

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Генератор, 150 А
  • Четыре аккумуляторные батареи, 1400 А тока холодного пуска
  • Преобразователь напряжения, 10/15 А, с 24 В на 12 В
  • Аккумуляторная батарея — однополюсный (главный) изолятор
  • Розетка для аварийного запуска от внешнего источника питания
  • Выключатель блокировки стартера и коробки передач в бампере
  • Система пуска и зарядки, 24 В
  • Электрические стартеры
  • Индикатор напряжения в узле технического обслуживания
  • Светодиодные предупреждающие фонари (с выбором схемы)
  • Светодиодная система освещения:
    — два передних и задних светодиодных указателей поворота
    — четыре ходовых огня, направленные вперед
    — три прожектора, направленные вперед
    — четыре прожектора, установленные на платформе
    — две фары дальнего света, направленные вперед
    — четыре фонаря, направленные назад
    — четыре фонаря освещения лестницы
    — два фонаря освещения моторного отсека

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Качественное сиденье с подогревом и активным охлаждением кожаной обивки, регулируемой поясничной опорой, пневморегулируемыми валиками и спинкой, регулировкой наклона подушки и двухсторонней регулировкой опоры для бедер
  • Тонированное многослойное стекло
  • Сиденье для инструктора
  • Двойной рычаг для управления подъёмом и наклоном
  • Отключение подъёма навесного оборудования на заданной высоте
  • Кондиционер воздуха
  • Указатель давления кабины
  • Графический сенсорный информационный дисплей показывает сведения о состоянии и данные измерений полезной нагрузки в реальном времени.
  • Нагреватель, оттаиватель, автоматический контроль температуры
  • Контрольно-измерительные приборы с настраиваемыми виджетами:
    — индикаторы состояния
    — счетчик оборотов колеса
    — упрощенный вид экрана полезной нагрузки
    — TPMS (дополнительно)
    — угол наклона ковша
    — температура охлаждающей жидкости
    — температура гидравлического масла
    — уровень топлива
    — температура масла силовой передачи
    — частота вращения коленчатого вала (тахометр)
    — передача в коробке передач
    — скорость движения
    — счетчик продолжительности работы двигателя
  • Механический фильтр предварительной очистки кабины
  • Статус присутствия оператора
  • Неисправность пусковой/зарядной системы
  • Электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (OMM)
  • Справка по органам управления
  • Два USB-порта зарядки
  • Монтажный комплект CB, мощность 12 В/24 В и антенна
  • 14-контактный сервисный порт
  • Мощность 12 В
  • Выбор прикладных профилей
  • Выключатель звука радиоприемника
  • Кнопка пуска (PTS)
  • КИП предупредительного индикатора
  • Клавиатура, управление с сигнальными лампами
  • Потолочный плафон в кабине
  • Держатель для контейнера с едой и подстаканник
  • Электрогидравлическая система рулевого управления с обратной связью
  • Система обработки основной информации (VIMS™) с информационным дисплеем: внешний порт данных, таймер циклов
  • Крючок для одежды

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Лестницы для доступа с уровня земли
  • Камера заднего вида
  • Передний мосток вокруг кабины
  • Прорези на конструкции ROPS
  • Фиксатор шарнирно-сочлененной рамы
  • Лестницы с обеих сторон машины
  • Ограждение платформы
  • Ремень безопасности с инерционной катушкой на сиденье оператора и инструктора
  • Сигнал заднего хода
  • Электрические звуковые сигналы
  • Переключатель блокировки навесного оборудования
  • Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности
  • Выключатель звука радиоприемника

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

  • Подготовка под установку системы Cat MineStar Health
    Подготовка под установку системы MineStar GUIDE
    Подготовка под установку системы MineStar Edge

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Стандартная система охлаждения (рекомендовано для работы на участках с температурой, которая не превышает 43°C [110°F])

Техническое обслуживание

  • Доступный с уровня земли узел обслуживания включает следующее:
    — индикатор уровня масла в навесном оборудовании и вентиляторе охлаждения
    — индикатор уровня масла в системе рулевого управления и тормозной системе
    — индикатор уровня жидкости в бачке омывателя
    — индикатор уровня масла в коробке передач
    — указатель уровня топлива
    — индикатор уровня моторного масла
    — индикатор уровня охлаждающей жидкости двигателя
    — индикатор уровня в баке для смазки автоматической системы смазывания
    — блокировка стартера и светодиод
    — выключатель "массы" аккумуляторной батареи повышенной мощности
    — переключатель освещения лестницы
    — выключатель рабочего освещения (при наличии)
    — выключатель подачи топлива в двигатель
    — отверстие для быстрой заправки моторным маслом двигателя
    — отверстие для быстрой заправки маслом коробки передач
    — отверстие для быстрой заливки гидравлического масла в систему рулевого управления и тормозную систему
    — отверстие для слива гидравлического масла из системы рулевого управления и тормозной системы
    — отверстие для быстрой заправки охлаждающей жидкостью двигателя
    — отверстие для быстрой заливки гидравлического масла в систему навесного оборудования и вентилятор охлаждения
    — отверстие для слива гидравлического масла из системы навесного оборудования и вентилятора охлаждения
    — отверстие для заполнения бака для смазки автоматической системы смазывания
    — розетка для запуска двигателя от внешнего источника питания, 24 В
    — разъем электропитания, 12 В
    — подогреватель воды рубашки охлаждения, 120 В (при наличии)
    — подогреватель воды рубашки охлаждения, 240 В (при наличии)
    — пусковой переключатель VIMS
    — 14-контактный сервисный разъем
    — блокировка коробки передач и светодиод
  • Установленные в баках фильтры на сливных линиях со сменными картриджами, с встроенными магнитными заглушками на навесном оборудовании, вентиляторе системы охлаждения, насосах тормозной системы и системы рулевого управления
  • Сетчатые фильтры высокого давления на выходах навесного оборудования, охлаждающего вентилятора, тормозов и насосов системы рулевого управления
  • Контроль производительности насоса навесного оборудования
  • Щитки для защиты от камней на линиях смазки рычажного механизма
  • Муфты с торцевыми уплотнительными кольцами Cat
  • Дверцы с замком для доступа к точкам обслуживания
  • Экологически безопасные сливные краны для двигателя, радиатора, гидробака, баков системы рулевого управления и тормозной системы, бака системы охлаждения тормозов и мостов
  • Электронная система управления давлением в автоматической системе смазки устраняет необходимость регулировки давления и отслеживает толщину слоя смазки для соответствия температурным условиям
  • Система быстрой заправки топливом с уровня земли
  • Сцепное устройство с тяговым брусом и пальцем
  • Шланги Cat XT™
  • Левый узел обслуживания
  • Клапаны для отбора проб масла
  • Готовая смесь с 50-процентным содержанием охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы и температурой замерзания –34°C (–29 °F)
  • Задний лючок в кабину и площадка обслуживания
  • Система рулевого управления с регулированием по нагрузке
  • Замки крышек для защиты от вандализма
  • Доступ для очистки системы охлаждения
  • Совмещенный порт для телематики и диагностики с помощью Cat Electronic Technician, находящийся в бампере
  • Запорный клапан системы автоматической заправки

992 Дополнительное оборудование

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Улучшенное автоматическое управление замедлителем с тормозом двигателя

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Модификация с высоким подъемом (20,5 т/22,5 амер. т — первичная порода, 24,5 т/27 амер. т — разрыхленная порода)

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

  • Двухполюсный изолятор аккумуляторных батарей
  • Шесть фонарей подсветки
  • Два фонаря, установленные на сцепном устройстве

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Ударопрочное солнцезащитное стекло, установленное на резиновые элементы
  • Сиденье для инструктора с подвеской
  • Джойстик для управления подъёмом и наклоном
  • Безопасность машины с Bluetooth®
  • Солнцезащитный козырек, опускающийся (передний и задний)
  • Радиоприемник AM/FM/AUX
  • Радио AM/FM/AUX/USB/BT/CD/SAT

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Лестницы с электроприводом для доступа с уровня земли
  • Боковые камеры (270 градусов)
  • Система обнаружения объектов Cat Detect (обнаружение объектов позади машины)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Вспомогательное рулевое управление
  • Электрический звуковой сигнал (рожок) для рабочей площадки и электрический звуковой сигнал для мастерской
  • Возможность установки системы пожаротушения (возможность установки резервуара и интеграции с электроникой машины для контроля неисправностей или активации)
  • Система для аварийного останова

НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

  • Перепуск вентилятора системы охлаждения в холодную погоду (рекомендуется для температур ниже –29°C [–20°F])
  • Нагревательные элементы с напряжением 120 В или 240 В для охлаждающей жидкости (рекомендовано при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Подогреватель топлива (подогрев за счет рециркуляции с использованием тепла двигателя и теплообменника) (рекомендуется при температурах от –18°C до –30°C [от 0°F до –22°F])
  • Зеркала заднего вида с обогревом

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ МАШИНЫ

  • Cat Payload с системой защиты от перегрузки
  • Новые компоненты системы Autodig Components:
    — предотвращение проскальзывания колес
    — предотвращение остановки при подъеме
    — комплект шин
  • Инструкции для оператора

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Комплект системы охлаждения (рекомендовано для работы на участках с температурой, которая не превышает 55°C [131°F])

ОБОДЬЯ И ШИНЫ

  • Ободья — 914,4 мм (36 дюймов) (36 × 45)
    фланец 113,3 мм (4,5 дюйма)
    Для использования с шинами 45/65R45 и 45/65-45
    Шины — 45/65R45
    Шины — 45/65-45

ЗАПАСНЫЕ ОБОДЬЯ

  • Фланец 914,4 мм (36 дюймов) (36 × 45) (4,5 дюйма)

Техническое обслуживание

  • Щитки для защиты коробки передач и двигателя
  • Линии диагностики с простым доступом для поиска и устранения неисправностей
  • Product Link™, сотовая связь
  • Product Link (сдвоенный режим — сотовая/спутниковая связь)

Уровень шума

  • Система звукоизоляции

Погрузка и перевозка или увеличенная откатка

  • Регулирование плавности хода

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • Cat Fleet для наземных работ

    Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Cat® MineStar Fleet — это единый оптимальный источник информации для управления парком техники. Эту интегрированную систему контроля парка техники и управления им можно использовать с любой машиной или системой для измерения, управления и оптимизации каждого аспекта работ, независимо от их масштаба и типа. Система Fleet предоставляет в режиме реального времени данные о продолжительности цикла, полезной нагрузке и другие ключевые рабочие параметры. Она отслеживает местоположение машины и перемещение материала, а также предоставляет оповещения о неверных маршрутах, чтобы гарантировать перемещение в нужное место.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Health

    Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

    Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Благодаря регулярному мониторингу состояния оборудования горнодобывающие предприятия могут улучшить прогнозирование технического обслуживания и ремонта. При использовании такого подхода данные о состоянии оборудования играют ключевую роль. Полученные данные позволяют горнодобывающим предприятиям обнаружить потенциальные проблемы задолго до их проявления.

Своевременный доступ к необходимым данным крайне важен при сборе сведений об эксплуатации оборудования и прогностическом анализе работы машин. Система Cat® MineStar™ Health, которая подключается к машинам и собирает важную информацию, предназначена именно для этого. В пакет MineStar Health входят средства подключения, которые собирают, преобразовывают и передают данные об оборудовании, а также приложения для визуализации, анализа и формирования отчетов о состоянии оборудования.

Ознакомиться с технологиями
  • Cat Terrain для погрузки

    Производительность участка добычи зависит от эффективной погрузки и транспортировки. Cat® MineStar™ Terrain for Loading повышает производительность этих операций, обеспечивая при этом точную обратную связь с ключевым персоналом. Terrain for Loading — это система управления машиной, которая в режиме реального времени передает в кабину данные обо всем: от положения ковша и высоты уступов до рудных тел и объема вырезанного и засыпанного материала. Это позволяет каждому оператору эксплуатировать машину максимально эффективно, что приводит к более рациональному управлению материальными ресурсами, более точному профилированию, уменьшению числа повторных проходов и сокращению износа.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Производительность участка добычи зависит от эффективной погрузки и транспортировки. Cat® MineStar™ Terrain for Loading повышает производительность этих операций, обеспечивая при этом точную обратную связь с ключевым персоналом. Terrain for Loading — это система управления машиной, которая в режиме реального времени передает в кабину данные обо всем: от положения ковша и высоты уступов до рудных тел и объема вырезанного и засыпанного материала. Это позволяет каждому оператору эксплуатировать машину максимально эффективно, что приводит к более рациональному управлению материальными ресурсами, более точному профилированию, уменьшению числа повторных проходов и сокращению износа.

Ознакомиться с технологиями

Пройдите интерактивный виртуальный тур по продукту, чтобы ознакомиться с потрясающими возможностями и преимуществами модели 992.

Начать 992 просмотр
close

Галерея изображений

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992

Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992
Колесный погрузчик 992

Видеоролик представления модели Cat® 992

Cat® 992 — AutoDig

Внешний осмотр модели Cat® 992

Большие колесные погрузчики Cat: универсальный и выгодный инструмент для погрузки

Видеоролик представления модели Cat® 992
Cat® 992 — AutoDig
Внешний осмотр модели Cat® 992
Большие колесные погрузчики Cat: универсальный и выгодный инструмент для погрузки

360 View
360 View

Узнайте результаты сравнения 992 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ