Студийный снимок

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюймы
2727 мм
Высота
56.7 дюймы
1439 мм
Масса
2846.2 фунты
1291 кг

Обзор

Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.

Характеристики продукции Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 107.4 дюймы 2727 мм
Высота 56.7 дюймы 1439 мм
Масса 2846.2 фунты 1291 кг
Длина 56.9 дюймы 1445 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.