966

Колесные погрузчики средней мощности 966

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
51124 фунты
23196 кг
Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002
| 325 л. с. (метрические)
| 325 л. с. (метрические)
Модель двигателя
Cat® C9.3B
Cat® C9.3B

Обзор

Высокая производительность и эффективная работа

Колесный погрузчик Cat® 966 отличается высочайшей производительностью и простыми в использовании технологиями, помогающими повысить эффективность работы оператора, обеспечить стабильно высокий коэффициент заполнения ковша и максимальную производительность. Длительные интервалы обслуживания позволяют сократить время простоя. Эта машина соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ в условиях постоянной работы и сможет полностью удовлетворить потребности клиентов благодаря высокой производительности, надежности, долговечности и универсальности.

Преимущества

Отличная производительность

Автоматическая блокировка переднего дифференциала,* улучшенное включение устройства перевода коробки передач на нейтраль** и обновленные бортовые помощники обеспечивают высокую производительность машины.

* При наличии
** Модель 966 (14B) по сравнению с моделью 966 (14A)

Эффективная работа

Длительные интервалы обслуживания, напоминания о техническом обслуживании в кабине, система контроля давления в шинах и расширенные возможности дистанционного обслуживания позволяют экономить время и деньги.

Интегрированная безопасность

Просторная кабина с лобовым стеклом от пола до потолка, левая подножка для дополнительной устойчивости, а также комплект 4-точечных ремней безопасности с втягивающими устройствами повышают безопасность работы.

Характеристики продукции 966

Мощность двигателя при 1600 об/мин ― ISO 14396:2002 | 325 л. с. (метрические) | 325 л. с. (метрические)
Модель двигателя Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Полная мощность при 1600 об/мин ― SAE J1995:2014 | 329 л. с. (метрические) | 329 л. с. (метрические)
Полезная мощность при 1600 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 | 307 л. с. (метрические) | 307 л. с. (метрические)
Крутящий момент двигателя при 1200 об/мин ― ISO 14396:2002 1313 фунт-сила-фут 1781 Н·м
Полный крутящий момент при 1200 об/мин ― SAE J1995:2014 1327 фунт-сила-фут 1799 кВт
Полезный крутящий момент при 1200 об/мин ― ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 фунт-сила-фут 1702 Н·м
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай). Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США, Stage IIIA ЕС и Stage III для внедорожной техники (Китай).
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Примечание (1) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Полный крутящий момент при 1200 об/мин ― SAE J1995:2014 1327 фунт/фут 1799 Н·м
Крутящий момент двигателя при 1200 об/мин ― ISO 14396:2002 1313 фунт/фут 1781 Н·м
Рабочий объем 9,3 л 9,3 л
Примечание (3) Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat.
Эксплуатационная масса 51124 фунты 23196 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³). Масса приведена для машины в конфигурации с радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³).
1-я передача переднего хода 4.2 миля/ч 6.7 км/ч
2-я передача переднего хода 8.4 миля/ч 13.5 км/ч
3-я передача переднего хода 15 миля/ч 24.2 км/ч
4-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.5 миля/ч 7.3 км/ч
2-я передача заднего хода 9.2 миля/ч 14.8 км/ч
3-я передача заднего хода 16.5 миля/ч 26.6 км/ч
4-я передача заднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 849 мм (33 дюйма).
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008 109 дБ(А) 109 дБ(А)
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 ¹ 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008² 108 дБ(А) 108 дБ(А)
Примечание (1) ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании. ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании.
Примечание (2) ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
При максимальной частоте вращения вентилятора системы охлаждения ― примечание На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче. На расстоянии 15 м (49,2 фута) машина движется вперед на второй передаче.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2.
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37° 32727 фунты 14849 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка — при полном повороте 37°: без деформации шин 35224 фунты 15981 кг
Вырывное усилие 38999 фунт-сила 174 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Топливный бак 80.1 галл. (США) 303 л
Система охлаждения 17.4 галл. (США) 66 л
Картер двигателя 6.1 галл. (США) 23 л
Коробка передач 15.5 галл. (США) 58.5 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 15.1 галл. (США) 57 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 15.1 галл. (США) 57 л
Гидробак 30.1 галл. (США) 114 л
Система навесного оборудования: максимальная производительность насоса (2275 об/мин) 99 галлонов/мин 373 л/мин
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4496 фунтов на кв. дюйм 31000 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10.1 с 10.1 с
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 10,1 с 10,1 с
Высота до верха капота 9.42 фут 2850 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.83 фут 3593 мм
Дорожный просвет 1.33 фут 424 мм
Колесная база 11.67 фут 3550 мм
Габаритная длина (без ковша) 24.33 фут 7399 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2 фут 635 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 13.92 фут 4245 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 12.08 фут 3687 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 ° 62 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 ° 50 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.92 фут 3012 мм
Ширина колеи 7.25 фут 2230 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Поворот ковша назад в транспортном положении 50 градусов 50 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 62 градуса 62 градуса
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 40 градусов 40 градусов
Высота до верха капота 9.42 фут 2850 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.83 фут 3593 мм
Дорожный просвет 1.33 фут 424 мм
Колесная база 11.67 фут 3550 мм
Габаритная длина (без ковша) 26.5 фут 8069 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.5 фут 782 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 15.75 фут 4804 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 13.67 фут 4183 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 ° 71 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 ° 49 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.92 фут 3012 мм
Ширина колеи 7.25 фут 2230 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 4,2 м³ (5,5 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Поворот ковша назад на уровне опорной поверхности 37 градусов 37 градусов
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 градусов 49 градусов
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 71 градус 71 градус

966 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина оператора

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз
  • Рулевое колесо с гидромеханическим блоком
  • Контроль ремня безопасности
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Клавиатура, программируемые кнопки
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры, вентилятор)
  • Противосолнечный козырек, передний, складной
  • Стекло, ветровое, ламинированное

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Весы Cat Payload
  • Система Autodig с функцией автоматической настройки шин
  • Защита идентификационного номера оператора и машины
  • Профили применения
  • Вспомогательные материалы
  • Помощь в управлении и электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию (доступно не на всех языках)
  • Информация об основных функциях
  • Виджет отображения ковша при перемещении материала
  • Функция Remote Flash

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C9.3B
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Открытые мосты/дифференциалы
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего дифференциала
  • Коробка передач, планетарная, с автоматическим переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, индикаторы износа
  • Объединенная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передних осях, пружинное включение, клапан сброса давления
  • Блокировка педали тормоза с функцией замедления

ГИДРАВЛИКА

  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Система плавного хода, с двумя аккумуляторами
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT™

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние фары для движения по дорогам с указателями поворота, 2 фары заднего вида

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)
  • Напоминания о техническом обслуживании

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Стандартный подъем, брус Z-образного профиля
  • Ограничители: подъем и наклон

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Платформа для очистки стекол, передних

966 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Кабина оператора

  • Система удаленного открытия двери
  • Подножка
  • Рулевое управление, джойстик
  • Джойстик навесного оборудования (только 2 В, 3 В)
  • Радиоприемник (FM, AM, USB, BT)
  • Радиоприемник (DAB+)
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье, замша/ткань, пневмоподвеска, с подогревом
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Зеркала, с подогревом
  • Противосолнечный козырек, задний, складной
  • Окна, переднее окно для тяжелых условий эксплуатации
  • Полное защитное ограждение окна кабины

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Технология Cat Advanced Payload
  • Принтер полезной нагрузки Cat с электронными заявками

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной загрязненности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего и заднего дифференциала
  • Мосты, ручная передняя блокировка
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны, комплект для подключения AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Мосты, маслоохладитель

ГИДРАВЛИКА

  • Система плавного хода, с двумя аккумуляторами
  • 3-я и 4-я вспомогательные функции с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары для движения по дорогам и указатели поворотов
  • Фары: светодиодные

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Контроль давления в шинах

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Высокий подъем, брус Z-образного профиля

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Ограждения силовой передачи, картера, кабины, гидроцилиндров, задней части
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины
  • Топливный бак с системой быстрой заправки
  • Ящик для инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Задняя радиолокационная система Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Система полного обзора (360°)
  • Втягивающее устройство 4-точечного ремня безопасности
  • Проблесковые маячки заднего хода (не совместимы с устройствами для перегона по дорогам)
  • Маячок для контроля ремня безопасности
  • Вспомогательная электрическая система рулевого управления (может входить в стандартную комплектацию в регионах, где это предписано)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Предупредительный маячок

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Погрузчик сыпучих материалов
  • Отходы и промышленные материалы
  • Лесозаготовительные работы
  • Стойкость к коррозии

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 966 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

966

966

966

966

966

966

966
966
966
966
966
966