950

Колесные погрузчики средней мощности 950

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002
249 л. с.
186 кВт
Эксплуатационная масса
39851 фунты
18076 кг
Вместимости ковшей
3,3-13,0 ярд³
3,3-13,0 ярд³

Обзор

РАБОТАЙТЕ РАЦИОНАЛЬНО И ПЕРЕМЕЩАЙТЕ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА

Колесный погрузчик Cat® 950 отличается высочайшей производительностью и простыми в использовании технологиями, помогающими повысить эффективность работы оператора, обеспечить стабильно высокий коэффициент заполнения ковша и максимальную производительность. Длительные интервалы обслуживания позволяют сократить время простоя. Эта машина соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ в условиях постоянной работы и сможет полностью удовлетворить потребности клиентов благодаря высокой производительности, надежности, долговечности и универсальности.

Преимущества

Отличная производительность

Автоматическая блокировка переднего дифференциала,* обновленные бортовые помощники** и широкий выбор конфигураций обеспечивают высокую производительность машины.

*При наличии
**Модель 950 (14B) по сравнению с моделью 950 (14A)

Эффективная работа

Длительные интервалы обслуживания, напоминания о техническом обслуживании в кабине, система контроля давления в шинах и расширенные возможности дистанционного обслуживания позволяют экономить время и деньги.

Интегрированная безопасность

Просторная кабина с ветровым стеклом от пола до потолка, левая подножка для дополнительной устойчивости, а также комплект 4-точечных ремней безопасности со втягивающими устройствами повышают безопасность работы. Опциональная система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей способствует повышению безопасности персонала на рабочей площадке.


 

Характеристики продукции 950

Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002 249 л. с. 186 кВт
Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002 253 л. с. (метрические) 253 л. с. (метрические)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Полная мощность при 2100 об/мин ― SAE J1995:2014 260 л. с. (метрические) 260 л. с. (метрические)
Полезная мощность при 2100 об/мин — ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 231 л. с. 172 л. с.
Полезная мощность при 2100 об/мин — ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 л. с. (метрические) 235 л. с. (метрические)
Крутящий момент двигателя при 1400 об/мин ― ISO 14396:2002 912 фунт-сила-фут 1236 Н·м
Полный крутящий момент при 1400 об/мин ― SAE J1995:2014 927 фунт-сила-фут 1257 Н·м
Полезный крутящий момент при 1300 об/мин — ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 фунт-сила-фут 1170 Н·м
Рабочий объем 427 дюймов³ 7.01 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта MAR-1 (Бразилия) и стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта MAR-1 (Бразилия) и стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС.
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Примечание (1) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 39851 фунты 18076 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с рычажным механизмом с брусом Z-образного профиля, радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³). Масса приведена для машины в конфигурации с рычажным механизмом с брусом Z-образного профиля, радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3, полной заправкой эксплуатационными жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, транспортными крыльями, системой Product Link™, передним механическим дифференциалом/открытыми задними мостами, ограждением силовой передачи, системой вспомогательного рулевого управления, шумоизоляцией и универсальным ковшом с режущей кромкой с болтовым креплением объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³).
Вместимости ковшей 3,3-13,0 ярд³ 3,3-13,0 ярд³
Вместимости ковшей 2,5-9,9 м³ 2,5-9,9 м³
1-я передача переднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
2-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12 км/ч
3-я передача переднего хода 12 миля/ч 19.3 км/ч
4-я передача переднего хода 16 миля/ч 25.7 км/ч
5-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
2-я передача заднего хода 7.5 миля/ч 12 км/ч
3-я передача заднего хода 16 миля/ч 25.7 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма).
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008 107 дБ(А) 107 дБ(А)
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 ¹ 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008² 104 дБ(А) 104 дБ(А)
Примечание (1) ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании. ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании.
Примечание (2) ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2.
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — с деформацией шин 24110 фунты 10936 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — без деформации шин 25642 фунты 11631 кг
Вырывное усилие 34171 фунт-сила 152 кН
Примечание Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (1) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Топливный бак 68.6 галл. (США) 259.5 л
Бак для жидкости DEF 4 галл. (США) 15 л
Система охлаждения 14.3 галл. (США) 54 л
Картер двигателя 5.5 галл. (США) 21 л
Коробка передач 11.4 галл. (США) 43 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 11.4 галл. (США) 43 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 11.4 галл. (США) 43 л
Гидробак 25.6 галл. (США) 97 л
Система навесного оборудования: максимальная производительность насоса (2340 об/мин) 85 галлонов/мин 322 л/мин
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4047 фунтов на кв. дюйм 27900 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 9.8 с 9.8 с
Высота до верха капота 8.83 фут 2695 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.33 фут 3456 мм
Дорожный просвет 1.08 фут 354 мм
Колесная база 10.92 фут 3350 мм
Габаритная длина (без ковша) 22.25 фут 6797 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2 фут 624 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 13 фут 3981 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 11.08 фут 3393 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 60 ° 60 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 ° 49 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.33 фут 2824 мм
Ширина колеи 7 фут 2140 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Высота до верха капота 8.83 фут 2695 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.33 фут 3456 мм
Дорожный просвет 1.08 фут 354 мм
Колесная база 11 фут 3350 мм
Габаритная длина (без ковша) 24.5 фут 7462 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.42 фут 745 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 14.67 фут 4476 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 12.33 фут 3776 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 65 ° 65 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 54 ° 54 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.33 фут 2824 мм
Ширина колеи 7 фут 2140 мм
Примечание Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Все размеры указаны приблизительно для машины, оснащенной универсальным ковшом объемом 3,1 м³ (4,1 ярда³) с режущей кромкой с болтовым креплением и радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние фары для движения по дорогам с указателями поворота, 2 задних фонаря
  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT™

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Ограничители: подъем и наклон
  • Погрузчик с параллельным подъемом стрелы и брусом Z-образного профиля

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)
  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Напоминания о техническом обслуживании

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Платформа для очистки стекол, передних

950 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Ограждения силовой передачи, картера, окон, гидроцилиндров, задней части
  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Ящик для инструментов
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары: светодиодные
  • Фары для движения по дорогам и указатели поворотов

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система плавного хода, двойные гидроаккумуляторы (может входить в стандартную комплектацию в зависимости от региона)
  • 3-я и 4-я вспомогательные функции с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Модификация с высоким подъемом

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Контроль давления в шинах

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Задняя радиолокационная система Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Система полного обзора (360°)
  • Втягивающее устройство 4-точечного ремня безопасности
  • Проблесковые маячки заднего хода
  • Маячок для контроля ремня безопасности
  • Вспомогательная электрическая система рулевого управления (может входить в стандартную комплектацию в зависимости от региона)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Предупредительный маячок
  • Система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Вспомогательный противовес
  • Сталелитейное производство
  • Отходы и промышленные материалы
  • Лесозаготовительные работы
  • Стойкость к коррозии
  • Проходка туннелей (только для Японии)

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Cat Payload for Trade (Доступно в Европе, Турции, Австралии и Новой Зеландии. Сертификация различается в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.
  • Дистанционное управление

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 950 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950

Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950
Колесный погрузчик средней мощности 950