Студийный снимок

Грабли для погрузчика Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
92.4 дюймы
2348 мм
Масса
4321.1 фунты
1960 кг
Габаритная высота
73.4 дюймы
1865 мм

Обзор

Грабли для погрузчика предназначены для удаления корней из земли и складирования ветвей, бревен или корней во время очистки поверхности земли.

Характеристики продукции Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 92.4 дюймы 2348 мм
Масса 4321.1 фунты 1960 кг
Габаритная высота 73.4 дюймы 1865 мм
Габаритная длина 49.2 дюймы 1249 мм
Расстояние между зубьями 11.8 дюймы 300 мм
Толщина зубьев 2 дюймы 50 мм
Количество зубьев 7 7
Тип сопряжения Fusion™ Fusion™
Конструкция верхнего зажима Двойной верхний зажим Двойной верхний зажим
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция

Узнайте результаты сравнения Грабли 2348 мм (92 дюйма), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.