Студийный снимок

Ковши с боковой разгрузкой 1,91м3 (2,5ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Вместимость
2.5 ярды³
1.91 м³
Масса
3728 фунты
1691 кг
Боковая разгрузка
Левый
Левый

Обзор

Для тяжелых условий эксплуатации с твердыми породами доступны ковши с боковой разгрузкой с планкой для твердых пород и V-образными режущими кромками и зубьями.

Характеристики продукции 1,91м3 (2,5ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Вместимость 2.5 ярды³ 1.91 м³
Масса 3728 фунты 1691 кг
Боковая разгрузка Левый Левый
Габаритная ширина 122.2 дюймы 3105 мм
Габаритная длина 54.6 дюймы 1388 мм
Габаритная высота 43.2 дюймы 1097 мм
Угол разгрузки 75 градусов 75 градусов
Тип быстроразъемного соединения Включение/выключение поворота Включение/выключение поворота
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Требуемая гидросистема 3-я функция 3-я функция