Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки 4,1 м3 (5,4 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюймы
3032 мм
Высота
68.3 дюймы
1736 мм
Масса
4768.6 фунты
2163 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции 4,1 м3 (5,4 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюймы 3032 мм
Высота 68.3 дюймы 1736 мм
Масса 4768.6 фунты 2163 кг
Длина 75.5 дюймы 1918 мм
Вместимость 5.4 ярды³ 4.1 м³
Толщина базовой кромки 1.6 дюймы 40 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения 4,1 м3 (5,4 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.