Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
99.4 дюймы
2524 мм
Высота
65.8 дюймы
1671 мм
Масса
4792.8 фунты
2174 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 99.4 дюймы 2524 мм
Высота 65.8 дюймы 1671 мм
Масса 4792.8 фунты 2174 кг
Длина 74 дюймы 1880 мм
Вместимость 3.9 ярды³ 3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.