Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюймы
2727 мм
Высота
55.8 дюймы
1417 мм
Масса
2198 фунты
997 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 107.4 дюймы 2727 мм
Высота 55.8 дюймы 1417 мм
Масса 2198 фунты 997 кг
Длина 53.9 дюймы 1369 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения 2,9 м3 (3,8 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.