962

Колесные погрузчики средней мощности 962

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002
269 л. с.
201 кВт
Эксплуатационная масса
41983 фунты
19043 кг
Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002
273 л. с. (метрические)
273 л. с. (метрические)

Обзор

Простое управление, высокая производительность

Колесный погрузчик Cat 962 отличается высочайшей производительностью и простыми в использовании технологиями, помогающими повысить эффективность работы оператора и обеспечить стабильно высокий коэффициент заполнения ковша для достижения максимальной производительности. Длительные интервалы обслуживания позволяют сократить время простоя. Эта машина соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ в условиях постоянной работы и сможет полностью удовлетворить потребности клиентов благодаря высокой производительности, надежности, долговечности и универсальности.

Преимущества

Отличная производительность

Автоматическая блокировка переднего дифференциала,* обновленные бортовые системы помощи и** широкий выбор конфигураций способствуют высочайшей производительности машины.

* Где применимо
** 962 (14B) в сравнении с 962 (14A)

Эффективная работа

Длительные интервалы обслуживания, напоминания о техническом обслуживании в кабине, система контроля давления в шинах и расширенные возможности дистанционного обслуживания позволяют экономить время и деньги.

Интегрированная безопасность

Просторная кабина с ветровым стеклом от пола до потолка, левая подножка для дополнительной устойчивости, а также комплект 4-точечных ремней безопасности со втягивающими устройствами повышают безопасность работы. Опциональная система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей способствует повышению безопасности персонала на рабочей площадке.

Характеристики продукции 962

Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002 269 л. с. 201 кВт
Мощность двигателя при 2100 об/мин — ISO 14396:2002 273 л. с. (метрические) 273 л. с. (метрические)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Полная мощность при 2100 об/мин ― SAE J1995:2014 280 л. с. (метрические) 280 л. с. (метрические)
Полезная мощность при 2100 об/мин — ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 л. с. (метрические) 255 л. с. (метрические)
Крутящий момент двигателя при 1400 об/мин ― ISO 14396:2002 918 фунт-сила-фут 1245 Н·м
Полный крутящий момент при 1400 об/мин ― SAE J1995:2014 933 л. с. 1266 Н·м
Полезный крутящий момент ― 1400 об/мин, ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 фунт-сила-фут 1176 Н·м
Рабочий объем 427 дюймов³ 7.01 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта MAR-1 (Бразилия) и стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта MAR-1 (Бразилия) и стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС.
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Примечание (1) Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем. Объявленная полезная мощность представляет собой мощность на маховике двигателя, оборудованного вентилятором, генератором, воздухоочистителем и глушителем.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы: • 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)*; • 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидрированное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 41983 фунты 19043 кг
Примечание Масса приведена для машины в конфигурации с Z-образным рычажным механизмом, радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, крыльями для движения по дороге, системой Product Link™, ручным устройством блокировки и включения дифференциала (передним и задним), кожухом силовой передачи, вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения с режущей кромкой на болтах 3,3 м³ (4,3 ярда³). Масса приведена для машины в конфигурации с Z-образным рычажным механизмом, радиальными шинами Bridgestone 23.5R25 VJT L3, полной заправкой жидкостями, оператором, стандартным противовесом, системой плавного хода, устройством облегчения холодного пуска, крыльями для движения по дороге, системой Product Link™, ручным устройством блокировки и включения дифференциала (передним и задним), кожухом силовой передачи, вспомогательным рулевым управлением, шумоизоляцией и ковшом общего назначения с режущей кромкой на болтах 3,3 м³ (4,3 ярда³).
1-я передача переднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
2-я передача переднего хода 7.5 миля/ч 12 км/ч
3-я передача переднего хода 12 миля/ч 19.3 км/ч
4-я передача переднего хода 16 миля/ч 25.7 км/ч
5-я передача переднего хода 24.5 миля/ч 39.5 км/ч
1-я передача заднего хода 4.3 миля/ч 6.9 км/ч
2-я передача заднего хода 7.5 миля/ч 12 км/ч
3-я передача заднего хода 16 миля/ч 25.7 км/ч
Примечание Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма). Максимальная скорость хода для машины в стандартной комплектации с пустым ковшом и стандартными шинами L3 с радиусом качения 787 мм (31 дюйма).
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 72 дБ(А) 72 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008 107 дБ(А) 107 дБ(А)
Уровень звукового давления на оператора — ISO 6396:2008 ¹ 69 дБ(А) 69 дБ(А)
Уровень внешней звуковой мощности — ISO 6395:2008² 104 дБ(А) 104 дБ(А)
Примечание (1) ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании. ¹Включая страны, признающие директивы ЕС и Великобритании.
Примечание (2) ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г. ²Уровень внешней звуковой мощности — директива Европейского Союза 2000/14/EC и закон Великобритании о шуме № 1701, 2001 г.
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг (3,5 фунта) хладагента, что соответствует 2,288 метрической тонны (2,522 тонны) CO2.
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — с деформацией шин 26032 фунты 11808 кг
Статическая опрокидывающая нагрузка при полном повороте 40° — без деформации шин 27701 фунты 12565 кг
Вырывное усилие 37993 фунт-сила 169 кН
Примечание (1) Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса". Для конфигурации машины в соответствии с определением в разделе "Масса".
Примечание (2) Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%. Полное соответствие требованиям разделов 1–6 стандарта ISO 14397-1:2007, согласно которым расхождение между расчетными и экспериментальными данными не должно превышать 2%.
Топливный бак 68.6 галл. (США) 259.5 л
Бак для жидкости DEF 4 галл. (США) 15 л
Система охлаждения 14.3 галл. (США) 54 л
Картер двигателя 5.5 галл. (США) 21 л
Коробка передач 11.4 галл. (США) 43 л
Дифференциал — бортовые редукторы — передние 11.4 галл. (США) 43 л
Дифференциал — бортовые редукторы — задние 11.4 галл. (США) 43 л
Гидробак 25.6 галл. (США) 97 л
Система навесного оборудования: максимальная производительность насоса (2340 об/мин) 85 галлонов/мин 322 л/мин
Система навесного оборудования — максимальное рабочее давление 4047 фунтов на кв. дюйм 27900 кПа
Продолжительность цикла работы гидросистемы — полная 9.8 с 9.8 с
Высота до верха капота 8.75 фут 2692 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.33 фут 3453 мм
Дорожный просвет 1.08 фут 351 мм
Колесная база 11 фут 3350 мм
Габаритная длина (без ковша) 23.17 фут 7052 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.08 фут 660 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 13.67 фут 4167 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 11.75 фут 3604 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 60 ° 60 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 49 ° 49 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.33 фут 2825 мм
Ширина колеи 7 фут 2140 мм
Примечание Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 3,3 м³ (4,3 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 3,3 м³ (4,3 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Высота до верха капота 8.75 фут 2692 мм
Высота до верха конструкции ROPS 11.33 фут 3453 мм
Дорожный просвет 1.08 фут 351 мм
Колесная база 11 фут 3350 мм
Габаритная длина (без ковша) 24.75 фут 7542 мм
Высота оси шарнира в транспортном положении 2.42 фут 744 мм
Высота оси шарнира при максимальном подъеме 14.67 фут 4473 мм
Зазор стрелы при максимальном подъеме 12.33 фут 3773 мм
Поворот ковша назад при максимальном подъеме 65 ° 65 °
Поворот ковша назад в транспортном положении 54 ° 54 °
Габаритная ширина по шинам (с грузом) 9.33 фут 2825 мм
Ширина колеи 7 фут 2140 мм
Примечание Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 3,3 м³ (4,3 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Все размеры являются приблизительными и даются для машины, оснащенной ковшом общего назначения объемом 3,3 м³ (4,3 ярда³), с радиальными шинами BOCE и Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

962 Стандартное оборудование

Примечание

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Кабина с избыточным давлением и шумоизоляцией
  • Электрогидравлические органы управления навесным оборудованием, стояночный тормоз
  • Рулевое колесо с гидромеханическим блоком
  • Контроль ремня безопасности
  • Сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской
  • Дисплей с сенсорным экраном
  • Клавиатура, программируемые кнопки
  • Система кондиционирования, отопитель, обогреватель стекол (автоматическая регулировка температуры, вентилятор)
  • Противосолнечный козырек, передний и задний, складной

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Весы Cat Payload
  • Система Autodig с функцией автоматической настройки шин
  • Защита идентификационного номера оператора и машины
  • Профили применения
  • Рабочие инструкции
  • Справка по органам управления и электронное руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию
  • Информация об основных функциях
  • Виджет отображения ковша при перемещении материала
  • Функция Remote Flash

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Двигатель Cat C7.1
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Топливный фильтр грубой очистки со встроенным водоотделителем и фильтр тонкой очистки
  • Двигатель, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Открытые мосты/дифференциалы
  • Мосты, ручная блокировка переднего дифференциала (опция, зависит от региона)
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего и заднего дифференциала (опция, зависит от региона)
  • Коробка передач с промежуточным валом и автоматическим переключением под нагрузкой
  • Гидротрансформатор с блокировкой
  • Рабочие тормоза, гидравлические, полностью закрытые дисковые тормоза мокрого типа, индикаторы износа, интегрированная тормозная система (IBS)
  • Стояночный тормоз, суппорт на передних мостах, пружинное включение, клапан сброса давления
  • Нейтрализатор педали тормоза с функцией замедления

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система навесного оборудования, регулирование по нагрузке с помощью поршневого насоса переменной производительности
  • Система рулевого управления, регулирование по нагрузке с помощью специального поршневого насоса переменной производительности
  • Клапаны для отбора проб масла, шланги Cat XT™

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Система пуска и зарядки, 24В
  • Стартер электрический увеличенной мощности
  • Фары: галогенные, 4 фонаря рабочего освещения, 2 передние фары для движения по дорогам с указателями поворота, 2 задних фонаря

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Передняя приборная панель с аналоговыми указателями, ЖК-дисплеем и предупредительными индикаторами
  • Основной монитор с сенсорным экраном (Cat Payload, четыре экрана, настройки машины и сообщения)
  • Напоминания о техническом обслуживании

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Погрузчик с параллельным подъемом стрелы и брусом Z-образного профиля
  • Ограничители: подъем и наклон

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Обзор: зеркала, камера заднего вида
  • Платформа для очистки стекол, передних
  • Платформа для очистки стекол, передних

962 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА ОПЕРАТОРА

  • Дверь, система дистанционного открывания (стандартная комплектация в зависимости от региона)
  • Подножка
  • Рулевое управление, джойстик
  • Джойстик навесного оборудования (только 2 В, 3 В)
  • Радиоприемник
  • Комплект для подключения CB-радиостанции
  • Сиденье, замша/ткань, пневмоподвеска, с подогревом
  • Сиденье, кожа/ткань, пневматическая подвеска, с подогревом/охлаждением
  • Зеркала, с подогревом
  • Противосолнечный козырек, задний, складной
  • Окна, передние ламинированные
  • Окна, переднее окно для тяжелых условий эксплуатации
  • Полное защитное ограждение окна кабины

БОРТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

  • Технология Cat Advanced Payload
  • Принтер полезной нагрузки Cat с электронными заявками
  • Cat Payload for Trade (Доступно в Европе, Турции, Австралии и Новой Зеландии. Сертификация различается в зависимости от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру Cat.)
  • Дистанционное управление

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА

  • Турбина, фильтр предварительной очистки воздуха
  • Радиатор для работы в условиях повышенной загрязненности
  • Реверсивный вентилятор охлаждения
  • Мосты, автоблокировка переднего дифференциала (HMU)
  • Мосты, автоматическая блокировка переднего и заднего дифференциала
  • Мосты, экологически безопасные сливные краны, комплект для подключения AOC, уплотнения для работы при экстремальных температурах
  • Мосты, маслоохладитель

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Система плавного хода, двойные гидроаккумуляторы (может входить в стандартную комплектацию в зависимости от региона)
  • 3-я и 4-я вспомогательные функции с регулированием плавности хода
  • Управление устройством для быстрой смены навесного оборудования

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

  • Холодный пуск — 120 или 240 В
  • Фары для движения по дорогам и указатели поворотов
  • Фары: светодиодные

РЫЧАЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

  • Модификация с высоким подъемом

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

  • Контроль давления в шинах

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Автоматическая смазочная система Cat
  • Крылья с удлинителями или для движения по дорогам
  • Ограждения силовой передачи, картера, окон, гидроцилиндров, задней части
  • Биоразлагаемое гидравлическое масло
  • Система быстрой замены масла
  • Доступ к задней части кабины
  • Ящик для инструментов

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Задняя радиолокационная система Cat Detect
  • Специальный экран заднего вида
  • Система полного обзора (360°)
  • Втягивающее устройство 4-точечного ремня безопасности
  • Проблесковые маячки заднего хода
  • Маячок для контроля ремня безопасности
  • Вспомогательная электрическая система рулевого управления (может входить в стандартную комплектацию в зависимости от региона)
  • Стопорные башмаки под колеса
  • Предупредительный маячок
  • Система предупреждения о столкновениях с функцией блокировки движения и обнаружения людей

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

  • Вспомогательный противовес
  • Отходы и промышленные материалы
  • Лесозаготовительные работы
  • Стойкость к коррозии

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

  • VisionLink®

    VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 962 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962

Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962
Колесный погрузчик средней мощности 962