Студийный снимок

Ковши для песка и гравия Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
54.3 дюймы
1378 мм
Масса
2220.1 фунты
1007 кг

Обзор

Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.

Характеристики продукции Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 54.3 дюймы 1378 мм
Масса 2220.1 фунты 1007 кг
Длина 52.1 дюймы 1324 мм
Вместимость 3.5 ярды³ 2.7 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,7 м3 (3,5 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.