Студийный снимок
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
107.2 дюймы
2723 мм
Высота
67.6 дюймы
1716 мм
Масса
5033.1 фунты
2283 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 107.2 дюймы 2723 мм
Высота 67.6 дюймы 1716 мм
Масса 5033.1 фунты 2283 кг
Длина 73 дюймы 1853 мм
Вместимость 4.6 ярды³ 3.5 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения 3,5 м3 (4,6 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.