Студийный снимок

Ковши для древесной щепы Ковш 6,02 м3 (7,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
120.6 дюймы
3062 мм
Высота
63.5 дюймы
1614 мм
Масса
4078.5 фунты
1850 кг

Обзор

Ковши для древесной щепы предназначены для погрузки больших объемов щепы.

Характеристики продукции Ковш 6,02 м3 (7,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™

Ширина 120.6 дюймы 3062 мм
Высота 63.5 дюймы 1614 мм
Масса 4078.5 фунты 1850 кг
Длина 78 дюймы 1982 мм
Вместимость 7.9 ярды³ 6.02 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 6,02 м3 (7,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™ с популярной продукцией.