Вид справа
СОЗДАТЬ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Нажмите, чтобы узнать цену.

Ключевые характеристики

Ширина
119.4 дюймы
3032 мм
Высота
74 дюймы
1879 мм
Масса
4907.5 фунты
2226 кг

Обзор

Увеличенная высота разгрузки для повышения производительности погрузочных работ.

Характеристики продукции 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 119.4 дюймы 3032 мм
Высота 74 дюймы 1879 мм
Масса 4907.5 фунты 2226 кг
Длина 79.8 дюймы 2027 мм
Вместимость 6.5 ярды³ 5 м³
Толщина базовой кромки 1.6 дюймы 40 мм
Толщина режущей кромки 1.2 дюймы 30 мм
Тип сопряжения Соединительная муфта Fusion™ Соединительная муфта Fusion™
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения 5,0 м3 (6,5 ярда3), устройство Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.