Caçamba para Serviços Pesados

Serviço Pesado Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 552-8238

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
36 pol
900 mm
Capacidade
1.06 yd³
0.81 m³
Weight
1742 lb
790 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 552-8238

Largura 36 pol 900 mm
Capacidade 1.06 yd³ 0.81 m³
Weight 1742 lb 790 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 5 5
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba Reforçada de 900 mm (36 pol.): 552-8238 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba para Serviços Pesados

325F CR usando uma Caçamba Reforçada

320F com Caçamba Reforçada

323 escavando com uma Caçamba Reforçada

330 GC usando uma Caçamba Reforçada

336 GC carregando 772G

Caçamba para Serviços Pesados
325F CR usando uma Caçamba Reforçada
320F com Caçamba Reforçada
323 escavando com uma Caçamba Reforçada
330 GC usando uma Caçamba Reforçada
336 GC carregando 772G