Caçamba de Serviço Intenso

Serviço Pesado Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (70 pol): 519-5287

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
70 pol
1750 mm
Capacidade
4.32 pé³
3.3 l
Weight
7736 lb
3509 kg

Visão Geral

As caçambas Cat® são mais do que apenas um complemento, são uma extensão das máquinas Cat. Cada uma delas é perfeitamente equilibrada com nossas escavadeiras para suportar cargas pesadas, sem comprometer a eficiência do combustível ou a integridade da máquina. Foram criadas para proporcionar enchimento mais rápido, manter a carga e se adaptar à tarefa.

Especificações de Produto para Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (70 pol): 519-5287

Largura 70 pol 1750 mm
Capacidade 4.32 pé³ 3.3 l
Weight 7736 lb 3509 kg
Interface Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Use como pinado ou com o Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber"
Quantidade de Adaptadores 4 4
Tamanho do Adaptador Cat Advansys 150 Cat Advansys 150
Tipo de Borda Reta Reta

Veja como Caçamba para Serviços Difíceis de 1750 mm (70 pol): 519-5287 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Caçamba de Serviço Intenso

Fotos

Fotos

Fotos

Caçamba de Serviço Intenso
Fotos
Fotos
Fotos