Foto em Estúdio

Caçambas para Nivelamento - Miniescavadeira 1.200 mm (47 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Largura
47.2 pol
1200 mm
Capacidade
9.2 pé³
259.89 l
Weight
410.5 lb
186.19 kg

Visão Geral

Para limpeza de valas, inclinação, nivelamento e outros serviços de acabamento.

Especificações de Produto para 1.200 mm (47 pol)

Largura 47.2 pol 1200 mm
Capacidade 9.2 pé³ 259.89 l
Weight 410.5 lb 186.19 kg
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Raio da Ponta 28.2 pol 715.2 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1.200 mm (47 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.